ADC34RF72EVM

ADC3xRF72 評価基板

ADC34RF72EVM

ご注文はこちら

概要

ADC3xRF72EVM は、ADC34RF7x ファミリの高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計された評価モジュール (EVM) です。ADC3xRF72EVM には、ADC3xRF72 が搭載されています。ADC3xRF72 は、JESD インターフェイスを備えた 16 ビット ADC、クアッド チャネル ADC であり、最大 1.5GSPS のサンプル レートで動作できます。ADC3xRF72EVM を使用すると、デバイスの以下の速度グレード (サンプリング レート) とチャネル数を評価できます。

特長
  • ノイズ スペクトル密度:-164.2 dBFS/Hz
  • フルパワー入力帯域幅 (-3dB):1.8GHz
  • 消費電力:0.95W/チャネル (1.5GSPS)
  • 8 個のデジタル ダウンコンバータは、シングル バンド、デュアル バンド、オクタル バンドの構成で構成可能。/2、/3、/5 から最大 32768 までの係数を使用した実数と複素数のデシメーションをサポートしています
  • 48 ビット NCO による位相コヒーレント周波数ホッピング
  • 最大 24.75Gbps のレーン レートをサポートするシリアル JESD インターフェース
  • 96 タップ/チャネル PFIR イコライザや分数遅延フィルタなど、複数の DSP 機能を内蔵

  • Mini USB
  • 電源ケーブル
  • JTAG 勤勉ドングル

高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC32RF72 デュアル チャネル、16 ビット、1.5GSPS、超低 NSD (ノイズ スペクトル密度)、RF サンプリング レシーバ ADC34RF72 クワッドチャネル、16 ビット、1.5GSPS、超低 NSD (ノイズ スペクトル密度)、RF サンプリング レシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADC34RF72EVM — ADC34RF72 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADC34RF72EVM ADC34RF72 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

ADC3XRF7XEVM-GUI — ADC3xRF7xEVM GUI installer/configuration generator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADC34RF72EVM ADC3xRF72 評価基板
ダウンロードオプション

ADC3XRF7XEVM-GUI ADC3xRF7xEVM GUI installer/configuration generator

close
バージョン: V1.0.1
リリース日: 2025/08/25
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADC34RF72EVM ADC3xRF72 評価基板

リリース情報

  • Updated API files in installer.
評価基板 (EVM) 向けの GUI

GSPS-FPGA-SERVER-GUI — GSPS-FPGA-SERVER GUI installer

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADC34RF72EVM ADC3xRF72 評価基板 DAC39RF20EVM DAC39RF20 の評価基板
ダウンロードオプション

GSPS-FPGA-SERVER-GUI GSPS-FPGA-SERVER GUI installer

close
バージョン: 1.0.2
リリース日: 2025/08/27
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADC34RF72EVM ADC3xRF72 評価基板 DAC39RF20EVM DAC39RF20 の評価基板

リリース情報

  • Fixes bug for 8b10b mode with DAC39RF20EVM
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADC34RF72 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2025/07/28
証明書 ADC34RF72EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/06/30

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TSW14J58EVM データ キャプチャ / パターン ジェネレータ:16 レーンの JESD204B/C 搭載、1.6 ~ 24.5Gbps 対応データ コンバータの EVM (評価基板)

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア
DATACONVERTERPRO-SW 高速データ コンバータ Pro ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。