データシート
ADC34RF72
- 16 ビット、クワッドチャネル、1.5GSPS ADC
- ノイズ スペクトル密度: -163.7dBFS/Hz
- 熱ノイズ:75.6dBFS
- ノイズ指数:14.4dB
- シングル コア (非インターリーブ) ADC アーキテクチャ
- アパーチャ ジッタ:40fs
- バッファ付きアナログ入力
- 入力フルスケール:1.44Vpp (4.1dBm)
- フルパワー入力帯域幅 (-3dB):1.8GHz
- 超低クローズイン残留位相ノイズ:
- –140dBc/Hz (1GHz の 10kHz オフセット時)
- スペクトル性能 (fIN = 1GHz、-1dBFS 時):
- SNRflat:72.1dBFS
- HD2、3:68dBc
- 非 HD2、3:93dBFS
- 96 タップ/チャネルプログラマブル FIR イコライザフィルタ
- 12 ビットフラクショナル遅延フィルタ
- デジタル ダウンコンバータ (DDC)
- 最大 8 の DDC
- 複素数出力:/2、/3、/4、/5 から /32768 のデシメーション
- 48 ビット NCO による位相コヒーレント周波数ホッピング
- 高速周波数ホッピング:< 1µs
- JESD204B/C シリアルデータインターフェイス
- 最大レーン速度:24.75Gbps
- コード エラー レート (CER):1E-15 エラー/サンプル
- 消費電力:1.1W / チャネル (1.5GSPS)
ADC34RF72 は、16 ビット、1.5GSPS (非インターリーブ)、クワッドチャネル A/D コンバータ (ADC) です。このデバイスは、最高の信号対雑音比 (SNR) を実現するよう設計されており、−163.7dBFS/Hz のノイズスペクトル密度を備えています。内部平均化モードを使用すると、NSD を -168.7dBFS/Hz まで向上させることができます。バッファ付きアナログ入力は、1.8GHz (-3dB) のフルパワー入力帯域幅で、50、100、および 200Ω のプログラム可能な内部終端インピーダンスをサポートしています。
このデバイスはには、イコライゼーション用の 96 タップ/チャネルのプログラマブル FIR フィルタ、12 ビットの非整数遅延フィルタ、複数のデジタルダウンコンバータ (DDC) など、いくつかのデジタル処理機能を搭載しています。8 つの DDC が /2、/3、/5 から /32768 までのデシメーション係数をサポートしています。48 ビット NCO は位相コヒーレント周波数ホッピングをサポートしています。
ADC34RF72 は、JESD204B/C シリアルデータインターフェイスをサポートし、最大 24.75Gbps のインターフェイスレートを使用します。電力効率の優れた ADC アーキテクチャは、1.5GSPS で 1.1W/ch の消費電力を実現し、低サンプリングレートで電力スケーリングを実現します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | ADC34RF72 クワッドチャネル、16 ビット、1.5GSPS RF サンプリングデータコンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 11月 6日 |
| Analog Design Journal | 高速コンバータ内でナイキスト ホールに近 いサンプリング | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 5月 23日 | |
| Analog Design Journal | 高速轉換器奈奎斯特(Nyquist)孔周圍取樣 | PDF | HTML | 2025年 5月 23日 | |||
| Analog Design Journal | 고속 컨버터의 나이퀴스트 홀 주변 샘플 링 | PDF | HTML | 2025年 5月 23日 | |||
| アプリケーション・ノート | Comparing Active vs. Passive High-Speed/RF A/D Converter Front Ends | PDF | HTML | 2025年 3月 28日 | |||
| アプリケーション・ノート | Evaluating High-Speed, RF ADC Converter Front-end Architectures | PDF | HTML | 2025年 3月 26日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
ADC34RF72EVM — ADC3xRF72 評価基板
ADC3xRF72EVM は、ADC34RF7x ファミリの高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計された評価モジュール (EVM) です。ADC3xRF72EVM には、ADC3xRF72 が搭載されています。ADC3xRF72 は、JESD インターフェイスを備えた 16 ビット ADC、クアッド チャネル ADC であり、最大 1.5GSPS のサンプル レートで動作できます。ADC3xRF72EVM を使用すると、デバイスの以下の速度グレード (サンプリング レート) とチャネル数を評価できます。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| FCCSP (ANH) | 289 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。