ADS1120EVM

ADS1120 評価モジュール

ADS1120EVM

購入

概要

ADS1120 評価モジュール(EVM)はマルチチャネル 16 ビット・デルタ・シグマ A/D コンバータ(ADC)である  ADS1120 向けの評価システムです。ADS1120 を最小の回路と組み合わせ、プロトタイプ製作と部品評価のためにデバイスの機能を示します。ADS1120EVM コネクタのさまざまな接続により、ADS1120 のピンにアクセスできます。また、この EVM は PC と組み合わせて使用する MSP430 も搭載しています。USB ポート経由でのコンピュータ接続が可能です。プラグインを使用して ADCPro™ 評価ソフトウェアから ADS1120EVM を制御します。このソフトウェアは Microsoft® Windows™ オペレーティング・システムでの使用に最適で、ADS1120 の包括的な評価を可能にします。

特長
  • ADS1120 に必要なすべてのサポート回路を搭載
  • ADC 向けの 5V または 3.3V 電源オプション
  • リファレンス電圧のオプション:外部またはオンボード
  • Microsoft® Windows™ XP と Windows 7 に対応した使いやすい評価ソフトウェア
  • オシロスコープ、FFT、ヒストグラム・ディスプレイなどのビルトイン分析ツール
  • データ収集をテキスト・ファイルに出力
  • ボード設定の包括的な制御
  • TI の新しい分析プラグイン・ツールにより容易に拡張可能
Precision ADCs
ADS1120 PGA、VREF、2x IDAC、SPI インターフェイス搭載、16 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力、小型サイズのデルタ・シグマ ADC ADS1120-Q1 車載向け、PGA と VREF 搭載、小信号センサ向け、16 ビット、2kSPS、低消費電力、4 チャネル・デルタ・シグマ ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS1120EVM — ADS1120 の評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
サポート・ソフトウェア

ADS1120EVM-SW — ADS1120EVM 向けソフトウェア。ADCPRO が必須。

評価基板 (EVM) 向けの GUI

ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

ADCPRO Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

close
最新バージョン
バージョン: 2.0.1
リリース日: 16 2 2024
lock ADCPRO-installer.exe  — 268928 K

GUI Installer

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADS1120EVM ADS1120 評価モジュール ADS1220EVM 低消費電力、低ノイズ、24 ビット AD コンバータ用評価モジュール ADS1256EVM-PDK ADS1256 パフォーマンス・デモ・キット ADS1259EVM-PDK ADS1259 パフォーマンス・デモ・キット ADS7945EVM-PDK ADS7945 パフォーマンス・デモ・キット ADS7957EVM-PDK ADS7957 パフォーマンス・デモ・キット ADS7961EVM-PDK ADS7961 パフォーマンス・デモ・キット ADS8028EVM-PDK ADS8028 パフォーマンス・デモ・キット ADS8320EVM-PDK ADS8320 パフォーマンス開発キット ADS8325EVM-PDK ADS8325 パフォーマンス開発キット ADS8326EVM-PDK ADS8326 パフォーマンス開発キット ADS8339EVM-PDK ADS8339 16-bit, 250-kSPS, miniature SAR ADC evaluation module performance demonstration kit (PDK) ADS8638EVM-PDK ADS8638 パフォーマンス・デモ・キット

ドキュメント

リリース情報

ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS1x20EVM User's Guide 2013年 7月 12日
証明書 ADS1120EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート ADS1120 4-Channel, 2-kSPS, Low-Power, 16-Bit ADC with Integrated PGA and Reference データシート (Rev. C) PDF | HTML 2017年 2月 20日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ