ADS8028EVM-PDK

ADS8028 パフォーマンス・デモ・キット

ADS8028EVM-PDK

購入

概要

ADS8028EVM-PDK は ADS8028 を評価するためのツールです。ADS8028 は 12 ビット、8 チャネル、マルチプレクス SAR(逐次比較型)A/D コンバータ(ADC)で、最大スループット・レートは 1MSPS です。また、2.5V のリファレンス電圧と、分解能 0.25℃ の温度センサも搭載しています。ADS8028EVM により、コンバータのすべてのピンへのアクセスが可能になり、ADS8028 の SPI 互換シリアル・インターフェイス・ヘッダを、1.8V、3.3V、5V ロジック・レベルに対応する任意のホスト・マイクロプロセッサや TI の DSP ベース・システムに簡単に接続できます。ADS8028EVM-PDK は ADS8028 の包括的な評価のために、ADS8028EVM を DSP ベースの MMB0 マザーボードや ADCPro™ 評価ソフトウェアと組み合わせています。

 

特長
  • Microsoft Windows™ オペレーティング・システム向けの使いやすい ADCPro™ 評価ソフトウェア
  • オシロスコープ、FFT、ヒストグラム・ディスプレイなどのビルトイン分析ツール
  • シングル 16 ビット制御レジスタのフル制御によるシンプルなデバイス操作
  • データ収集をテキスト・ファイルに出力
  • 16 ビット 20MHz SPI インターフェイスと互換性のある 1.8V、3.3V、5V ロジック・レベル
  • ADS8028 に必要なすべてのサポート回路を内蔵
  • リファレンス電圧のオプション:ADS8028 の(2.5V)内部リファレンス、オンボードの REF5025(2.5V)リファレンス、外部リファレンス
  • 2 個のオンボード OPA836(ユニティ・ゲイン帯域幅:205MHz / 静止電流:1mA)ADC 入力ドライバ
  • MMB0 マザーボードから給電
  • TI のモジュール型 EVM システムと互換
Precision ADCs
ADS8028 内部リファレンスおよび内部温度センサ付き、12 ビット、8 チャネル、1MSPS、SAR ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS8028EVM-PDK — ADS8028EVM-PDK

TI.com で取り扱いなし
サポート・ソフトウェア

ADS8028EVM-PDK-SW — ADS8028EVM-PDK 向けのソフトウェア。ADCPRO が必須。

評価基板 (EVM) 向けの GUI

ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

ADCPRO Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

close
最新バージョン
バージョン: 2.0.1
リリース日: 16 2 2024
lock ADCPRO-installer.exe  — 268928 K

GUI Installer

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADS1120EVM ADS1120 評価モジュール ADS1220EVM 低消費電力、低ノイズ、24 ビット AD コンバータ用評価モジュール ADS1256EVM-PDK ADS1256 パフォーマンス・デモ・キット ADS1259EVM-PDK ADS1259 パフォーマンス・デモ・キット ADS7945EVM-PDK ADS7945 パフォーマンス・デモ・キット ADS7957EVM-PDK ADS7957 パフォーマンス・デモ・キット ADS7961EVM-PDK ADS7961 パフォーマンス・デモ・キット ADS8028EVM-PDK ADS8028 パフォーマンス・デモ・キット ADS8320EVM-PDK ADS8320 パフォーマンス開発キット ADS8325EVM-PDK ADS8325 パフォーマンス開発キット ADS8326EVM-PDK ADS8326 パフォーマンス開発キット ADS8339EVM-PDK ADS8339 16-bit, 250-kSPS, miniature SAR ADC evaluation module performance demonstration kit (PDK) ADS8638EVM-PDK ADS8638 パフォーマンス・デモ・キット

ドキュメント

リリース情報

ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS8028EVM-PDK User's Guide (Rev. A) 2012年 7月 21日
証明書 ADS8028EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ