ADS122C04EVM

ADS122C04 評価基板

ADS122C04EVM

ご注文はこちら

概要

ADS122C04 評価基板 (EVM) は、A/D コンバータ (ADC) である ADS122C04 の評価に使用できるプラットフォームです。ADS122C04 は 24 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力のデルタ シグマ ADC で、センサ測定とプロセス制御アプリケーション向けに I2C インターフェイスを搭載しています。ADS122C04 には発振器、基準電圧 および PGA も内蔵しており、広い範囲の入力信号を高精度に測定できます。ADS122C04EVM とデルタ シグマ ADC 評価ソフトウェア (DELTASIGMAEVAL-GUI) を使用するとして、プロトタイプ開発期間の短縮と製品の迅速な市場投入を可能にします。

特長
  • ADS122C04 に必要なすべてのサポート回路が内蔵
  • デルタ シグマ ADC 評価ソフトウェア (DELTASIGMAEVAL-GUI) で、構成と分析を迅速に実行可能
  • 入力、基準電圧、電源を構成可能
  • 複数のテスト ポイントと複数のヘッダ経由で、信号に容易にアクセス可能

  • ADS122C04 評価基板
  • USB micro-B プラグから USB-A プラグへの接続ケーブル

DC/DC converters
TPS61252 調整可能な入力電流制限機能搭載、±20% の電流精度、3.5MHz、1.5A、92% 効率の昇圧コンバータ

 

プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
TS3USB221E シングル イネーブル付き、高速 USB 2.0 (480Mbps)、1:2 マルチプレクサ/デマルチプレクサ スイッチ

 

リセット、およびウォッチドッグ IC
TLV803 アクティブ ロー、オープン ドレイン リセット機能搭載、3 ピン電圧スーパーバイザ (リセット IC)

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS717 イネーブル搭載、150mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS737 逆電流保護機能とイネーブル搭載、1A、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A47 イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

高精度 ADC
ADS122C04 PGA、VREF、2 個の IDAC、I2C インターフェイス搭載、24 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力、小型デルタ シグマ ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS122C04EVM — ADS122C04 の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS122C04EVM ADS122C04 の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア・プログラミング・ツール

ADS122C04EVM-DVCPKG — ADS122C04EVM デバイス・パッケージ

サポート対象の製品とハードウェア

ADS122C04EVM-DVCPKG ADS122C04EVM デバイス・パッケージ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS1x2C04 Evaluation Module User's Guide 2017/10/12
証明書 ADS122C04EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド Delta-Sigma ADC EvaluaTIon Software User's Manual PDF | HTML 2016/05/17

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
ADS112C04EVM ADS112C04 評価基板

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア
DELTASIGMAEVAL-GUI デルタ・シグマ評価ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。