ホーム パワー マネージメント スーパーバイザとリセット IC リセット、およびウォッチドッグ IC

アクティブ ロー、オープン ドレイン リセット機能搭載、3 ピン電圧スーパーバイザ (リセット IC)

製品詳細

Rating Catalog Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 2.25, 2.64, 2.93, 4.38 Features Ease-of-use, Reset time delay, Undervoltage monitor only Reset threshold accuracy (%) 2, 2.2, 2.3 Iq (typ) (mA) 0.009 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 200 Watchdog timer WDI (s) None Supply voltage (min) (V) 1.1 Supply voltage (max) (V) 6 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 2.25, 2.64, 2.93, 4.38 Features Ease-of-use, Reset time delay, Undervoltage monitor only Reset threshold accuracy (%) 2, 2.2, 2.3 Iq (typ) (mA) 0.009 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 200 Watchdog timer WDI (s) None Supply voltage (min) (V) 1.1 Supply voltage (max) (V) 6 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • 3 ピン SOT23 パッケージ
  • 消費電流:9µA (標準値)
  • 高精度電源電圧モニタ: 2.5V、3V、3.3V、5V
  • 200ms の固定遅延時間を持つパワー・オン・リセット・ジェネレータ
  • MAX803 とピン互換
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • オープン・ドレインの RESET 出力
  • 3 ピン SOT23 パッケージ
  • 消費電流:9µA (標準値)
  • 高精度電源電圧モニタ: 2.5V、3V、3.3V、5V
  • 200ms の固定遅延時間を持つパワー・オン・リセット・ジェネレータ
  • MAX803 とピン互換
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • オープン・ドレインの RESET 出力

TLV8x3 ファミリの監視回路は、主に DSP およびプロセッサ・ベースのシステムの回路の初期化とタイミングの監視を行います。

TLV803、TLV853、TLV863 は機能的に同等です。TLV853 と TLV863 は、TLV803 の代替ピン配置を提供します。新しい TLV803E デバイスは、これら 3 つすべてのデバイスに代わるピン互換品です。

起動中に電源電圧 (V DD) が 1.1V を超えると、 RESET ピンがアサートされます。その後、監視回路は V DD を監視し、V DD がスレッショルド電圧 V IT を下回っている限り、 RESET ピンをアクティブに維持します。内蔵のタイマは、システムを確実に正しくリセットさせるため、出力が非アクティブ状態 (HIGH) に戻るのを遅らせます。遅延時間 (t d(typ) = 200ms) は、V DD がスレッショルド電圧 V IT を超えると開始します。電源電圧がスレッショルド電圧 V IT を下回ると、出力は再びアクティブ (Low) になります。このファミリの全デバイスは、内蔵分圧器で設定した固定検出スレッショルド電圧 (V IT) を持っています。

この製品ファミリは、2.5V、3V、3.3V、5V の電源電圧用に設計されています。これらのデバイスは 3 ピンの SOT-23 パッケージで供給されます。TLV803 デバイスは、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。

TLV8x3 ファミリの監視回路は、主に DSP およびプロセッサ・ベースのシステムの回路の初期化とタイミングの監視を行います。

TLV803、TLV853、TLV863 は機能的に同等です。TLV853 と TLV863 は、TLV803 の代替ピン配置を提供します。新しい TLV803E デバイスは、これら 3 つすべてのデバイスに代わるピン互換品です。

起動中に電源電圧 (V DD) が 1.1V を超えると、 RESET ピンがアサートされます。その後、監視回路は V DD を監視し、V DD がスレッショルド電圧 V IT を下回っている限り、 RESET ピンをアクティブに維持します。内蔵のタイマは、システムを確実に正しくリセットさせるため、出力が非アクティブ状態 (HIGH) に戻るのを遅らせます。遅延時間 (t d(typ) = 200ms) は、V DD がスレッショルド電圧 V IT を超えると開始します。電源電圧がスレッショルド電圧 V IT を下回ると、出力は再びアクティブ (Low) になります。このファミリの全デバイスは、内蔵分圧器で設定した固定検出スレッショルド電圧 (V IT) を持っています。

この製品ファミリは、2.5V、3V、3.3V、5V の電源電圧用に設計されています。これらのデバイスは 3 ピンの SOT-23 パッケージで供給されます。TLV803 デバイスは、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV8x3 アクティブ・ロー / オープン・ドレイン・リセット搭載、3 ピン電圧スーパーバイザ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 5月 16日
アプリケーション・ノート Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) 2020年 3月 17日
セレクション・ガイド Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) 2020年 2月 28日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
技術記事 How to manage processor power during uncontrolled power off PDF | HTML 2018年 6月 21日
ユーザー・ガイド Discrete Power Solution for AM437x (Rev. A) 2017年 12月 1日
設計ガイド 24-V DC, 100-W/30-W Dual Sensorless Brushless DC Motor Drive Reference Design (Rev. B) 2016年 5月 12日
設計ガイド Sub-1 GHz-Enabled IoT Node on High-Performance Microcontrollers Design Guide 2016年 3月 10日
試験報告書 TIDA-00641 Test Results 2015年 12月 15日
設計ガイド Driving a Stepper Motor With a TM4C123 Microcontroller Design Guide 2015年 8月 26日
設計ガイド Software Defined Radio (SDR) OMAPL-138-Based Reference Platform Design Guide 2015年 6月 26日
設計ガイド Vision Analytics OMAPL-138-Based HW and SW Reference Platform Design Guide 2015年 6月 23日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS114S08EVM — ADS114S08 評価基板

ADS114S08 評価基板 (EVM) は、A/D コンバータ (ADC) である ADS114S08 の評価に使用できるプラットフォームです。ADS114S08 は、センサ測定とプロセス制御用途向けの 16 ビット、4kSPS、12 チャネル、低消費電力のデルタ シグマ ADC です。ADS114S08 は、高精度の発振器と優れた内臓基準ドリフト性能を備えており、広い範囲の入力信号を高精度に測定できます。ADS114S08EVM とデルタ シグマ ADC EvaluaTIon ソフトウェア (DELTASIGMAEVAL-GUI) (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADS122C04EVM — ADS122C04 評価基板

ADS122C04 評価基板 (EVM) は、A/D コンバータ (ADC) である ADS122C04 の評価に使用できるプラットフォームです。ADS122C04 は 24 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力のデルタ シグマ ADC で、センサ測定とプロセス制御アプリケーション向けに I2C インターフェイスを搭載しています。ADS122C04 には発振器、基準電圧 および PGA も内蔵しており、広い範囲の入力信号を高精度に測定できます。ADS122C04EVM とデルタ シグマ ADC 評価ソフトウェア (DELTASIGMAEVAL-GUI) (...)

ユーザー ガイド: PDF
ファームウェア

TIDCB51 Driving a Stepper Motor With TM4C MCU Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ファームウェア

TIDCBC1 TIDA-00447 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

TIDCC99 TIDM-TM4C123XSUB1GHZ Project Source Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

TLV803M Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SBVM035A.ZIP (50 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV803R Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SBVM033A.ZIP (51 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV803S Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SBVM034A.ZIP (51 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV803Z Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SBVM032A.ZIP (51 KB) - PSpice Model
アセンブリの図面

TIDA-00447 Assembly Drawing

TIDRFI2.PDF (573 KB)
アセンブリの図面

TIDEP0038 Assembly Drawing (L138 Industrial IO)

TIDRFU4.PDF (617 KB)
アセンブリの図面

Software Defined Radio Assembly Drawing

TIDRFU9.PDF (617 KB)
アセンブリの図面

TIDA-00641 Assembly Drawing

TIDRJO6.PDF (125 KB)
アセンブリの図面

TIDM-TM4C123XSUB1GHZ Assembly Files

TIDRM60.ZIP (151 KB)
部品表 (BOM)

TIDA-00447 BOM

TIDRFI1.PDF (209 KB)
部品表 (BOM)

TIDEP0038 BOM

TIDRFU1.ZIP (253 KB)
部品表 (BOM)

Software Defined Radio BOM

TIDRFU8.PDF (211 KB)
部品表 (BOM)

TIDA-00641 BOM

TIDRJO5.PDF (119 KB)
部品表 (BOM)

TIDM-TM4C123XSUB1GHZ BOM

TIDRM64.PDF (328 KB)
CAD/CAE シンボル

TIDA-00447 Altium

TIDRFI4.ZIP (666 KB)
CAD/CAE シンボル

TIDEP0038 CAD Files (L138 Industrial IO)

TIDRFU6.ZIP (16814 KB)
CAD/CAE シンボル

Software Defined Radio CAD Files

TIDRFV0.ZIP (16814 KB)
CAD/CAE シンボル

TIDA-00641 CAD Files

TIDRJO8.ZIP (487 KB)
CAD/CAE シンボル

TIDM-TM4C123XSUB1GHZ CAD Files

TIDRM61.ZIP (913 KB)
ガーバー・ファイル

TIDA-00447 Gerber

TIDCAI7.ZIP (84 KB)
ガーバー・ファイル

TIDA-00641 Gerber

TIDCBN2.ZIP (59 KB)
ガーバー・ファイル

TIDM-TM4C123XSUB1GHZ Gerber

TIDCC98.ZIP (538 KB)
PCB レイアウト

TIDA-00447 PCB

TIDRFI3.PDF (1545 KB)
PCB レイアウト

TIDA-00641 PCB

TIDRJO7.PDF (204 KB)
PCB レイアウト

TIDM-TM4C123XSUB1GHZ PCB Layer Plots

TIDRM62.ZIP (661 KB)
回路図

TIDA-00447 Schematic

TIDRFI0.PDF (758 KB)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDEP0040 — ソフトウェア無線 (SDR):OMAPL–138 をベースとするハードウェア/ソフトウェアのリファレンス デザイン

ソフトウェア無線 (SDR) は、無線インフラ市場で一般的なアプリケーションです。  このハードウェア リファレンス デザインは、TI の DSP によるリアルタイム信号処理機能とユニバーサル パラレル ポート (uPP)、さらに TI の ADC および DAC を活用しており、SDR アルゴリズム開発者にとって、アルゴリズムやソリューションの迅速な開発とデモンストレーションを可能にするプラットフォームを提供します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00447 — 24V、100W/30W センサレス ブラシレス DC モーター ドライブのリファレンス デザイン

TIDA-00447 は 24V のデュアル ブラシレス DC (BLDC) モーター ドライブのリファレンス デザインであり、ポンプやファンなどの低電圧 BLDC モータを駆動するために、主要な家電製品で使用されることを想定しています。例えば、食器洗い機の循環ポンプや排水ポンプの駆動用途に適しています。モータ ドライブの電力段は、それぞれ連続動作で 100W と 30W に対応するよう設計されています。30W ドライブは、電源 MOSFET を内蔵した単一チップの三相モータ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01568 — アプリケーション プロセッサ用の 12mm × 12mm、5 レールの電源シーケンスのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、アプリケーション プロセッサ、または高性能の制御プラットフォーム用の、検証済みでコスト競合力のある電源シーケンス ソリューションを紹介します。このデザインは 5 種類の電圧レールをサポートしており、レイアウト面積は 12mm×12mm です。また、各種の入力コンデンサとプロセッサの要件に適合するように、遅延時間を調整し、各レールについて特定の電圧レベルを再構成することが可能です。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0020 — AM437x ディスクリート電源リファレンス・デザイン

The Sitara AM437x simplified power sequence feature provides flexibility to power designers. This reference design implementation is a BOM-optimized discrete power solution for the AM437x processor with a minimal number of discrete ICs and basic feature set. The solution represents a baseline of a (...)
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-TM4C123XSUB1GHZ — Sub-1GHz 対応、高性能マイコンの IoT ノードのリファレンス デザイン

TM4C123x MCU と SimpleLink™ CC1310 超低電力ワイヤレス MCU を統合して Sub-1 GHz ノードを構築する方法を示したシステム例。Web 経由で MCU 操作をリモート制御する機能を実証します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-TM4C123STEPPERMOTOR — 高性能マイコンを搭載したステッパ モーター駆動のリファレンス デザイン

TM4C123 マイコンと DRV8833 ステッパ モーター ドライバを使用して、ステッパ モーターをフル ステップおよびハーフ ステップ モードで駆動する方法を示すサンプル システムをご紹介します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00641 — デュアル高分解能マイクロ ステッピング ドライバのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、PWM 電流制御方式を用いて、デュアル チャネルの高分解能マイクロステッピング ドライバ モジュールを実現します。オンボード スイッチにより、マイクロステッピング レベルおよび電流レベルを選択できます。PWM 制御方式により、スムーズな相電流と超低音響ノイズ動作を実現します。DRV8848 デバイスには、過電流、過熱、出力短絡などの保護機能が備わっています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0038 — OMAPL-138 をベースとするビジョン分析用ハードウェア / ソフトウェアのリファレンス デザイン

ビジョン分析は、マシン ビジョン、検査の自動化、監視、画像処理など、多くの産業用自動化アプリケーションにとって重要な機能です。  このハードウェア / ソフトウェア設計キットは、ビジョン分析をベースとするアプリケーション向けに最適化済みであり、すべてのハードウェア設計要素と C、C++ ベースの基礎ソフトウェアを搭載しているため、リファレンス デザインを迅速に開発することができます。また、開発者は差別化されたアプリケーション アルゴリズムや機能を追加するフレキシビリティも確保できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian