ADS122C14EVM-PDK
ADS122C14 評価基板
ADS122C14EVM-PDK
概要
ADS122S14EVM と ADS122C14EVM の各評価基板 (EVM) を使用すると、SPI (シリアルペリフェラルインターフェイス) を搭載した ADS122S14 と、I2C (Inter-Integrated Circuit) インターフェイスを採用した ADS122C14 の機能を評価できます。これらのデバイスは、柔軟な入力マルチプレクサと低ノイズのプログラマブル ゲイン アンプ (PGA) を備えた、高精度、低消費電力、8 チャネル、24 ビット、64kSPS デルタシグマ (ΔΣ) アナログ - デジタル コンバータ (ADC) です。この評価基板 (EVM) キットには、ADC デバイスと、USB-PC GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) 通信ブリッジとして使用できる付属の高精度 ADC マザーボード (PAMB) が付属しており、コンピュータ ソフトウェアが USB 経由で ADC との通信を行い、データのキャプチャ、構成、データ分析を進めることができます。
特長
- 独立して選択できる 8 つの入力を備えた ADS122S14 または ADS122C14
- アナログ電圧 (AVDD) とデジタル電圧 (DVDD) に対応する広い電源電圧範囲
- 複数の電圧リファレンスオプション:内部のプログラマブル 1.25V または 2.5V 電圧リファレンス、または入力端子ブロックから電力を供給される外部レシオメトリック リファレンス
- さまざまな種類のアナログ温度センサやブリッジセンサを簡単に測定できる入力端子ブロック
- 通信と構成用の SPI または I2C インターフェイス
高精度 ADC
購入と開発の開始
評価ボード
ADS122C14EVM-PDK — ADS122C14 の評価基板
ADS122C14EVM-PDK — ADS122C14 の評価基板
評価基板 (EVM) 向けの GUI
ADS122S14EVM-PDK-GUI — ADS122S14EVM-PDK GUI installer
サポート対象の製品とハードウェア
ADS122S14EVM-PDK-GUI — ADS122S14EVM-PDK GUI installer
Software installer
資料
Manifest
リリース情報
Evaluation GUI for the ADS122S14EVM-PDK
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADS122S14EVM/ ADS122C14EVM 評価基板 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/12/02 |
| 証明書 | ADS122C14EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2025/04/17 |