ADS122C14

アクティブ

PGA、VREF、2 個の IDAC、 I²C 搭載、8 チャネル、24 ビット、64kSPS デルタ シグマ ADC

製品詳細

Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 64 Number of input channels 8 Interface type I2C Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 3.6 Input voltage range (min) (V) 0 Features Excitation Current Sources (iDACs), Integrated Temp Sensor , GPIO, Integrated oscillator, PGA Operating temperature range (°C) -50 to 125 Power consumption (typ) (mW) 0.103 Analog supply voltage (min) (V) 1.74 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 64 Number of input channels 8 Interface type I2C Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 3.6 Input voltage range (min) (V) 0 Features Excitation Current Sources (iDACs), Integrated Temp Sensor , GPIO, Integrated oscillator, PGA Operating temperature range (°C) -50 to 125 Power consumption (typ) (mW) 0.103 Analog supply voltage (min) (V) 1.74 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 低消費電力 (最小 57µA)
  • 広い電源電圧範囲:
    • アナログ:1.74V ~ 3.6V
    • デジタル:1.65V ~ 3.6V
  • ゲインをプログラム可能:0.5~256
  • 消費電力とノイズ性能のトレードオフを行うための、プログラマブルなデータ レート (最大 64kSPS) および速度モード
  • 単一サイクル整定のデジタル フィルタにより、20 または 25SPS で 50Hz と 60Hz を同時に除去
  • 8の独立して選択可能な入力を備えたアナログ マルチプレクサ
  • デュアル マッチド プログラマブル電流源
  • 内部プログラム可能電圧リファレンス:25ppm/°C (最大) のドリフト特性を持つ 1.25V または 2.5V
  • 1% (max) 精度の内部発振器
  • 内部温度センサ
  • 4 つの汎用 I/O (プッシュプル出力またはオープン ドレイン出力)
  • オプションの CRC を備えた I2C 互換インターフェイス
  • サポートされている I2C バス速度:Sm、Fm、Fm+
  • ピンによりプログラム可能な 8 つの I2C アドレス
  • 低消費電力 (最小 57µA)
  • 広い電源電圧範囲:
    • アナログ:1.74V ~ 3.6V
    • デジタル:1.65V ~ 3.6V
  • ゲインをプログラム可能:0.5~256
  • 消費電力とノイズ性能のトレードオフを行うための、プログラマブルなデータ レート (最大 64kSPS) および速度モード
  • 単一サイクル整定のデジタル フィルタにより、20 または 25SPS で 50Hz と 60Hz を同時に除去
  • 8の独立して選択可能な入力を備えたアナログ マルチプレクサ
  • デュアル マッチド プログラマブル電流源
  • 内部プログラム可能電圧リファレンス:25ppm/°C (最大) のドリフト特性を持つ 1.25V または 2.5V
  • 1% (max) 精度の内部発振器
  • 内部温度センサ
  • 4 つの汎用 I/O (プッシュプル出力またはオープン ドレイン出力)
  • オプションの CRC を備えた I2C 互換インターフェイス
  • サポートされている I2C バス速度:Sm、Fm、Fm+
  • ピンによりプログラム可能な 8 つの I2C アドレス

ADS1x2C14 は、高精度・低消費電力の 16 ビットおよび 24 ビットの A/D コンバータ (ADC) で、一般的なセンサ測定アプリケーションにおいて、システム コストと部品点数を削減するための多くの統合機能を備えています。このデバイスは、柔軟な入力マルチプレクサ (MUX) を介した eight のアナログ入力、低ノイズのプログラマブル ゲイン アンプ (PGA)、プログラム可能な低ドリフト電圧リファレンス、2 系統のプログラム可能な励起電流源、オシレータ、および温度センサを備えています。

20SPS から最大 64kSPS までプログラム可能な出力データレートを備えた 4 種類の速度モードにより、各アプリケーションに応じて消費電力とノイズ性能を最適化できます。出力データ レートが 20SPS および 25SPS の場合、内蔵デジタル フィルタは、1 サイクルで整定しつつ、50Hz と 60Hz のライン サイクル ノイズを同時に除去します。

ADS1x2C14 は、高精度・低消費電力の 16 ビットおよび 24 ビットの A/D コンバータ (ADC) で、一般的なセンサ測定アプリケーションにおいて、システム コストと部品点数を削減するための多くの統合機能を備えています。このデバイスは、柔軟な入力マルチプレクサ (MUX) を介した eight のアナログ入力、低ノイズのプログラマブル ゲイン アンプ (PGA)、プログラム可能な低ドリフト電圧リファレンス、2 系統のプログラム可能な励起電流源、オシレータ、および温度センサを備えています。

20SPS から最大 64kSPS までプログラム可能な出力データレートを備えた 4 種類の速度モードにより、各アプリケーションに応じて消費電力とノイズ性能を最適化できます。出力データ レートが 20SPS および 25SPS の場合、内蔵デジタル フィルタは、1 サイクルで整定しつつ、50Hz と 60Hz のライン サイクル ノイズを同時に除去します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS1x2C14 低消費電力 16 ビット/ 24 ビット、 8 チャネル、64kSPS、PGA、電圧リファレンス、および I2 C インターフェイスを搭載した ADC データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 8月 7日
アプリケーション・ノート K-type thermocouple measurement circuit with precision ADC (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 20日
アプリケーション・ノート Calculating Conversion Latency and System Cycle Time for Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 18日
アプリケーション・ノート A Basic Guide to Bridge Measurements (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 13日
アプリケーション・ノート A Basic Guide to RTD Measurements (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日
アプリケーション・ノート A Basic Guide to Thermocouple Measurements (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日
アプリケーション・ノート Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日
アプリケーション・ノート ADS124S08 3-Wire PT100 RTD Measurement Circuit w/ Low-Side Reference and 1 IDAC (Rev. B) 2021年 9月 9日
アプリケーション・ノート Communication Methods for Data Integrity Using Delta-Sigma Data Converters (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 23日
アプリケーション・ノート RTD Wire-Break Detection Using Precision Delta-Sigma ADCs PDF | HTML 2021年 2月 18日
e-Book(PDF) Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) 2020年 6月 19日
アプリケーション概要 Low-Cost, Single-Chip, Diff Temp Measurement Solution Using Delta-Sigma ADCs (Rev. A) 2018年 5月 4日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS122C14EVM-PDK — ADS122C14 評価基板

ADS122S14EVM と ADS122C14EVM の各評価基板 (EVM) を使用すると、SPI (シリアルペリフェラルインターフェイス) を搭載した ADS122S14 と、I2C (Inter-Integrated Circuit) インターフェイスを採用した ADS122C14 の機能を評価できます。これらのデバイスは、柔軟な入力マルチプレクサと低ノイズのプログラマブル ゲイン アンプ (PGA) を備えた、高精度、低消費電力、8 チャネル、24 ビット、64kSPS デルタシグマ (ΔΣ) アナログ - デジタル コンバータ (ADC) です。この評価基板 (EVM) (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版: PDF | HTML
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

ADC-TEMP-SENSOR-FW Temperature-sensor firmware source files

This temperature-sensor linearization firmware provides a software routine for measuring and linearizing most common temperature sensors, including resistance temperature detectors (RTDs), thermocouples, thermistors (NTC, PTC, etc.) and analog temperature sensors.

This software includes an (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
サポート・ソフトウェア

ADS122C14-C-EXAMPLE-CODE ADS122C14 C code example

Expedite your embedded design using this example C code for the ADS122C14
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian