ADS125H18EVM-PDK
ADS125H18 評価基板
ADS125H18EVM-PDK
概要
ADS125H18 評価基板 (EVM) は、24 ビット、8 チャネルの多重デルタ シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) である ADS125H18 の性能を評価するためのプラットフォームです。この製品は、プロセスレベル (10V、4mA ~ 20mA) の入力を直接測定するように設計されています。ADS125H18 は、最大 1MSPS のサンプル レート、柔軟なシーケンサ、低ノイズの電圧リファレンス、多くの診断機能を備えており、高信頼性システムの設計を支援します。ADS125H18EVM-PDK を使用すると、USB (ユニバーサル シリアル バス) インターフェイス経由で接続されたハードウェア、ソフトウェア、コンピュータを使用してデバイスの評価を容易に実行できます。
特長
- ADS125H18 の診断テストや高精度の性能評価に必要なハードウェアとソフトウェア
- PHI コントローラは、デジタル入出力用の USB 2.0 (またはそれ以降) を介して ADS125H18 への便利な通信インターフェイスを提供します
- Microsoft® Windows® 10 の 64 ビット オペレーティング システムに対応した使いやすい評価ソフトウェア
- ソフトウェア スイートには、データ キャプチャ、ヒストグラム分析、スペクトル分析用のグラフィカル ツールが含まれています。また、このスイートには後処理のためにデータをテキスト ファイルにエクスポートする機能を備えています
高精度 ADC
購入と開発の開始
評価ボード
ADS125H18EVM-PDK — ADS125H18 評価基板
ADS125H18EVM-PDK — ADS125H18 評価基板
サポート・ソフトウェア
ADS125H18-MSPM0-EXAMPLE-CODE — ADS125H18 C Example Code
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度 ADC
ハードウェア開発
評価ボード
ADS125H18-MSPM0-EXAMPLE-CODE — ADS125H18 C Example Code
製品
高精度 ADC
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Initial Release
評価基板 (EVM) 向けの GUI
ADS125H18EVM-PDK-GUI — ADS125H18EVM-PDK GUI software
サポート対象の製品とハードウェア
ADS125H18EVM-PDK-GUI — ADS125H18EVM-PDK GUI software
Software installer
資料
Manifest
リリース情報
- Minor bug fixes related to data rate & latency calculations.
- Changed PHI installation procedure to improve customer experience.
最新情報
- Updated register map details.
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADS125H18EVM-PDK Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2025/11/14 | ||
| 証明書 | ADS125H18EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/05/12 |