ADS125H18

アクティブ

±5V 入力使用の高電圧入力 (±10V) 内蔵、16 チャネル、24 ビット、1MSPS のデルタ シグマ ADC

製品詳細

Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 16 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 20 Input voltage range (min) (V) 0 Features 50/60 Hz Rejection, Daisy-Chainable, GPIO, Oscillator, Small Size, Temp. Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 24 Analog supply voltage (min) (V) 3 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 16 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 20 Input voltage range (min) (V) 0 Features 50/60 Hz Rejection, Daisy-Chainable, GPIO, Oscillator, Small Size, Temp. Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 24 Analog supply voltage (min) (V) 3 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
VQFN (RHB) 36 25 mm² 5 x 5
  • プログラマブル データ レート:最大 1.067MSPS
  • 高精度のマッチング済み抵抗を内蔵したハイ インピーダンス分圧器
  • 17 個の個別選択可能な入力を持つアナログ マルチプレクサ:
    • 最大 8 個の完全差動入力
    • 最大16 個 のシングル エンド入力
  • レール ツー レールのアナログ入力バッファおよびリファレンス バッファ
  • 内部電圧リファレンス、2.5V または 4.096V の出力を選択可能
  • 故障検出および監視回路
  • 汎用 I/O
  • 内部発振器:25.6MHz、1% の精度
  • チャネル自動シーケンサおよび FIFO バッファ
  • 低レイテンシのデジタル フィルタによる 50Hz および 60Hz の同時リジェクション (≤ 25 SPS)
  • 4 つの速度モードを備えた電力スケーラブルなアーキテクチャ
  • プログラマブル データ レート:最大 1.067MSPS
  • 高精度のマッチング済み抵抗を内蔵したハイ インピーダンス分圧器
  • 17 個の個別選択可能な入力を持つアナログ マルチプレクサ:
    • 最大 8 個の完全差動入力
    • 最大16 個 のシングル エンド入力
  • レール ツー レールのアナログ入力バッファおよびリファレンス バッファ
  • 内部電圧リファレンス、2.5V または 4.096V の出力を選択可能
  • 故障検出および監視回路
  • 汎用 I/O
  • 内部発振器:25.6MHz、1% の精度
  • チャネル自動シーケンサおよび FIFO バッファ
  • 低レイテンシのデジタル フィルタによる 50Hz および 60Hz の同時リジェクション (≤ 25 SPS)
  • 4 つの速度モードを備えた電力スケーラブルなアーキテクチャ

ADS125H18 は高電圧入力、8/16 の多重化チャネル、24 ビット、デルタ シグマ (ΔΣ)、最大 1MSPS のデータ レートの A/D コンバータ (ADC) を備え、最大 8 つの完全差動アナログ入力と最大 16 個のシングルエンド アナログ入力に対応するように構成可能です。各入力は、入力電圧を ADC の入力範囲までスケールダウンするために、高精度マッチング済み抵抗を内蔵したハイインピーダンス分圧器で構成されます。本デバイスは、低消費電力で優れた AC 性能と DC 精度を備えています。

ADS125H18 には、チャネルの自動シーケンサと、FIFO (先入れ先出し) バッファが搭載されています。消費電力の拡張性が高いそのアーキテクチャは、データ レート、分解能、消費電力を最適化するために 4 つ の速度モードを備えています。

5mm × 5mm VQFN パッケージは、スペースに制約のあるアプリケーション向けに設計されています。本デバイスは、-40℃~+125℃の温度範囲について完全に動作が規定されています。

ADS125H18 は高電圧入力、8/16 の多重化チャネル、24 ビット、デルタ シグマ (ΔΣ)、最大 1MSPS のデータ レートの A/D コンバータ (ADC) を備え、最大 8 つの完全差動アナログ入力と最大 16 個のシングルエンド アナログ入力に対応するように構成可能です。各入力は、入力電圧を ADC の入力範囲までスケールダウンするために、高精度マッチング済み抵抗を内蔵したハイインピーダンス分圧器で構成されます。本デバイスは、低消費電力で優れた AC 性能と DC 精度を備えています。

ADS125H18 には、チャネルの自動シーケンサと、FIFO (先入れ先出し) バッファが搭載されています。消費電力の拡張性が高いそのアーキテクチャは、データ レート、分解能、消費電力を最適化するために 4 つ の速度モードを備えています。

5mm × 5mm VQFN パッケージは、スペースに制約のあるアプリケーション向けに設計されています。本デバイスは、-40℃~+125℃の温度範囲について完全に動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS125H18 8/16 チャネル、 1MSPS 、 24 ビット、デルタ シグマ ADC データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 7月 28日
EVM ユーザー ガイド (英語) ADS125H18 評価基板 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 2026年 4月 8日
回路設計 高電圧データコンバータ向け +5V から生成する精密 ±15V 電源 回路 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 12月 12日
回路設計 來自 +5V 供電電源且用於高電壓資料轉換器的精密、±15V 電 源供應電路 PDF | HTML 2025年 12月 9日
EVM ユーザー ガイド (英語) ADS125H18EVM-PDK Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2025年 11月 14日
回路設計 4-Ch, diff. in., DAQ front-end circuit w/ configurable voltage & current inputs (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 19日
アプリケーション・ノート Calculating Conversion Latency and System Cycle Time for Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 18日
アプリケーション・ノート Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日
製品概要 PLC Analog Input Front-End Architectures PDF | HTML 2022年 7月 31日
e-Book(PDF) Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) 2020年 6月 19日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS125H18EVM-PDK — ADS125H18 評価基板

ADS125H18 評価基板 (EVM) は、24 ビット、8 チャネルの多重デルタ シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) である ADS125H18 の性能を評価するためのプラットフォームです。この製品は、プロセスレベル (10V、4mA ~ 20mA) の入力を直接測定するように設計されています。ADS125H18 は、最大 1MSPS のサンプル レート、柔軟なシーケンサ、低ノイズの電圧リファレンス、多くの診断機能を備えており、高信頼性システムの設計を支援します。ADS125H18EVM-PDK を使用すると、USB (ユニバーサル シリアル バス) (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート・ソフトウェア

ADS125H18-MSPM0-EXAMPLE-CODE ADS125H18 C Example Code

Start developing your embedded solution with example code for the ADS125H18 using an MSPM0 Launchpad
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 36 Ultra Librarian