ADS131A04EVM

ADS131A04 評価基板

ADS131A04EVM

ご注文はこちら

概要

ADS131A04 評価基板 (EVM) は、低消費電力、同時サンプリング、デルタ シグマ A/D コンバータ (ADC) である ADS131A04 の性能を評価するためのプラットフォームです。ADS131A04EVM は、ADS131A04EVM ボードと、高精度ホスト インターフェイス (PHI) コントローラ ボードで構成されており、関連するコンピュータ ソフトウェアを開発することができます。

特長
  • オンボードの 3.3V ユニポーラ電源と ±2.5V バイポーラ アナログ電源
  • 3.3V ユニポーラ (単極性) デジタル電源をオンボード搭載
  • ホスト マイコンとロジック アナライザを接続するための複数のデジタル ヘッダー ピンを実装
  • 外部アナログ入力信号に適した複数の端子台と複数の SMA コネクタ
  • 8.192MHz 水晶をオンボード搭載
  • USB パワーに対応し、外部電源が不要

  • ADS131A04EVM ボード
  • USB ケーブル

高精度 ADC
ADS131A02 24 ビット、128kSPS、2 チャネル同時サンプリング デルタ シグマ ADC ADS131A04 24 ビット、128kSPS、4 チャネル同時サンプリング デルタ シグマ ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. ADS131A04EVM を注文します
  2. ハードウェアのセットアップとソフトウェアのインストール手順を掲載している ADS131A04EVM ユーザー ガイドをダウンロードします
  3. ADS131A04EVM GUI ソフトウェアをダウンロードし、インストールします
  4. 評価基板 (EVM) を PC に接続し、ADS131A04 EVM GUI ソフトウェアを起動します
  5. 構成を行い、作業を進めます
  6. ご質問がある場合は、E2E フォーラムをご利用ください

購入と開発の開始

評価ボード

ADS131A04EVM — ADS131A04 の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS131A04EVM ADS131A04 の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

ADS131A04EVM-GUI — ADS131A04 の評価基板 GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADS131A04EVM ADS131A04 評価基板
ダウンロードオプション

ADS131A04EVM-GUI ADS131A04 の評価基板 GUI

close
バージョン: 1.0.0
リリース日: 2024/02/16

GUI Installer

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADS131A04EVM ADS131A04 評価基板

資料

リリース情報

Evaluation GUI for the ADS131A04EVM

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS131A04EVM User's Guide PDF | HTML 2020/05/08
証明書 ADS131A04EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。