ADS54J54EVM

ADS54J54 クワッドチャネル、14 ビット、500MSPS、A/D コンバータの評価基板

ADS54J54EVM

ご注文はこちら

概要

ADS54J54 評価基板 (EVM) は、JESD204B インターフェイス搭載、クワッド、500MSPS、14 ビット ADC の性能を実証します。この評価基板 (EVM) は ADS54J54 デバイスを搭載しており、LMK04828 が JESD204B 向けクロックを供給するほか、TI の各種電圧レギュレータが必要な電圧を供給します。ADC の各チャネルの入力はデフォルトで 1 個のトランス入力回路に接続されており、この回路は 50Ω のシングルエンド信号源に接続可能クロック・リファレンス入力はトランス入力から供給されており、この入力は 50Ω のシングルエンド・クロック・ソースに接続できます。オンボードの LMK04828 を使用して、必要な JESD204B クロックを生成できます。オンボード USB 接続と GUI を使用して、レジスタにアクセスできます。FMC コネクタで、業界標準の JESD204B ピン割り当てを採用した結果、TSW14J56 キャプチャ・カードや、市販のさまざまな FPGA 開発プラットフォームに直接接続できます。

特長
  • フレキシブルな入力クロック・バッファは、1/2/4 分周器を搭載しており、クロック処理の簡素化に貢献
  • オンチップ・ディザリング機能は SFDR (スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ) の拡大に寄与
  • JESD204B のデータ・インターフェイスを採用し、デジタル・インターフェイスを簡素化するほか、最大 5.0Gbps のレーン・レートをサポート
  • 同期と互換性の目的で、JESD204B/C サブクラス 1 をサポート
  • 混在モードで使用する場合、チャネル A とチャネル B を、チャネル C やチャネル D と別に構成することが可能
  • オプションの e2x デシメーション・フィルタは、サンプル・データを ½ のサンプル・レートで出力し、SNR を改善

 

高速 ADC (10MSPS 超過)
ADS54J54 4 チャネル、14 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 評価ボード ADS54J54EVM を購入します
  2. FPGA キャプチャ・カード TSW14J50EVM を購入します (必要な場合)
  3. evaluation board user's guide (英語) を読みます
  4. 両方のボードに対応する電源があることを確認し、ない場合は必要なものを購入します
  5. 評価ボード向けの GUI をダウンロードしてインストールします
  6. TSW14J50EVM キャプチャ・カード向けの HSDCPro ソフトウェアをダウンロードしてインストールします

購入と開発の開始

評価ボード

ADS54J54EVM — ADS54J54 クワッドチャネル、14 ビット、500MSPS、A/D コンバータの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS54J54EVM ADS54J54 クワッドチャネル、14 ビット、500MSPS、A/D コンバータの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLAC624 — ADS54J54 EVM SPI GUI Installer v1.1

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高速 ADC (10MSPS 超過)
ADS54J54 4 チャネル、14 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC)
ハードウェア開発
評価ボード
ADS54J54EVM ADS54J54 クワッドチャネル、14 ビット、500MSPS、A/D コンバータの評価基板
ダウンロードオプション

SLAC624 ADS54J54 EVM SPI GUI Installer v1.1

close
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2015/02/18
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
高速 ADC (10MSPS 超過)
ADS54J54 4 チャネル、14 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC)
ハードウェア開発
評価ボード
ADS54J54EVM ADS54J54 クワッドチャネル、14 ビット、500MSPS、A/D コンバータの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac624 or www.ti.com/lit/xx/slac624a/slac624a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC624. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS54J54 EVM Users Guide (Rev. A) 2016/01/08
証明書 ADS54J54EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド Pipeline ADC Code Error Rate Analysis and Measurement 2015/11/03
設計ガイド ADS58J89, ADS54J54EVM Design Package (Rev. A) 2015/07/10

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TSW14J50EVM データ キャプチャ / パターン ジェネレータ:8 レーン JESD204B 搭載、0.6 ~ 6.5Gbps 対応データ コンバータの EVM

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア
DATACONVERTERPRO-SW 高速データ コンバータ Pro ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。