ADS54J54

アクティブ

4 チャネル、14 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC)

製品詳細

Sample rate (max) (Msps) 500 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 4 Interface type JESD204B Analog input BW (MHz) 900 Features High Performance Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 1.25 Power consumption (typ) (mW) 3500 Architecture Pipeline SNR (dB) 68.3 ENOB (Bits) 11 SFDR (dB) 95 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer Yes
Sample rate (max) (Msps) 500 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 4 Interface type JESD204B Analog input BW (MHz) 900 Features High Performance Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 1.25 Power consumption (typ) (mW) 3500 Architecture Pipeline SNR (dB) 68.3 ENOB (Bits) 11 SFDR (dB) 95 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer Yes
VQFN (RGC) 64 81 mm² 9 x 9
  • 4 チャネル、14 ビット、500 MSPS の ADC
  • 高インピーダンス入力を備えたアナログ入力バッファ
  • 1/2/4 分周機能を備えた柔軟な入力クロック・バッファ
  • フルスケール 1.25VPP の差動入力
  • JESD204B シリアル・インターフェイス
    • 最高 5Gbps までサブクラス 1 準拠
    • ADC ごとに 1 レーンで、最高 250Msps
    • ADC ごとに 2 レーンで、最高 500Msps
  • 64 ピン QFN パッケージ (9mm × 9mm)
  • 主な仕様
    • 消費電力:875mW/ch
    • 入力帯域幅 (3dB):900MHz
    • アパーチャ・ジッタ:98fs rms
    • チャネル分離:85dB
    • ƒin = 170MHz (1.25VPP)、
      1 レーン、2x 間引き -1dBFS での性能
      • SNR:67.2dBFS
      • SFDR:85dBc (HD2、3)、95dBFS (HD2、3 以外)
    • ƒin = 370MHz (1.25VPP)、
      2レーン、間引きなし -1dBFS での性能
      • SNR:64.7dBFS
      • SFDR:75dBc (HD2、3)、83dBFS (HD2、3 以外)
  • 4 チャネル、14 ビット、500 MSPS の ADC
  • 高インピーダンス入力を備えたアナログ入力バッファ
  • 1/2/4 分周機能を備えた柔軟な入力クロック・バッファ
  • フルスケール 1.25VPP の差動入力
  • JESD204B シリアル・インターフェイス
    • 最高 5Gbps までサブクラス 1 準拠
    • ADC ごとに 1 レーンで、最高 250Msps
    • ADC ごとに 2 レーンで、最高 500Msps
  • 64 ピン QFN パッケージ (9mm × 9mm)
  • 主な仕様
    • 消費電力:875mW/ch
    • 入力帯域幅 (3dB):900MHz
    • アパーチャ・ジッタ:98fs rms
    • チャネル分離:85dB
    • ƒin = 170MHz (1.25VPP)、
      1 レーン、2x 間引き -1dBFS での性能
      • SNR:67.2dBFS
      • SFDR:85dBc (HD2、3)、95dBFS (HD2、3 以外)
    • ƒin = 370MHz (1.25VPP)、
      2レーン、間引きなし -1dBFS での性能
      • SNR:64.7dBFS
      • SFDR:75dBc (HD2、3)、83dBFS (HD2、3 以外)

ADS54J54 は低消費電力、広帯域幅の 14 ビット、500MSPS、クワッド・チャネルのアナログ/デジタル・コンバータ (ADC) です。最大 5Gbps のデータ・レートの JESD204B シリアル・インターフェイスをサポートしており、ADC ごとに 1 または 2 レーンに対応しています。バッファ付きのアナログ入力により、広い周波数帯域にわたって入力インピーダンスが均一で、サンプルとホールドのグリッチ・エネルギーが最小化されます。サンプリング・クロック分周器を使用することで、システム・クロック・アーキテクチャをより柔軟に設計できます。ADS54J54 は、非常に小さな消費電力で広い入力周波数範囲にわたって、非常に優れたスプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ (SFDR) を実現します。オプションの 2x 間引きフィルタにより、ハイパスまたはローパス・フィルタ・モードを使用できます。

ADS54J54 は低消費電力、広帯域幅の 14 ビット、500MSPS、クワッド・チャネルのアナログ/デジタル・コンバータ (ADC) です。最大 5Gbps のデータ・レートの JESD204B シリアル・インターフェイスをサポートしており、ADC ごとに 1 または 2 レーンに対応しています。バッファ付きのアナログ入力により、広い周波数帯域にわたって入力インピーダンスが均一で、サンプルとホールドのグリッチ・エネルギーが最小化されます。サンプリング・クロック分周器を使用することで、システム・クロック・アーキテクチャをより柔軟に設計できます。ADS54J54 は、非常に小さな消費電力で広い入力周波数範囲にわたって、非常に優れたスプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ (SFDR) を実現します。オプションの 2x 間引きフィルタにより、ハイパスまたはローパス・フィルタ・モードを使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS54J54 クワッド・チャネル 14 ビット 500 MSPS ADC データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 8月 27日
ユーザー・ガイド Pipeline ADC Code Error Rate Analysis and Measurement 2015年 11月 3日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS54J54EVM — ADS54J54 クワッドチャネル、14 ビット、500MSPS、A/D コンバータの評価基板

ADS54J54 評価基板 (EVM) は、JESD204B インターフェイス搭載、クワッド、500MSPS、14 ビット ADC の性能を実証します。この評価基板 (EVM) は ADS54J54 デバイスを搭載しており、LMK04828 が JESD204B 向けクロックを供給するほか、TI の各種電圧レギュレータが必要な電圧を供給します。ADC の各チャネルの入力はデフォルトで 1 個のトランス入力回路に接続されており、この回路は 50Ω のシングルエンド信号源に接続可能クロック リファレンス入力はトランス入力から供給されており、この入力は 50Ω のシングルエンド クロック (...)

ユーザー ガイド: PDF
ファームウェア

TI204C-IP Request for JESD204 rapid design IP

The JESD204 rapid design IP has been designed to enable FPGA engineers to achieve an accelerated path to a working JESD204 system. The IP has been architected in a way that downstream digital processing and other application logic are isolated from most of the performance- and timing-critical (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

DATACONVERTERPRO-SW High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.31

This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLAC624 ADS54J54 EVM SPI GUI Installer v1.1

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

ADS54J54 IBIS-AMI Model

SLAM308.ZIP (1371 KB) - IBIS-AMI Model
シミュレーション・モデル

ADS54J54 and ADS58J89 IBIS Model

SBAM247.ZIP (31 KB) - IBIS Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGC) 64 Ultra Librarian