ADS8555EVM-PDK

ADS8555 6 チャネル同時サンプリング ADC 向けの評価基板

ADS8555EVM-PDK

ご注文はこちら

概要

ADS8555 評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、6 チャネル同時サンプリング A/D コンバータ (ADC) である ADS855x ファミリの性能を評価するためのプラットフォームです。ADS855x は電圧リファレンスを内蔵しており、±12V の入力に対応しています。

ADS8555EVM-PDK は、ADS8555 評価ボードと PHI (precision host interface、高精度ホスト インターフェイス) コントローラ ボードを採用しており、後者のボードと付属のコンピュータ ソフトウェアを組み合わせると、USB (ユニバーサル シリアル バス) 経由で ADC との通信を実施し、データのキャプチャや分析を進めることができます。

特長
  • ADS855x ファミリの診断テストや高精度の性能評価に必要とされるハードウェアとソフトウェアが付属
  • 外部の ±15V 電源が必須 (付属せず)。一般的なラボ電源が使用可能
  • 2.5V の電圧リファレンスを使用する場合、±10V と ±5V の入力範囲に対応。3V の電圧リファレンスを使用する場合、±12V と ±6V の入力範囲に対応。
  • 優れた AC 特性
    • 信号対ノイズ比(SNR)= 91.5dB(標準値)
    • 全高調波歪(THD)=-94dB(標準値)
  • Windowst® (登録商標); 8/10 の各 64 ビット オペレーティング システムに対応した使いやすい評価ソフトウェア。このソフトウェア スイートには、データ キャプチャと分析を行うためのグラフィカル ツールが付属
  • PHI コントローラボードが同梱されており、USB 2.0(またはそれ以上)を介して評価基板への電力供給とデジタル インターフェースを提供します

  • ADS8555 評価基板
  • PHI コントローラ ボード
  • USB micro-B プラグから USB-A プラグへの接続ケーブル

高精度 ADC
ADS8555 630kSPS、16 ビット、6 チャネル、同時サンプリング A/D コンバータ (ADC) ADS8556 630kSPS、6 チャネル、同時サンプリング ADC ADS8557 670kSPS、14 ビット、6 チャネル、同時サンプリング ADC ADS8558 730kSPS、12 ビット、6 チャネル、同時サンプリング ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS8555EVM-PDK — ADS8555 evaluation module for six-channel simultaneous-sampling ADCs

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS8555EVM-PDK ADS8555 evaluation module for six-channel simultaneous-sampling ADCs

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

ADS8555EVM-PDK-GUI — ADS8555EVM-PDK GUI インストーラ

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADS8555EVM-PDK ADS8555 6 チャネル同時サンプリング ADC 向けの評価基板
ダウンロードオプション

ADS8555EVM-PDK-GUI ADS8555EVM-PDK GUI インストーラ

close
バージョン: 1.0.0
リリース日: 2024/02/16

GUI Installer

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADS8555EVM-PDK ADS8555 6 チャネル同時サンプリング ADC 向けの評価基板

資料

リリース情報

Evaluation GUI for the ADS8555EVM-PDK

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS8555EVM-PDK Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/05/10
証明書 ADS8555EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2021/04/08

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
PSIEVM ADC 性能テスト向け高精度シグナル インジェクタ (PSI) の評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。