AFE79-LMH9-EVM

LMH9126、LMH9226、LMH9135、LMH9235 の各アクティブ バランに対応する、AFE7920 リファレンス デザインの評価基板

AFE79-LMH9-EVM

ご注文はこちら

概要

AFE79-LMH9-EVM 評価基板 (EVM) は、LMH9xxx アクティブ バラン ファミリとのインターフェイスを確立する、統合型 RF サンプリング トランシーバ AFE79xx ファミリの性能を評価するための評価基板です。AFE79-LMH9-EVM は、AFE7920、LMH9126、LMH9226、LMH9135、および LMH9235 を提示します。このデバイスは、次世代の 5G マッシブ MIMO アクティブ アンテナ システム向けの要件サポートに適していると同時に、トランシーバの出力とのインターフェイスや、パワー アンプ (PA) の入力の駆動も実現します。この基板は 50Ω のテスト機器との容易なインターフェイスを想定し、 デフォルトで 100Ω の差動入力とのマッチング、および 50Ω のシングルエンド出力とのマッチング向けにセットアップ済みです。複数のオンボード コネクタを使用して、この EVM を +3.3V 電源、信号源、テスト機器にすぐに接続することができます。

特長
  • +3.3V 単一電源電圧で動作
  • 100Ω 差動入力、および 50Ω シングルエンド出力とマッチングするインターフェイスを想定した設計
  • オンボードの SMA コネクタを使用する、入出力とのシンプルなインターフェイス
  • ジャンパ コネクタを使用するパワー ダウン オプションがオンボードで使用可能

TSW14J56EVM

RF トランスミッタ
AFE7920 デュアル DUC/DDC (デジタル アップコンバータとデジタル ダウンコンバータ) 搭載、4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック、RF サンプリング トランシーバ

 

RF 完全差動アンプ (FDA)
LMH9126 バラン内蔵、2.3 ~ 2.9GHz、差動からシングルエンドへの変換、低消費電力アンプ LMH9135 バラン内蔵、2.3 ~ 4.2GHz、差動からシングルエンドへの変換アンプ LMH9226 バラン内蔵、シングルエンドから差動への変換、2.3 ~ 2.9GHz、低消費電力、ADC ドライバ LMH9235 バラン内蔵、3.3GHz、シングルエンドから差動への変換アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AFE79-LMH9-EVM — AFE79 とアクティブ・バラン (LMH9x) を組み合わせたリファレンス・デザインの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

AFE79-LMH9-EVM AFE79 とアクティブ・バラン (LMH9x) を組み合わせたリファレンス・デザインの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AFE79xx, LMH9xx EVM User Guide PDF | HTML 2020/07/23
証明書 AFE79-LMH9-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/07/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。