LMH9235
- シングル・チャネル、シングルエンド入力から差動出力への RF ゲイン・ブロック・アンプ
- 3.3GHz~3.8GHz 帯を直接、または 3.7GHz~4.2GHz 帯を外付け整合部品を使ってサポート
- 17.5dB (標準値) のゲイン (帯域内)
- 3dB 未満のノイズ指数
- 34.5dBm の OIP3
- 18dBm の出力 P1dB
- 270mW の消費電力 (+3.3V 単電源)
- 最高 TA = 105℃の動作温度
LMH9235 デバイスは、3.6GHz の中心周波数帯域をサポートするシングルエンド入力 / 差動出力の高性能シングル・チャネル受信 RF ゲイン・ブロック・アンプです。本デバイスは、LNA ゲインが不足してアナログ・フロント・エンド (AFE) のフルスケールを駆動できない場合に次世代 5G AAS またはスモール・セル・アプリケーションの要件をサポートするのに適しています。この RF アンプは、17dB (標準値) のゲインと 34dBm の出力 IP3 という優れた直線性を備えている一方、1dB 帯域幅全体にわたって約 3dB のノイズ指数を維持します。本デバイスは、シングルエンド入力と差動出力の両方で 50Ω のインピーダンスに内部的に整合しているため、RF サンプリングまたはゼロ IF アナログ・フロントエンド (AFE) と容易に接続できます。
3.3V の単電源で動作するこのデバイスは、アクティブ消費電力が約 270mW であるため、高密度 5G Massive MIMO アプリケーションに適しています。また、このデバイスは省スペースの 2mm × 2mm、12 ピン QFN パッケージで供給されます。このデバイスは最高 105℃の動作温度で定格が規定されているため、堅牢なシステム設計が可能です。時分割複信 (TDD) システムに適した、デバイスの高速な電源オン / オフに利用できる 1.8V JEDEC 準拠のパワー・ダウン・ピンを備えています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMH9235 バラン内蔵、3.3GHz~4.2GHz、シングルエンド入力 / 差動出力アンプ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2021年 8月 9日 |
| 証明書 | LMH9235RRLEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 4月 14日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AFE79-LMH9-EVM — LMH9126、LMH9226、LMH9135、LMH9235 の各アクティブ バランに対応する、AFE7920 リファレンス デザインの評価基板
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RRL) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。