AMC1035EVM

AMC1035 評価基板

概要

AMC1035 評価基板 (EVM) は、電圧、電流、温度のセンシング用に設計された単一チャネルのデルタ シグマ モジュレータである AMC1035 を評価するためのプラットフォームです。AMC1035EVM を使用すると、AMC1035 の機能すべてを確認することができます。

特長
  • ±1V の入力電圧範囲
  • 2.5V ±10mA のリファレンス出力を内蔵しており、レシオメトリック測定に対応
  • マンチェスター符号化または非符号化のビットストリーム出力
  • 構成可能な電源入力
  • アナログ入出力に容易にアクセスできるねじ込み端子
高精度 ADC
AMC1035 ±1V バイポーラ入力 / 2.5V リファレンス出力搭載、高精度デルタ シグマ変調器 AMC1035-Q1 ±1V バイポーラ入力、2.5V リファレンス出力搭載、車載高精度デルタ シグマ変調器
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AMC1035EVM — AMC1035 の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

AMC1035EVM AMC1035 の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AMC1035EVM User's Guide PDF | HTML 2018/07/27
証明書 AMC1035EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/08/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。