AMC1035-Q1

アクティブ

±1V バイポーラ入力、2.5V リファレンス出力搭載、車載高精度デルタ シグマ変調器

製品詳細

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 20 Number of input channels 1 Interface type Serial Architecture Delta-Sigma Modulator Input type Differential Rating Automotive Reference mode Internal Input voltage range (max) (V) 1 Input voltage range (min) (V) -1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 27 Analog supply voltage (min) (V) 3 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 86 Digital supply (min) (V) 3 Digital supply (max) (V) 5.5
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 20 Number of input channels 1 Interface type Serial Architecture Delta-Sigma Modulator Input type Differential Rating Automotive Reference mode Internal Input voltage range (max) (V) 1 Input voltage range (min) (V) -1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 27 Analog supply voltage (min) (V) 3 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 86 Digital supply (min) (V) 3 Digital supply (max) (V) 5.5
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 電圧および温度センシング用に最適化されたデルタ・シグマ変調器
    • 入力電圧範囲:±1V
    • 高い差動入力抵抗:1.6GΩ (標準値)
    • 内蔵の 2.5V、±5mA 基準電圧によるレシオメトリック測定
  • 非常に優れた DC 性能
    • オフセット誤差:±0.5mV (最大値)
    • オフセット・ドリフト係数:±6µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.25% (最大値)
    • ゲイン・ドリフト係数:±45ppm/℃ (最大値)
    • レシオメトリック・ゲイン・ドリフト係数:±15ppm/℃ (最大値)
  • マンチェスター・エンコードまたはコード化なしのビットストリーム出力を選択可能
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 電圧および温度センシング用に最適化されたデルタ・シグマ変調器
    • 入力電圧範囲:±1V
    • 高い差動入力抵抗:1.6GΩ (標準値)
    • 内蔵の 2.5V、±5mA 基準電圧によるレシオメトリック測定
  • 非常に優れた DC 性能
    • オフセット誤差:±0.5mV (最大値)
    • オフセット・ドリフト係数:±6µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.25% (最大値)
    • ゲイン・ドリフト係数:±45ppm/℃ (最大値)
    • レシオメトリック・ゲイン・ドリフト係数:±15ppm/℃ (最大値)
  • マンチェスター・エンコードまたはコード化なしのビットストリーム出力を選択可能

AMC1035-Q1 は、3.0V~5.5V の単一電源と、外部から供給される 9MHz~21MHz の範囲のクロック信号で動作する高精度デルタ・シグマ (ΔΣ) 変調器です。マンチェスター・モードでは、規定のクロック範囲は 9MHz~11MHz です。本デバイスの差動 ±1V 入力構造は、電圧および温度センシング・アプリケーション用に最適化されています。

AMC1035-Q1 のビットストリーム出力をマンチェスター符号化するよう選択すると、受信側デバイスのセットアップおよびホールド時間の要件を考慮する必要がなくなり、回路レイアウトの労力を削減できます。デジタル・フィルタ (TMS320F28004xTMS320F2807xTMS320F2837x マイクロコントローラ・ファミリに内蔵されているものなど) を使用して出力ビットストリームを間引くと、82kSPS の データ速度、87dB のダイナミック・レンジで、16 ビットの分解能が得られます。

AMC1035-Q1 の内部基準電圧源はレシオメトリックな回路アーキテクチャをサポートしているため、電源電圧の変動や温度ドリフトが測定精度に及ぼす悪影響を最小限に抑えられます。

また、AMC1035-Q1 はデジタル・アイソレータと絶縁電源を使用して、高い同相 AC 電圧センシングにも使用できます。



AMC1035-Q1 は、3.0V~5.5V の単一電源と、外部から供給される 9MHz~21MHz の範囲のクロック信号で動作する高精度デルタ・シグマ (ΔΣ) 変調器です。マンチェスター・モードでは、規定のクロック範囲は 9MHz~11MHz です。本デバイスの差動 ±1V 入力構造は、電圧および温度センシング・アプリケーション用に最適化されています。

AMC1035-Q1 のビットストリーム出力をマンチェスター符号化するよう選択すると、受信側デバイスのセットアップおよびホールド時間の要件を考慮する必要がなくなり、回路レイアウトの労力を削減できます。デジタル・フィルタ (TMS320F28004xTMS320F2807xTMS320F2837x マイクロコントローラ・ファミリに内蔵されているものなど) を使用して出力ビットストリームを間引くと、82kSPS の データ速度、87dB のダイナミック・レンジで、16 ビットの分解能が得られます。

AMC1035-Q1 の内部基準電圧源はレシオメトリックな回路アーキテクチャをサポートしているため、電源電圧の変動や温度ドリフトが測定精度に及ぼす悪影響を最小限に抑えられます。

また、AMC1035-Q1 はデジタル・アイソレータと絶縁電源を使用して、高い同相 AC 電圧センシングにも使用できます。



ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC1035-Q1 デルタ・シグマ変調器±1V バイポーラ入力、2.5V 基準出力搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 3月 27日
ホワイト・ペーパー Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
ホワイト・ペーパー 절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
ホワイト・ペーパー 絶縁型アンプと絶縁型変調器の比較 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 24日
アプリケーション概要 HEV/EV의 션트 및 홀 기반 절연 전류 감지 솔루션 비교 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 7月 16日
アプリケーション概要 Vergleich von isolierten Shunt- und Hall-basierten Strommesslösungen in Hybrid- und Elektrofahrzeugen (Rev. C) PDF | HTML 2024年 7月 16日
アプリケーション概要 HEV/EV におけるシャント ベースとホール ベースの絶縁型電流セ ンシング ソリューションの比較 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 6月 17日
機能安全情報 AMC1035-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2023年 6月 13日
アプリケーション・ノート Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日
e-Book(PDF) Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) 2020年 6月 19日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMC1035EVM — AMC1035 評価基板

AMC1035 評価基板 (EVM) は、電圧、電流、温度のセンシング用に設計された単一チャネルのデルタ シグマ モジュレータである AMC1035 を評価するためのプラットフォームです。AMC1035EVM を使用すると、AMC1035 の機能すべてを確認することができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

計算ツール

SBAR010 Delta Sigma Modulator Filter Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ