AMC1300EVM
AMC1300 高 CMTI、±250mV 入力、強化絶縁型アンプの評価基板
AMC1300EVM
概要
AMC1300 評価基板 (EVM) は、AMC1300 向けの評価プラットフォームです。この製品は、電流シャント測定アプリケーションでの使用を想定した設計を採用した、7-kV の強化絶縁型アンプです。AMC1300EVM を使用すると、AMC1300 デバイスの機能すべてを確認することができます。
特長
- 強化絶縁型アンプ:7kV ピーク、10kV サージ
- 8.2 の固定ゲイン
- ±250mV の入力範囲
- 低いゲイン誤差とドリフト
- 拡張産業用温度範囲に対応:
トランス ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
AMC1300EVM — AMC1300 高 CMTI、±250mV 入力、強化絶縁型アンプの評価基板
AMC1300EVM — AMC1300 高 CMTI、±250mV 入力、強化絶縁型アンプの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AMC130x Evaluation Module User's Guide (Rev. C) | 2018/06/28 | |||
| 証明書 | AMC1300EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |