絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス ドライバ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 3 Iout (typ) (A) 0.35 Soft start No Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (max) (A) 0.5 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 620 Switch current limit (typ) (A) 0.5
Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 3 Iout (typ) (A) 0.35 Soft start No Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (max) (A) 0.5 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 620 Switch current limit (typ) (A) 0.5
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 小型トランス用のプッシュプル・ドライバ
  • 3.3V または 5V のシングル電源
  • 1 次側の高い電流駆動能力
    • 5V 電源:350mA (最大値)
    • 3.3V 電源:150mA (最大値)
  • 整流出力のリップルが小さいため、小型の出力コンデンサを使用可能
  • 小型の 5 ピン SOT-23 パッケージ
  • 小型トランス用のプッシュプル・ドライバ
  • 3.3V または 5V のシングル電源
  • 1 次側の高い電流駆動能力
    • 5V 電源:350mA (最大値)
    • 3.3V 電源:150mA (最大値)
  • 整流出力のリップルが小さいため、小型の出力コンデンサを使用可能
  • 小型の 5 ピン SOT-23 パッケージ

SN6501 は、絶縁型インターフェイス・アプリケーションで使用される小型の絶縁型電源向けに設計された、モノリシックな発振器 / 電源ドライバです。3.3V または 5V の DC 電源から、低背のセンター・タップ付きトランスの 1 次側を駆動します。2 次側は、トランスの巻数比に基づいて任意の絶縁電圧に設定できます。

SN6501 は、発振回路に続いて、グランド基準の N チャネル電源スイッチを駆動するための相補型出力信号を供給するゲート駆動回路を搭載しています。内部ロジックにより、2 つのスイッチ間で Break-Before-Make 動作が保証されます。

SN6501 は小型の SOT-23 (5) パッケージで供給され、-40℃~125℃の温度範囲で動作が規定されています。

SN6501 は、絶縁型インターフェイス・アプリケーションで使用される小型の絶縁型電源向けに設計された、モノリシックな発振器 / 電源ドライバです。3.3V または 5V の DC 電源から、低背のセンター・タップ付きトランスの 1 次側を駆動します。2 次側は、トランスの巻数比に基づいて任意の絶縁電圧に設定できます。

SN6501 は、発振回路に続いて、グランド基準の N チャネル電源スイッチを駆動するための相補型出力信号を供給するゲート駆動回路を搭載しています。内部ロジックにより、2 つのスイッチ間で Break-Before-Make 動作が保証されます。

SN6501 は小型の SOT-23 (5) パッケージで供給され、-40℃~125℃の温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
SN6505A アクティブ ソフト スタート機能搭載、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、160kHz トランス ドライバ Low-noise, 1-A, 160-kHz transformer driver with soft start for isolated power supplies
SN6505B アクティブ ソフト スタート機能搭載、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、420kHz トランス ドライバ Low-noise, 1-A, 420-kHz transformer driver with soft start for isolated power supplies

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN6501 絶縁電源用のトランス・ドライバ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2023年 3月 24日
アプリケーション概要 RS-485 システムの信号と電源を絶縁する方法 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 14日
アプリケーション概要 絶縁型 CAN システムで信号および電源を絶縁する方法 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 14日
製品概要 Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 20日
アプリケーション概要 2C の信号と電源を絶縁する方法 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 5月 3日
アプリケーション・ノート Isolated RS-485 Transceiver Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2022年 9月 23日
アプリケーション・ノート Isolated CAN Solution by Using ISO1050 and SN6501 (Rev. B) PDF | HTML 2022年 9月 22日
アプリケーション・ノート How to Reduce Emissions in Push-Pull Isolated Power Supplies (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 5日
技術記事 Top 6 design questions about I2C isolators PDF | HTML 2019年 3月 13日
技術記事 Top 9 design questions about digital isolators PDF | HTML 2019年 2月 4日
技術記事 Now that you have isolated your CAN signals, what about power? PDF | HTML 2019年 1月 9日
アプリケーション・ノート Signal and Power Isolation with 3.3 V / 5 V Input and 12 V / 15 V Output 2018年 10月 17日
技術記事 Top 7 design questions about isolated RS-485 transceivers PDF | HTML 2018年 7月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMC1300EVM — AMC1300 高 CMTI、±250mV 入力、強化絶縁型アンプの評価基板

AMC1300 評価基板 (EVM) は、AMC1300 向けの評価プラットフォームです。この製品は、電流シャント測定アプリケーションでの使用を想定した設計を採用した、7-kV の強化絶縁型アンプです。AMC1300EVM を使用すると、AMC1300 デバイスの機能すべてを確認することができます。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

AMC1302EVM — AMC1302 ±50mV 入力、高精度、強化絶縁型アンプの評価基板

AMC1302 評価基板 (EVM) は、AMC1302 向けの評価プラットフォームです。この製品は、電流シャント測定アプリケーションでの使用を想定した設計を採用した、7-kV の強化絶縁型アンプです。AMC1302EVM を使用すると、AMC1302 デバイスの機能すべてを確認することができます。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

AMC1303EVM — AMC1303 小型、高精度、強化 絶縁型モジュレータの評価基板

AMC1303は、二酸化ケイ素 (SiO2) の絶縁バリアによって入力インターフェース回路から分離された出力バッファを持つ 1 ビット変調器です。絶縁バリアは最大8000 Vのガルバニック絶縁を提供します。AMC1303 デバイスを FPGA またはその他のデジタル フィルタと組み合わせて使用​​すると、ノーミッシング コードの 16 ビットのアナログ - デジタル (A/D) 変換を実現できます。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

AMC1306EVM — AMC1306 小型強化絶縁型モジュレータの評価基板

AMC1306は、二酸化ケイ素 (SiO2) の絶縁バリアによって入力インターフェース回路から分離された出力バッファを持つ 1 ビット変調器です。絶縁バリアは最大8000 Vのガルバニック絶縁を提供します。AMC1306 デバイスを FPGA またはその他のデジタル フィルタと組み合わせて使用​​すると、ノーミッシング コードの 16 ビットのアナログ - デジタル (A/D) 変換を実現できます。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

AMC1311EVM — AMC1311 評価基板

AMC1311 デバイスは、二酸化シリコン (SiO2) 絶縁バリアによって入力インターフェイス回路から分離された、差動出力を備えた高電圧絶縁アンプです。絶縁バリアは最大7000 Vのガルバニック絶縁を提供します。  TLV6001 と組み合わせて使用すると、差動出力をシングルエンド出力に変換し、さまざまな A/D コンバータ (ADC) を駆動できます。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

AMC1336EVM — ;電圧検出評価モジュール用強化絶縁型デルタシグマ変調器AMC1336

AMC1336評価基板(EVM)は、電圧検出用の強化絶縁型ΔΣモジュレータであるAMC1336デバイスの評価用プラットフォームです。AMC1336は、二酸化ケイ素(SiO2)の絶縁バリアによって入力インターフェース回路から分離された出力バッファを持つ1ビット変調器です。絶縁バリアは最大8000 Vのガルバニック絶縁を提供します。AMC1336は、フィールド プログラマブル ゲート アレイ(FPGA)やその他のデジタル フィルターと組み合わせることで、 ミッシング コードなく、16ビットのアナログ-デジタル(A/D)変換を実現します。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ISO224EVM — ISO224 評価基板

ISO224 評価基板 (EVM) は、ISO224 向けの評価プラットフォームです。この製品は、電圧測定アプリケーションでの使用を想定した設計を採用した、7kV の強化絶縁型アンプです。ISO224EVM を使用すると、ISO224 デバイスの機能すべてを確認することができます。また、ISO224EVM はバイポーラとユニポーラの差動からシングルエンド出力段に接続する機能も搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

SN6501-MULXFMR-EVM — SN6501 絶縁電源用 トランス・ドライバ評価基板

The SN6501-Multi-Xfmr EVM is configured with five independent circuits providing options to operate using either a +3.3Vdc or +5.0Vdc input and provides isolated 3.3Vdc or 5.0Vdc outputs. Two of the circuits include LDO's to regulate the output. The five configurations include 3Vdc-to-3Vdc with no (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

SN6507DGQEVM — SN6507 少ない電磁波、500mA プッシュプル絶縁型電源の評価基板

SN6507DGQEVM を採用すると、絶縁型電源アプリケーション内で、SN6507 プッシュプル絶縁型トランス ドライバの性能と機能を評価できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ドーター・カード

MSP-ISO — MSP LaunchPad 開発キット向け絶縁型アダプタ

MSP–ISO 絶縁ボードは、MSP430 LaunchPad 開発者向けに、デバッグ回路とターゲット回路の間にガルバニック絶縁を提供する、使いやすいプラグイン モジュールです。これは、デバッグ回路が MSP430 マイコンによるアナログ信号測定の品質に悪影響を及ぼす可能性がある場合に重要です。

テキサス・インスツルメンツの MSP430 LaunchPad™ 開発キットの設計では、eZVFET デバッグプローブと MCU ターゲット部の間に、電源やデータを含むすべての信号に対して絶縁境界が設けられています。LaunchPad (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

SN6501 TINA-TI Reference Design

SLLM223.TSC (74 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

SN6501 TINA-TI Transient Spice Model

SLLM224.ZIP (13 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

SN6501 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLLM173A.ZIP (2 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLLC470 SN650X-TRANS-PARAMETER-CALC

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF

多くの TI リファレンス デザインには、SN6501 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ