AMC1300

アクティブ

±250mV 入力、高精度、電流センシング強化絶縁型アンプ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
新規 AMC0300D アクティブ 差動出力、高精度、±250mV 入力、強化絶縁型アンプ Drop in replacement for AMC13xx

製品詳細

Device type Current sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 0.25 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 15, 75 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0002, 0.002 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 1, 1.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
Device type Current sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 0.25 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 15, 75 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0002, 0.002 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 1, 1.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • シャント抵抗を用いた電流測定用に最適化された ±250mV の入力電圧範囲
  • 固定ゲイン:8.2
  • 小さな DC 誤差
    • AMC1300B:
      • オフセット誤差:±0.2mV (最大値)
      • オフセット・ドリフト:±0.9µV/℃ (最大値)
      • ゲイン誤差:±0.3% (最大値)
      • ゲイン・ドリフト:±30ppm/℃ (最大値)
    • AMC1300:
      • オフセット誤差:±2mV (最大値)
      • オフセット・ドリフト:±4µV/℃ (最大値)
      • ゲイン誤差:±1% (最大値)
      • ゲイン・ドリフト:±50ppm/℃ (標準値)
    • 非線形性:0.03% (最大値)
  • ハイサイドの 3.3V 動作 (AMC1300B)
  • 高 CMTI:100kV/µs (最小値) (AMC1300B)
  • 低 EMI、CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
  • システム・レベル診断機能
  • 安全関連の認証:
    • DIN VDE V 0884-11:2017-01 に準拠した強化絶縁耐圧 7071VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
  • シャント抵抗を用いた電流測定用に最適化された ±250mV の入力電圧範囲
  • 固定ゲイン:8.2
  • 小さな DC 誤差
    • AMC1300B:
      • オフセット誤差:±0.2mV (最大値)
      • オフセット・ドリフト:±0.9µV/℃ (最大値)
      • ゲイン誤差:±0.3% (最大値)
      • ゲイン・ドリフト:±30ppm/℃ (最大値)
    • AMC1300:
      • オフセット誤差:±2mV (最大値)
      • オフセット・ドリフト:±4µV/℃ (最大値)
      • ゲイン誤差:±1% (最大値)
      • ゲイン・ドリフト:±50ppm/℃ (標準値)
    • 非線形性:0.03% (最大値)
  • ハイサイドの 3.3V 動作 (AMC1300B)
  • 高 CMTI:100kV/µs (最小値) (AMC1300B)
  • 低 EMI、CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
  • システム・レベル診断機能
  • 安全関連の認証:
    • DIN VDE V 0884-11:2017-01 に準拠した強化絶縁耐圧 7071VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)

AMC1300 は高精度の絶縁型アンプで、磁気干渉に対して高い耐性のある絶縁バリアにより、入力側と出力側の回路が分離されています。この絶縁膜は、VDE V 0884-11およびUL1577に準拠し、5kVRMS までの強化ガルバニック絶縁体に認定されています。この絶縁型アンプを絶縁型電源と組み合わせて使用すると、システムの中で異なる同相電圧レベルで動作する複数のセクションを互いに分離し、低電圧セクションを損傷から保護することができます。

AMC1300 の入力は、シャント抵抗またはその他の低電圧レベルの信号源と直接接続するように最適化されています。デバイスの優れた性能により、電流が正確に制御され、システム・レベルで電力を削減できるほか、特にモータ制御用途でトルクのリップルを低減できます。 AMC1300 には、同相モード過電圧およびハイサイド電源電圧喪失検出機能が内蔵されているため、システム・レベルの設計と診断が簡単に行えます。

AMC1300 は 2 つの性能グレード・オプションで供給されます。AMC1300B は拡張産業用温度範囲の -55℃~+125℃で動作が規定されており、AMC1300 は -40℃~+125℃で動作します。

AMC1300 は高精度の絶縁型アンプで、磁気干渉に対して高い耐性のある絶縁バリアにより、入力側と出力側の回路が分離されています。この絶縁膜は、VDE V 0884-11およびUL1577に準拠し、5kVRMS までの強化ガルバニック絶縁体に認定されています。この絶縁型アンプを絶縁型電源と組み合わせて使用すると、システムの中で異なる同相電圧レベルで動作する複数のセクションを互いに分離し、低電圧セクションを損傷から保護することができます。

AMC1300 の入力は、シャント抵抗またはその他の低電圧レベルの信号源と直接接続するように最適化されています。デバイスの優れた性能により、電流が正確に制御され、システム・レベルで電力を削減できるほか、特にモータ制御用途でトルクのリップルを低減できます。 AMC1300 には、同相モード過電圧およびハイサイド電源電圧喪失検出機能が内蔵されているため、システム・レベルの設計と診断が簡単に行えます。

AMC1300 は 2 つの性能グレード・オプションで供給されます。AMC1300B は拡張産業用温度範囲の -55℃~+125℃で動作が規定されており、AMC1300 は -40℃~+125℃で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
AMC1302 アクティブ ±50mV 入力、高精度電流検出強化絶縁アンプ More precise current measurement with +/- 50mV input voltage range
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
AMC1311 アクティブ 2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ Voltage sensing option
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 AMC0300R アクティブ シングルエンドのレシオメトリック出力、高精度、±250mV 入力、強化絶縁型アンプ Same function, Single-ended ratiometric output.
比較対象デバイスと類似の機能
AMC1400 アクティブ 高 CMTI、±250mV 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ Increased creapage and clearance
AMC3301 アクティブ DC/DC コンバータ内蔵、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ Added feature: integrated high voltage domain input power supply

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
34 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC1300 高精度、±250mV 入力、強化絶縁型アンプ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 7月 11日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
証明書 CQC Certificate for AMC13xx: Malaysia 2025年 2月 26日
証明書 CQC Certificate for AMC13xx: Taiwan 2025年 2月 26日
e-Book(PDF) エンジニア向け絶縁型シグナル チェーン ソリューション ガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 1月 28日
e-Book(PDF) Ein Leitfaden für Techniker zu isolierten Signalkettenlösungen PDF | HTML 2025年 1月 23日
e-Book(PDF) 절연 신호 체인 솔루션에 관한 엔지니어 가이드 PDF | HTML 2025年 1月 23日
アプリケーション・ノート Entwicklung einer Bootstrap-Ladepumpen-Stromversorgung für einen isolierten Verstärker PDF | HTML 2024年 8月 19日
ホワイト・ペーパー Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
アプリケーション・ノート 절연 증폭기를 위한 부트스트랩 충전 펌프 전원 공급 장치 설계 PDF | HTML 2024年 8月 19日
ホワイト・ペーパー 절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
アプリケーション概要 Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 絶縁型データ コンバータのシャント抵抗の選択 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション・ノート Isolierte Spannungsmessschaltung mit ±250 mV-Eingang und Differenzausgang (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 9日
アプリケーション・ノート ±250mV 입력 및 차동 출력을 사용하는 절연 전압 측정 회로 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 9日
ホワイト・ペーパー 絶縁型アンプと絶縁型変調器の比較 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 24日
回路設計 Isolierter Strommessschaltkreis mit ±250 mV-Eingang und Differenzausgang PDF | HTML 2024年 7月 19日
回路設計 ±250mV 입력 및 차동 출력을 지원하는 절연 전류 측정 회로 PDF | HTML 2024年 7月 19日
回路設計 ±250mV の入力範囲、シングルエンド出力電圧の絶縁型電流セン シング回路 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 28日
アプリケーション概要 Anschluss eines Differenzialausgangsverstärkers (isoliert) an einen A/D-Wandler mit unsymmetrischem Eingang (Rev. B) PDF | HTML 2024年 6月 27日
アプリケーション概要 단일 종단 입력 ADC에 차동 출력(절연) 증폭기 인터페이싱 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 6月 27日
回路設計 Isolierte Strommessschaltung mit ±250 mV Eingangsbereich und unsymmetrischer Ausgangsspannung PDF | HTML 2024年 6月 25日
回路設計 ±250mV 입력 범위 및 단일 종단 출력 전압을 지원하는 절연 전류 감 지 회로 PDF | HTML 2024年 6月 25日
アプリケーション・ノート 絶縁型アンプ用ブートストラップ チャージ ポンプ電源の設計 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 19日
アプリケーション・ノート ±250mV 入力および差動出力、絶縁型電圧測定回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) 2024年 6月 17日
アプリケーション概要 差動出力 (絶縁型) アンプからシングルエンド入力 ADC への接続 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 6月 17日
回路設計 ±250mV 入力および差動出力の絶縁型電流測定回路 PDF | HTML 英語版 2024年 6月 16日
ホワイト・ペーパー 高信頼性と低コストを両立させる絶縁技術により高電圧設計の様々な課題を解決 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 5月 16日
ホワイト・ペーパー 신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 5月 16日
ホワイト・ペーパー 以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高電壓設計挑戰 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 7日
証明書 UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) 2023年 1月 23日
ホワイト・ペーパー 容量性絶縁による ACモータードライブの主要課題の解決法 英語版 2019年 12月 4日
ホワイト・ペーパー AMC130xに対する高電圧絶縁の品質と信頼性 英語版 2016年 10月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMC-AMP-50A-EVM — ±50A AMCxx アンプの評価基板

AMC-AMP-50A-EVM は、絶縁型電流センシングの評価基板 (EVM) であり、±50A のシャント ベースの電流センシングに適した設計を採用しています。この評価基板を使用すると、外部シャント抵抗を通じて最大 ±50A のピーク電流を検出すると同時に、AMC3302 の絶縁バリアを通過する絶縁型出力を測定することができます。AMC3302 は、シャント ベースの電流測定に最適化された高精度絶縁型アンプで、Isabellenhütte BVN-M-R001 シャント抵抗と組み合わせられます。この EVM は、大電流時の放熱を容易にするためにスティッチングを採用しており、±1% (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

AMC1300EVM — AMC1300 高 CMTI、±250mV 入力、強化絶縁型アンプの評価基板

AMC1300 評価基板 (EVM) は、AMC1300 向けの評価プラットフォームです。この製品は、電流シャント測定アプリケーションでの使用を想定した設計を採用した、7-kV の強化絶縁型アンプです。AMC1300EVM を使用すると、AMC1300 デバイスの機能すべてを確認することができます。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

AMC1300 TINA-TI Reference Design

SBAM397.TSC (1853 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

AMC1300 TINA-TI SPICE Model

SBAM398.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

AMC1300 and AMC1300B-Q1 PSpice Model (Rev. A)

SBAM460A.ZIP (12 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

AMC13xx TINA-TI SPICE Model for Isolated Voltage-Measurement Circuit

SBAM448.TSC (43 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-010065 — 高効率、電磁波の小さい絶縁型 DC/DC コンバータをベースとするアナログ入力モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、絶縁型アンプ用の絶縁型電源を生成し、絶縁された電圧と電流を測定するための簡単なアーキテクチャです。5V 入力および構成可能な 5V/5.4V 出力 (低ドロップアウト レギュレータ (LDO) のためのヘッドルーム) で動作する完全統合型強化絶縁 DC/DC コンバータにより、絶縁された電力を生成します。入力範囲が ±50mV である複数の絶縁型アンプは、複数のチャネル絶縁入力という形で構成済みであり、これらのアンプに接続した複数のシャントを使用して電流を測定します。入力範囲が ±250mV または ±12V (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00834 — 測定範囲 ±10V の 16 ビット逐次比較型 ADC を使用する高精度アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン

TIDA-00834 は、±10V 対応、バイポーラ入力の同時サンプリング 16 ビット逐次比較型 ADC による電圧入力と電流入力の高精度測定のためのリファレンス デザインです。電源システムの異常や、障害に関連する電力品質を高精度かつ迅速に識別します。このため、電源システムのダウンタイムが低減されます。AFE が搭載しているのは、高精度計測機器、または最大 125A の電流測定向け高精度アンプ ベースのシグナル コンディショニング機器と、最大 300V の電圧測定に対応するオペアンプ ベースのシグナル コンディショニング回路です。電圧入力と電流入力対応のゲイン アンプは、ADC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00835 — 24 ビットのデルタ-シグマ ADC を使用する、高精度 ±0.5% の電流および絶縁電圧測定のリファレンス デザイン

TIDA-00835 リファレンス デザインにより、ダイナミック レンジが広い 4 チャネル同時サンプリング差動入力 24 ビット デルタ シグマ ADC を使用して、バイポーラ入力構成で電圧と電流を高精度測定することができます。ADC は ±2.5V のバイポーラ入力を測定するように設定されています。  これらの入力は固定ゲイン アンプを使用して ±2.5V の ADC 測定範囲向けにスケーリングされています。この AFE は共通の外部クロックを使用して 2 基の ADC を連結し、入力チャネル数を 8 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010025 — 光入力エミュレーション ゲート ドライバ搭載、 200 ~ 480VAC ドライブ向け 3 相インバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、絶縁 IGBT ゲート ドライバと絶縁型の電流 / 電圧センサを使用して、強化絶縁型 3 相インバータ サブシステムを実現します。使用されている UCC23513 ゲート ドライバは幅の広い 6 ピン パッケージと光学 LED エミュレーション入力を採用しており、既存の光絶縁型ゲート ドライバのピン互換品として使用できます。このデザインは、光絶縁ゲート ドライバを駆動する目的で使用している既存のどの構成を使用する場合でも、UCC23513 の入力段を駆動できることを示します。シャント抵抗に基づく同相モーター電流のセンシングには AMC1300B 絶縁型アンプと (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian