AMC1311EVM
AMC1311 評価基板
AMC1311EVM
概要
AMC1311 デバイスは、二酸化シリコン (SiO2) 絶縁バリアによって入力インターフェイス回路から分離された、差動出力を備えた高電圧絶縁アンプです。絶縁バリアは最大7000 Vのガルバニック絶縁を提供します。 TLV6001 と組み合わせて使用すると、差動出力をシングルエンド出力に変換し、さまざまな A/D コンバータ (ADC) を駆動できます。
特長
- AMC1311シングルチャネル絶縁アンプ用のフル機能評価基板
- シングルエンド出力オプション
- アナログ入出力に容易にアクセスできるねじ込み端子
- 構成可能なAVDD およびDVDD 電源
トランス ドライバ
絶縁型アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
AMC1311EVM — AMC1311 の評価モジュール
AMC1311EVM — AMC1311 の評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AMC1311EVM User's Guide | PDF | HTML | 2017/11/13 | ||
| 証明書 | AMC1311EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |