AMC1336EVM
;電圧検出評価モジュール用強化絶縁型デルタシグマ変調器AMC1336
AMC1336EVM
概要
AMC1336評価基板(EVM)は、電圧検出用の強化絶縁型ΔΣモジュレータであるAMC1336デバイスの評価用プラットフォームです。AMC1336は、二酸化ケイ素(SiO2)の絶縁バリアによって入力インターフェース回路から分離された出力バッファを持つ1ビット変調器です。絶縁バリアは最大8000 Vのガルバニック絶縁を提供します。AMC1336は、フィールド プログラマブル ゲート アレイ(FPGA)やその他のデジタル フィルターと組み合わせることで、 ミッシング コードなく、16ビットのアナログ-デジタル(A/D)変換を実現します。
特長
- AMC1336シングルチャネルΔΣモジュレータ用のフル機能評価基板
- 構成可能なAVDD およびDVDD 電源
- アナログ入力とデジタル出力に簡単にアクセスできるネジ端子
トランス ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
AMC1336EVM — AMC1336 電圧検出評価モジュール用の強化絶縁型デルタ・シグマ変調器
AMC1336EVM — AMC1336 電圧検出評価モジュール用の強化絶縁型デルタ・シグマ変調器
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AMC1303, AMC1306, and AMC1336 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | 2019/12/16 | |||
| 証明書 | AMC1336EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/07/31 |