AMC67048EVM
AMC67048 評価基板
AMC67048EVM
概要
AMC67048EVM は、AMC67048 デバイスの機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。AMC67048EVM は、さまざまなアプリケーションに合わせてデバイスを構成できるように、オプションの回路とジャンパを搭載しています。
この評価基板 (EVM) には、EVM と GUI の間で SPI および I2C 通信を円滑に行うための FT4232 が実装されています。評価基板には AMC67048 が実装済みです。
特長
- AMC67048 を評価するための構成可能な回路
- USB を経由し、オンボードで VDD (5V) と VIO (5V、3.3V、1.8V) を供給
- AMC67048EVM GUI を使用して、FT4232 から AMC に容易に書き込み可能
- 外部からの SPI と I2C 接続が利用可能
- AMC67048 の機能を実証するための複数のオンボード回路
- AMC67048EVM ボード
- USB micro-B プラグから USB-A プラグへの接続ケーブル 1 本
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
詳細はこちら
- AMC67048EVM をご注文いただけます。
- EVM ジャンパを構成します。
- TI.com から AMC67048EVM GUI をインストールします。
- 最新のライブラリをダウンロードします。
- USB を外部電源に接続します。
- AMC67048EVM GUI を起動します。
購入と開発の開始
評価ボード
AMC67048EVM — AMC67048 監視と管理用の I2C 搭載、6 チャネル の 12 ビット DAC と 42 チャネル ADC の評価基板
AMC67048EVM — AMC67048 監視と管理用の I2C 搭載、6 チャネル の 12 ビット DAC と 42 チャネル ADC の評価基板
評価基板 (EVM) 向けの GUI
AMC67048EVM-GUI — GUI for the AMC67048EVM
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
AMC67048EVM-GUI — GUI for the AMC67048EVM
製品
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Initial release of the AMC67048EVM GUI.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | AMC67048EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/07/01 |