AMC67048
- 8 個のモノトニック 12 ビット DAC
- 出力電圧範囲:0V ~ 5V
- 高い電流駆動能力
- 最大 40 チャネル、12 ビットの SAR ADC
- 高いサンプル レート:250kSPS
- 入力範囲:0V~5V、0V~2.5V
- 範囲外アラームをプログラム可能
- ガード ロジック
- 6 本の FlexIO ピン
- ヒステリシス付きプログラマブルなスレッショルド検出器
- シーケンシング機能
- 内部 2.5V 基準電圧
- 内部温度センサ
- 精度:±2.5℃ (最大値)
- 分解能:0.0625°C
- 範囲外の温度アラーム
- 選択可能な SPI および I2C インターフェイス:1.65V ~ 5.5V
- 仕様温度範囲:–40°C ~ +125°C
- 動作温度範囲:–40°C ~ +150°C
AMC67048 は、高密度の汎用監視制御システム、遠隔測定、冗長性安全性を目的として設計された、高集積アナログ システムガードです。AMC67048 には、最大 40 チャネルを備えた 12 ビット、250kSPS のアナログ-デジタル コンバータ (ADC) が搭載されています。ADC は、0V~2.5V または 0V~5V のプログラム可能な出力範囲を備えています。このデバイスには 8 個の 12 ビット D/A コンバータ (DAC) が組み込まれており、最大 100mA の電流を供給および吸い込みできる大電流ドライブ機能を備えています。また、このデバイスにはデバイス入力または出力のいずれかにできる FLEXIO ピンが搭載されており、デバイスガードロジックの一部となっています。ガード ロジックは、複数のアラーム、範囲外の ADC 監視、およびシーケンス制御によるモニタリングを簡素化するように設計されています。FLEXIO ピンと DAC ピンは、追加の ADC チャネルとして使用することもできます。
デバイスとの通信は、自動検出される 4 線式 SPI 互換インターフェイスまたは 2 線式 I2C インターフェイスを介して行われます。
AMC67048 の高チャネル密度、ガード機能、広い動作温度範囲、およびガード ロジックにより、このデバイスはサーバや航空電子機器のテレメトリといったアプリケーションにおけるシステム監視および冗長性を伴う安全監視に最適な選択肢となります。このデバイスは、内蔵のアラーム検出機能を使用して独立して動作するように設計されており、MCU と組み合わせてオールインワンのシステム監視を提供します。
詳細リクエスト
詳細なデータシートやその他の設計リソースを用意しています。リクエストする
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | AMC67048 DAC および ADC アナログ モニタおよびスーパーバイザ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023年 11月 16日 |
| アプリケーション・ノート | Supporting High-Voltage or Bipolar Voltage Sensing with AMC67048 | PDF | HTML | 2025年 11月 5日 | |||
| 証明書 | AMC67048EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 7月 1日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMC67048EVM — AMC67048 評価基板
AMC67048EVM は、AMC67048 デバイスの機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。AMC67048EVM は、さまざまなアプリケーションに合わせてデバイスを構成できるように、オプションの回路とジャンパを搭載しています。
この評価基板 (EVM) には、EVM と GUI の間で SPI および I2C 通信を円滑に行うための FT4232 が実装されています。評価基板には AMC67048 が実装済みです。
AMC67048EVM-GUI — GUI for the AMC67048EVM
サポート対象の製品とハードウェア
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTQFP (PAP) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。