BDE-3P-BDM209B
概要
BDE-BDM209B is a Bluetooth 5.1 Basic Rate (BR), Enhanced Data Rate (EDR) and Low Energy (LE) Dual-Mode module.
The module offers Bluetooth Classic and Bluetooth LE radio (CC2564C) from Texas Instruments (TI) and an ultra-low-power Arm® Cortex®-M4 32-bit MCU (STM32L431). It integrates all required external components, including level shifters, clocks, power supply, band-pass filter, and antenna.
The module provides best-in-class RF performance with transmit power and receive sensitivity that offer twice the range and higher throughput compared to other Bluetooth LE-only solutions. The power management hardware and software algorithms deliver significant power savings in all commonly used BR/EDR and LE modes of operation.
The module comes with certified and royalty-free Dual-mode Bluetooth 5.1 protocol stack software. It provides complete Bluetooth BR/EDR and Bluetooth LE sample applications, reducing design effort and ensuring a faster time to market.
特長
- Arm® 32-bit Cortex®-M4 CPU
- FPU
- ART accelerator
- 80MHz frequency
- Bluetooth 5.1 Dual-Mode
- Bluetooth Basic Rate (BR)
- Enhanced Data Rate (EDR)
- Low Energy (LE)
- Antenna option: integrated PCB trace antenna
- Package:
- 12 x 22 x 2.1 mm
- LCC-29
- Certification
- FCC
- IC
- CE-RED
- Bluetooth
Wi-Fi 製品
購入と開発の開始
BDE-BDM209B — Bluetooth 5.1 dual-mode based on CC2564C and STM32L431
BDE-BDM209B — Bluetooth 5.1 dual-mode based on CC2564C and STM32L431
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。