BOOST-DAC8568
DAC8568 低消費電力、電圧出力、8 チャネル、16 ビット DAC BoosterPack
BOOST-DAC8568
概要
BOOST-DAC8568 (Booster Pack) は、MSP430F5529 LaunchPad と接続できる使いやすいプラットフォームです。 DAC8568 デバイスは、低消費電力、電圧出力、8 チャネル、16 ビットの D/A コンバータ (DAC) です。 このデバイスには 2.5V、2ppm/°C の内部リファレンスが含まれており (デフォルトでは無効)、フル スケール出力電圧範囲は 2.5V です。内部リファレンスは初期精度 0.004% を持ち、最大 20mA を供給できます。
特長
- DAC8568 (16 ビット):4 LSB INL
- 2.5V 内部リファレンス
- 20mA の出力シンク / ソース能力
- レール ツー レール動作のオンチップ出力バッファ アンプ
- シュミット トリガ入力による低消費電力のシリアル インターフェイス:最高 50MHz
- BOOST-DAC8568
購入と開発の開始
評価ボード
BOOST-DAC8568 — DAC8568 低コスト、低消費電力、電圧出力、8 チャネル、16 ビット DAC BoosterPack
BOOST-DAC8568 — DAC8568 低コスト、低消費電力、電圧出力、8 チャネル、16 ビット DAC BoosterPack
ファームウェア
SBAC151 — BOOST-DAC8568 Firmware
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
SBAC151 — BOOST-DAC8568 Firmware
製品
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac151 or www.ti.com/lit/xx/sbac151/sbac151.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBAC151. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | BOOST-DAC8568 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | BOOST-DAC8568 Getting Started Guide | 2016/06/07 |