SBAC151 — BOOST-DAC8568 Firmware
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
- DAC8568 — 温度ドリフト 2ppm/℃ の 2.5V リファレンス搭載、16 ビット、8 チャネル、超低グリッチ、電圧出力 DAC
ハードウェア開発
評価ボード
- BOOST-DAC8568 — DAC8568 低消費電力、電圧出力、8 チャネル、16 ビット DAC BoosterPack
DAC7568、DAC8168、DAC8568は低消費電力、電圧出力、8チャネル、12/14/16ビットのデジタル/アナログ・コンバータ(DAC)です。これらのデバイスには2.5V、2ppm/℃の内部基準電圧(デフォルトでは無効)が含まれており、フルスケール出力電圧範囲は2.5V~5Vです。内部基準電圧の初期精度は0.004%で、VREFIN/VREFOUTピンで最大20mAを供給できます。これらのデバイスは単調で、線形性に優れており、望ましくないコード間の過渡電圧(グリッチ)が最小化されます。他用途な3線式のシリアル・インターフェイスを使用し、最高50MHzのクロック速度で動作します。インターフェイスは、標準の SPI™、 QSPI™、 Microwire™、デジタル信号プロセッサ(DSP)インターフェイスと互換性があります。
DAC7568、DAC8168、DAC8568にはパワーオン・リセット回路が組み込まれており、電源オン時にDAC出力電力がゼロ・スケールまたは中間スケールになり、デバイスに有効なコードが書き込まれるまでその状態に維持されることが保証されます。これらのデバイスには、シリアル・インターフェイスでアクセス可能なパワーダウン機能が含まれており、消費電流が5Vで0.18µA (標準値)に低減します。消費電力(内部基準電圧を含む)は3V時に標準値2.9mWで、パワーダウン・モードでは1µW未満に低減します。低い消費電力、内蔵の基準電圧、小さな占有面積から、これらのデバイスは携帯用のバッテリ動作の機器に理想的です。
DAC7568、DAC8168、DAC8568は互いにドロップイン互換および機能互換であり、TSSOP-16およびTSSOP-14パッケージで供給されます。
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DAC7568、DAC8168、DAC8568 12/14/16ビット、8チャネル、超低グリッチ、電圧出力デジタル/アナログ・コンバータ、2.5V 2ppm/℃の内部基準電圧搭載 データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2018年 6月 27日 |
| ユーザー・ガイド | BOOST-DAC8568 Getting Started Guide | 2016年 6月 7日 | ||||
| アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 |
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
The DACxx68 EVM is an evaluation module designed for the prototyping and evaluation of the DAC7568, DAC8168 and DAC8568 digital to analog converters (DAC). These 12 to 16-bit, eight channel string DACs operate with a high speed serial clock (up to 50MHz) and offer excellent performance with ultra (...)
DAC Exerciser Program (DXP)is a software tool from Texas Instruments for evaluating DACs without the requirements of expensive pattern generators or writing complex software. When used with a Texas Instruments DAC EVM and a modular motherboard, it allows for simple and easy digital signal (...)
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。
This is the first release of this tool.