BOOSTXL-ADS8688W
ADS8688W ブースタパック プラグイン モジュール
BOOSTXL-ADS8688W
概要
ADS8688W BoosterPack™ プラグイン モジュール (BOOSTXL-ADS8688W) は、ADS8688W を使用したアプリケーション開発のための、コスト効率が高く使いやすいプラットフォームを提供します。このモジュールは LP-MSPM0G3507 LaunchPad™ 評価キットと互換性があり、他のコントローラで使用できるようヘッダも搭載しています。基本的なデバイス機能を示すサンプル コードが提供されており、アプリケーション開発のためのオープンな出発点として利用できます。
特長
- アナログ フロントエンド内蔵の 8 チャネル、16 ビット ADC
- チャネル独立型プログラマブル入力:±12.288、±6.144、±3.072、0V ~ 12.288、および 0V ~ 6.144V
- 最大 ±20V の入力過電圧保護
- LaunchPad 互換のヘッダ ピン
- フレキシブルなコントローラ インターフェイス機能
- 他の ADS8688W ファミリ デバイスおよび ADS868x シリーズ、ならびに両シリーズの 4 チャネル バリアントとも互換性があります
高精度 ADC
購入と開発の開始
評価ボード
BOOSTXL-ADS8688W — ADS8688W ブースタパック プラグイン モジュール
BOOSTXL-ADS8688W — ADS8688W ブースタパック プラグイン モジュール
認証
BOOSTXL-ADS8688W-DOC-CERT — BOOSTXL-ADS8688W EU 適合宣言 (DoC)
サポート対象の製品とハードウェア
BOOSTXL-ADS8688W-DOC-CERT — BOOSTXL-ADS8688W EU 適合宣言 (DoC)
リリース情報
Declaration of Conformity for BOOSTXL-ADS8688W
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADS8688W BoosterPack™ プラグイン評価基板 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/03/30 |