ADS8688W

アクティブ

±12V 差動入力対応、16 ビット、500-kSPS、8 チャネル、単一電源電圧、SAR ADC

製品詳細

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 500 Number of input channels 8 Interface type SPI Architecture SAR Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 10.24 Input voltage range (min) (V) -10.24 Features Daisy-Chainable, Oscillator, Over-Voltage Protection, PGA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 65 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 85 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.25
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 500 Number of input channels 8 Interface type SPI Architecture SAR Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 10.24 Input voltage range (min) (V) -10.24 Features Daisy-Chainable, Oscillator, Over-Voltage Protection, PGA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 65 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 85 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.25
— (—) See data sheet
  • アナログ フロント エンド内蔵の 16 ビット ADC
  • 自動/手動スキャン機能搭載 4-、8 チャネル マルチプレクサ
  • チャネルを独立してプログラム可能な入力:
    • ±12.288V、±6.144V、±3.072V
    • 12.288V ~ 0V および 6.144V ~ 0V
  • 5V アナログ電源:1.65V ~ 5V の I/O 電源
  • 一定の抵抗性入力インピーダンス:1.2MΩ
  • 入力過電圧保護:最大 ±20V
  • オンチップの低ドリフト 4.096V リファレンス
  • 優れた性能:
    • 500kSPS 集約スループット
    • DNL:±0.6LSB、INL:±0.8LSB
    • ゲイン誤差とオフセットの低ドリフト
    • 信号対雑音比:91.5dB、THD:-102dB
    • 低消費電力:65mW
  • AUX 入力 → ADC 入力への直接接続
  • ALARM → チャネルあたりの High および Low スレッショルド
  • デイジーチェーン接続に対応した SPI™ 互換インターフェイス
  • 産業用温度範囲:–40°C ~ 125°C
  • アナログ フロント エンド内蔵の 16 ビット ADC
  • 自動/手動スキャン機能搭載 4-、8 チャネル マルチプレクサ
  • チャネルを独立してプログラム可能な入力:
    • ±12.288V、±6.144V、±3.072V
    • 12.288V ~ 0V および 6.144V ~ 0V
  • 5V アナログ電源:1.65V ~ 5V の I/O 電源
  • 一定の抵抗性入力インピーダンス:1.2MΩ
  • 入力過電圧保護:最大 ±20V
  • オンチップの低ドリフト 4.096V リファレンス
  • 優れた性能:
    • 500kSPS 集約スループット
    • DNL:±0.6LSB、INL:±0.8LSB
    • ゲイン誤差とオフセットの低ドリフト
    • 信号対雑音比:91.5dB、THD:-102dB
    • 低消費電力:65mW
  • AUX 入力 → ADC 入力への直接接続
  • ALARM → チャネルあたりの High および Low スレッショルド
  • デイジーチェーン接続に対応した SPI™ 互換インターフェイス
  • 産業用温度範囲:–40°C ~ 125°C

ADS8684W および ADS8688W は、16 ビット逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) をベースとした 4 チャネルおよび8チャネルの統合型データ収集システムで、500kSPS のスループットで動作します。デバイスには、各入力チャネルに最大 ±20V の過電圧保護を備えたアナログ フロント エンド回路、自動および手動スキャン モードを備えた 4 チャネルまたは 8 チャネルのマルチプレクサ、そして低温度ドリフト係数の低いオンチップ 4.096V リファレンス電圧が内蔵されています。5V 単一アナログ電源で動作し、デバイスの各入力チャネルは ±12.288V、±6.144V、±3.072V のバイポーラ入力範囲と、12.288V ~ 0V および 6.144V ~ 0V のユニポーラ入力範囲に対応できます。

ADS8684W および ADS8688W には、デジタル ホストと接続するための単純な SPI 互換のシリアル インターフェイスがあり、複数のデバイスをデイジーチェーン接続できます。デジタル電源は1.65V~5.25Vで動作し、広範なホスト コントローラと直接接続できます。

ADS8684W および ADS8688W は、16 ビット逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) をベースとした 4 チャネルおよび8チャネルの統合型データ収集システムで、500kSPS のスループットで動作します。デバイスには、各入力チャネルに最大 ±20V の過電圧保護を備えたアナログ フロント エンド回路、自動および手動スキャン モードを備えた 4 チャネルまたは 8 チャネルのマルチプレクサ、そして低温度ドリフト係数の低いオンチップ 4.096V リファレンス電圧が内蔵されています。5V 単一アナログ電源で動作し、デバイスの各入力チャネルは ±12.288V、±6.144V、±3.072V のバイポーラ入力範囲と、12.288V ~ 0V および 6.144V ~ 0V のユニポーラ入力範囲に対応できます。

ADS8684W および ADS8688W には、デジタル ホストと接続するための単純な SPI 互換のシリアル インターフェイスがあり、複数のデバイスをデイジーチェーン接続できます。デジタル電源は1.65V~5.25Vで動作し、広範なホスト コントローラと直接接続できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
21 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS868xW 16 ビット、 500 kSPS、 4 および 8 チャネル、単一電源、SAR ADC、バイポーラ入力範囲に対応 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 12月 4日
回路設計 統合アナログ フロントエンド(AFE)のゲインおよびドリフト誤差に対 する外部 RC フィルタ回路の影響を低減:±10V (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 10月 15日
回路設計 広い同相差動入力電圧範囲を ±10V の ADC 入力電圧範囲に変 換する回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 11日
回路設計 統合アナログ フロントエンド (AFE) SAR ADC の入力電圧範囲を 拡大する回路 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 9月 30日
回路設計 Input Protection for High-Voltage ADC Circuit with TVS Diode (Rev. A) PDF | HTML 2023年 5月 2日
製品概要 PLC Analog Input Front-End Architectures PDF | HTML 2022年 7月 31日
アプリケーション・ノート EMC Compliance Testing for Precision ADC Systems (Rev. A) PDF | HTML 2022年 5月 27日
アプリケーション・ノート Circuit for detecting input floating on ADS8681 ADC PDF | HTML 2021年 3月 31日
アプリケーション・ノート Reducing Phase Delay by Averaging on ADS8686S with Burst Sequencer Mode PDF | HTML 2021年 1月 11日
回路設計 Circuit for protecting ADC with TVS diode and PTC fuse 2020年 8月 3日
アプリケーション・ノート Extending Input Voltage Range and Understanding Associated Errors for ADC With I 2018年 11月 9日
技術記事 Improving sensor DAQ performance using the PRU-ICSS for grid protection and contro PDF | HTML 2018年 10月 9日
技術記事 Interfacing multiple ADCs to a single processor for grid protection and control PDF | HTML 2018年 9月 13日
技術記事 Analog interfacing for grid infrastructure with Sitara processors PDF | HTML 2018年 2月 15日
ホワイト・ペーパー Voltage-reference impact on total harmonic distortion 2016年 8月 1日
その他の技術資料 SAR ADCs for PLC Applications 2016年 2月 11日
ユーザー・ガイド Phase-Compensated 8-Ch Multiplexed Data Acquisition System for Power Automation (Rev. B) 2015年 3月 12日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BOOSTXL-ADS8688W — ADS8688W ブースタパック プラグイン モジュール

ADS8688W BoosterPack™ プラグイン モジュール (BOOSTXL-ADS8688W) は、ADS8688W を使用したアプリケーション開発のための、コスト効率が高く使いやすいプラットフォームを提供します。このモジュールは LP-MSPM0G3507 LaunchPad™ 評価キットと互換性があり、他のコントローラで使用できるようヘッダも搭載しています。基本的なデバイス機能を示すサンプル コードが提供されており、アプリケーション開発のためのオープンな出発点として利用できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
— (—)