BOOSTXL-AUDIO

オーディオ信号処理ブースタパック プラグイン モジュール

BOOSTXL-AUDIO

ご注文はこちら

概要

BOOSTXL-AUDIO Audio BoosterPack™ プラグイン モジュールを LaunchPad™ 開発キットに接続すると、マイクからのオーディオ入力をキャプチャし、オンボード スピーカーからオーディオを出力できます。ヘッドフォン入出力にも対応しています。このオーディオ入出力ストリームを使用すると、接続先の LaunchPad 開発キットに搭載されているマイコン (MCU) のデジタル信号処理 (DSP) とフィルタリング機能の実験を行うことができます。

スピーカーを Launchpad のマイコンに接続するためのさまざまなオプション (BoosterPack のジャンパで選択可能) があります。(1) SPI を経由して、オーディオ BoosterPack に搭載されている SPI DAC にオーディオ データを出力する。(2) LaunchPad マイコン (利用可能な場合) に搭載されている DAC に直接接続する。または、(3) LaunchPadの PWM 出力を、BoosterPack に搭載されている基本的な R/C フィルタと組み合わせて使用し、シンプルで低コストなアナログ オーディオ信号を生成する。

特長
  • オンボードの 14 ビット DAC を使用した高品質オーディオ再生(ターゲット マイコンに DAC が集積されている場合は、バイパス可能)
  • オンボード のスピーカとマイクから、マイク付きのヘッドセットに自動的に切り替え
  • オンボード マイクは、最大 20kHz のサンプリング レートをサポート

  • BOOSTXL-AUDIO BoosterPack プラグイン モジュール
  • クイック スタート ガイド

アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ
TS3A225E マイクとグランドの自動検出機能搭載、100mΩ、オーディオ ジャック スイッチ

 

半導体製品
MSP430FR5962 128KB FRAM、8KB SRAM、低消費電力アクセラレータ (LEA)、AES、12 ビット ADC、DMA、76 個の IO 搭載、16MHz マイコン MSP430FR5964 256KB FRAM、8KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU) MSP430FR5992 128KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、I2C/SPI/UART、HW 乗算器搭載、16MHz マイコン MSP430FR5994 256KB FRAM、8KB SRAM、LEA、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU MSP430FR59941 256KB FRAM、8KB SRAM、LEA、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、68 IO、eUSCI 搭載、16MHz MCU TLV2760 シャットダウン機能搭載、シングル、3.6V、500kHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TPA301 350mW、モノラル、Class-AB オーディオ アンプ

 

高精度 DAC (≤ 10MSPS)
DAC8311 SC70 パッケージ、14 ビット、シングル チャネル、80uA、2.0V ~ 5.5V DAC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

    ;
  1. BOOSTXL-AUDIO BoosterPack および MSP-EXP430FR5994 LaunchPad のご注文
  2. ;
  3. サンプル ソフトウェアを選択し、それらを CCS Cloud にインポート
  4. ;
  5. デモを実行して完了
  6. ;
  7. 上級信号プロセス トレーニングを履修
  8. ;

購入と開発の開始

ドーター・カード

BOOSTXL-AUDIO — オーディオ・シグナル・プロセッシング BoosterPack プラグイン・モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-FILTERING-SIGNALPROCESSING MSP430 FRAM マイクロコントローラを使用したフィルタリングおよび信号処理のリファレンスデザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BOOSTXL-AUDIO オーディオ・シグナル・プロセッシング BoosterPack プラグイン・モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-FILTERING-SIGNALPROCESSING MSP430 FRAM マイクロコントローラを使用したフィルタリングおよび信号処理のリファレンスデザイン
サンプル・コードまたはデモ

BOOSTXL-AUDIO-SW

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
ドーター・カード
BOOSTXL-AUDIO オーディオ信号処理ブースタパック プラグイン モジュール
ダウンロードオプション

BOOSTXL-AUDIO-SW

close

BOOSTXL-AUDIO Hardware Design Files

SHA-256 チェックサム

MSP-EXP430FR5994 Software for Windows

SHA-256 チェックサム

MSP-EXP430FR5994 Software for Linux

SHA-256 チェックサム

MSP-EXP430FR5994 Software for Mac OS X

SHA-256 チェックサム
ハードウェア開発
ドーター・カード
BOOSTXL-AUDIO オーディオ信号処理ブースタパック プラグイン モジュール

リリース情報

Click on the links in the table below to download.

This download page includes open-source design files for the BOOSTXL-AUDIO Audio BoosterPack Plug-In Module:

  • Hardware: Open-source schematics, layout, bill of materials (BOM), Gerber files, and documentation.
  • Software: Open-source example projects for LaunchPads + BoosterPacks, pre-built firmware images, and documentation.

Note: BoosterPack examples are included in LaunchPad specific software packages.

設計ツール

BOOSTXL-AUDIO-DESIGN-FILES — オーディオ・シグナル・プロセッシング BoosterPack プラグイン・モジュール:設計ファイル

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
ドーター・カード
BOOSTXL-AUDIO オーディオ信号処理ブースタパック プラグイン モジュール

BOOSTXL-AUDIO-DESIGN-FILES オーディオ・シグナル・プロセッシング BoosterPack プラグイン・モジュール:設計ファイル

close
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23
ハードウェア開発
ドーター・カード
BOOSTXL-AUDIO オーディオ信号処理ブースタパック プラグイン モジュール
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 BOOSTXL-AUDIO EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019/01/02
ユーザー・ガイド BOOSTXL-AUDIO Audio BoosterPack Plug-in Module User's Guide (Rev. A) 2016/11/09
その他の技術資料 BOOSTXL-AUDIO Software Examples and Design Files 2016/03/24
ユーザー・ガイド BOOSTXL-AUDIO Audio BoosterPack Plug-in Module Quick Start Guide 2016/03/24

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
MSP-EXP430FR5994 MSP430FR5994 LaunchPad™ 開発キット

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDM-FILTERING-SIGNALPROCESSING MSP430 FRAM マイクロコントローラを使用したフィルタリングおよび信号処理のリファレンスデザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。