MSP430FR5992

アクティブ

128KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、I2C/SPI/UART、HW 乗算器搭載、16MHz マイコン

製品詳細

CPU MSP430 Frequency (MHz) 16 Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 8 ADC type 12-bit SAR Features DMA, Low-energy accelerator (LEA), Real-time clock UART 4 Number of ADC channels 20 SPI 8 USB No Hardware accelerators Low energy accelerator Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Nonvolatile memory (kByte) 128 Number of GPIOs 68 Number of I2Cs 4 Security Cryptographic acceleration, Secure communication, Secure debug, Software IP protection
CPU MSP430 Frequency (MHz) 16 Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 8 ADC type 12-bit SAR Features DMA, Low-energy accelerator (LEA), Real-time clock UART 4 Number of ADC channels 20 SPI 8 USB No Hardware accelerators Low energy accelerator Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Nonvolatile memory (kByte) 128 Number of GPIOs 68 Number of I2Cs 4 Security Cryptographic acceleration, Secure communication, Secure debug, Software IP protection
LQFP (PM) 64 144 mm² 12 x 12 LQFP (PN) 80 196 mm² 14 x 14 NFBGA (ZVW) 87 36 mm² 6 x 6 VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • 組み込みマイクロコントローラ
    • 16ビットのRISCアーキテクチャ、最大16MHzのクロック
    • 最大256KBの強誘電性ランダム・アクセス・メモリ(FRAM)
      • 超低消費電力の書き込み
      • ワードあたり125nsの高速書き込み(4msで64KB)
      • データおよびアプリケーション・コードをメモリ内へ柔軟に割り当て
      • 1015回の書き込み耐久性
      • 放射耐性および非磁性
    • 3.6V~1.8Vの広い電源電圧範囲(最小電源電圧はSVSレベルにより制限されます。「SVS仕様」を参照)
  • 最適化された超低消費電力モード
    • アクティブ・モード: 118µA/MHz
    • VLO使用のスタンバイ(LPM3): 500nA
    • リアルタイム・クロック(RTC)使用のスタンバイ(LPM3.5): 350nA (1)
    • シャットダウン(LPM4.5): 45nA
  • 低エネルギー・アクセラレータ(LEA)による信号処理(MSP430FR599xのみ)
    • CPUと独立に動作
    • 4KBのRAMをCPUと共有
    • 効率的な256ポイントの複素数FFT:
      Arm® Cortex®-M0+コアよりも最大で40倍高速
  • インテリジェントなデジタル・ペリフェラル
    • 32ビットのハードウェア・マルチプライヤ(MPY)
    • 6チャネルの内蔵DMA
    • カレンダーおよびアラーム機能を持つRTC
    • 6つの16ビット・タイマ、それぞれに7つのキャプチャ/比較レジスタを搭載
    • 32ビットおよび16ビットの巡回冗長性検査(CRC)
  • 高性能アナログ
    • 16チャネルのアナログ・コンパレータ
    • ウィンドウ・コンパレータ、内部基準電圧、サンプル・アンド・ホールド機能を持つ12ビットのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)、最大20の外部入力チャネル
  • マルチファンクションの入力/出力ポート
    • すべてのピンが外付け部品なしで静電容量式タッチ機能をサポート
    • ビット、バイト、ワード単位でアクセス可能(ペアで)
    • すべてのポートでLPMからのウェークアップをエッジ選択可能
    • すべてのポートでプルアップおよびプルダウンをプログラム可能
  • コードのセキュリティと暗号化
    • 128または256ビットAESセキュリティ暗号化/復号化コプロセッサ
    • 乱数シードによる乱数生成アルゴリズム
    • IPカプセル化により外部アクセスからメモリを保護
  • シリアル通信の拡張機能
    • 最大4つのeUSCI_Aシリアル通信ポート
      • 自動ボーレート検出機能付きのUART
      • IrDAのエンコードおよびデコード
    • 最大4つのeUSCI_Bシリアル通信ポート
      • 複数スレーブ・アドレッシングに対応したI2C
    • ハードウェアUARTまたはI2Cブートローダー(BSL)
  • 柔軟なクロック・システム
    • 固定周波数DCO、出荷時にトリムされた10の周波数を選択可能
    • 低電力、低周波数の内部クロック・ソース(VLO)
    • 32kHzの水晶振動子(LFXT)
    • 高周波数の水晶振動子(HFXT)
  • 開発ツールとソフトウェア(「ツールとソフトウェア」も参照)
  • 利用可能なデバイスのバリエーションおよびパッケージ・オプションについては、「デバイスの比較」の概要を参照してください。
  • モジュールの完全な説明については、『MSP430FR58xx、MSP430FR59xx、MSP430FR6xxファミリ・ユーザー・ガイド』を参照してください。

(1)RTCは3.7pFの水晶振動子によりクロック供給を受けます。

  • 組み込みマイクロコントローラ
    • 16ビットのRISCアーキテクチャ、最大16MHzのクロック
    • 最大256KBの強誘電性ランダム・アクセス・メモリ(FRAM)
      • 超低消費電力の書き込み
      • ワードあたり125nsの高速書き込み(4msで64KB)
      • データおよびアプリケーション・コードをメモリ内へ柔軟に割り当て
      • 1015回の書き込み耐久性
      • 放射耐性および非磁性
    • 3.6V~1.8Vの広い電源電圧範囲(最小電源電圧はSVSレベルにより制限されます。「SVS仕様」を参照)
  • 最適化された超低消費電力モード
    • アクティブ・モード: 118µA/MHz
    • VLO使用のスタンバイ(LPM3): 500nA
    • リアルタイム・クロック(RTC)使用のスタンバイ(LPM3.5): 350nA (1)
    • シャットダウン(LPM4.5): 45nA
  • 低エネルギー・アクセラレータ(LEA)による信号処理(MSP430FR599xのみ)
    • CPUと独立に動作
    • 4KBのRAMをCPUと共有
    • 効率的な256ポイントの複素数FFT:
      Arm® Cortex®-M0+コアよりも最大で40倍高速
  • インテリジェントなデジタル・ペリフェラル
    • 32ビットのハードウェア・マルチプライヤ(MPY)
    • 6チャネルの内蔵DMA
    • カレンダーおよびアラーム機能を持つRTC
    • 6つの16ビット・タイマ、それぞれに7つのキャプチャ/比較レジスタを搭載
    • 32ビットおよび16ビットの巡回冗長性検査(CRC)
  • 高性能アナログ
    • 16チャネルのアナログ・コンパレータ
    • ウィンドウ・コンパレータ、内部基準電圧、サンプル・アンド・ホールド機能を持つ12ビットのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)、最大20の外部入力チャネル
  • マルチファンクションの入力/出力ポート
    • すべてのピンが外付け部品なしで静電容量式タッチ機能をサポート
    • ビット、バイト、ワード単位でアクセス可能(ペアで)
    • すべてのポートでLPMからのウェークアップをエッジ選択可能
    • すべてのポートでプルアップおよびプルダウンをプログラム可能
  • コードのセキュリティと暗号化
    • 128または256ビットAESセキュリティ暗号化/復号化コプロセッサ
    • 乱数シードによる乱数生成アルゴリズム
    • IPカプセル化により外部アクセスからメモリを保護
  • シリアル通信の拡張機能
    • 最大4つのeUSCI_Aシリアル通信ポート
      • 自動ボーレート検出機能付きのUART
      • IrDAのエンコードおよびデコード
    • 最大4つのeUSCI_Bシリアル通信ポート
      • 複数スレーブ・アドレッシングに対応したI2C
    • ハードウェアUARTまたはI2Cブートローダー(BSL)
  • 柔軟なクロック・システム
    • 固定周波数DCO、出荷時にトリムされた10の周波数を選択可能
    • 低電力、低周波数の内部クロック・ソース(VLO)
    • 32kHzの水晶振動子(LFXT)
    • 高周波数の水晶振動子(HFXT)
  • 開発ツールとソフトウェア(「ツールとソフトウェア」も参照)
  • 利用可能なデバイスのバリエーションおよびパッケージ・オプションについては、「デバイスの比較」の概要を参照してください。
  • モジュールの完全な説明については、『MSP430FR58xx、MSP430FR59xx、MSP430FR6xxファミリ・ユーザー・ガイド』を参照してください。

(1)RTCは3.7pFの水晶振動子によりクロック供給を受けます。

MSP430FR599xマイクロコントローラ(MCU)は、デジタル信号処理に独自の低エネルギー・アクセラレータ(LEA)を使用しており、低消費電力と性能が飛躍的に向上しています。このアクセラレータは Arm® Cortex®-M0+ MCUと比べて40倍もの性能を実現しているため、開発者はFFT、FIR、マトリックス乗算などの複雑な機能を使用して、データを効率的に処理できます。最適化されたDSPライブラリを無料で利用できるため、実装にDSPの専門知識は必要ありません。さらに、最大256KBのFRAM付き統一メモリにより、このデバイスはより多くの容量を高度なアプリケーションのため柔軟に使用でき、Over-the-Airのファームウェア更新を簡単に実装できます。

MSP超低消費電力(ULP) FRAMマイクロコントローラ・プラットフォームは、独自の組み込みFRAMと包括的な超低消費電力のシステム・アーキテクチャを組み合わせたもので、システム設計者は性能向上とエネルギー消費量削減を同時に実現できます。FRAMテクノロジは、RAMの低エネルギーでの高速書き込み、柔軟性、耐久性と、フラッシュの不揮発性動作を併せ持つものです。

MSP430FR599x MCUは、ハードウェアおよびソフトウェアの大規模なエコシステムによってサポートされており、リファレンス・デザインやコード・サンプルを利用して設計をすぐに開始できます。MSP430FR599x用の開発キットとして、MSP-EXP430FR5994 LaunchPad™開発キットMSP-TS430PN80B 80ピン・ターゲット開発基板などがあります。また、TIは無償のMSP430Ware™ソフトウェアも提供しており、 Code Composer Studio™IDEデスクトップのコンポーネントとして利用できます。TI Resource Explorerではクラウド・バージョンも利用可能です。

MSP430FR599xマイクロコントローラ(MCU)は、デジタル信号処理に独自の低エネルギー・アクセラレータ(LEA)を使用しており、低消費電力と性能が飛躍的に向上しています。このアクセラレータは Arm® Cortex®-M0+ MCUと比べて40倍もの性能を実現しているため、開発者はFFT、FIR、マトリックス乗算などの複雑な機能を使用して、データを効率的に処理できます。最適化されたDSPライブラリを無料で利用できるため、実装にDSPの専門知識は必要ありません。さらに、最大256KBのFRAM付き統一メモリにより、このデバイスはより多くの容量を高度なアプリケーションのため柔軟に使用でき、Over-the-Airのファームウェア更新を簡単に実装できます。

MSP超低消費電力(ULP) FRAMマイクロコントローラ・プラットフォームは、独自の組み込みFRAMと包括的な超低消費電力のシステム・アーキテクチャを組み合わせたもので、システム設計者は性能向上とエネルギー消費量削減を同時に実現できます。FRAMテクノロジは、RAMの低エネルギーでの高速書き込み、柔軟性、耐久性と、フラッシュの不揮発性動作を併せ持つものです。

MSP430FR599x MCUは、ハードウェアおよびソフトウェアの大規模なエコシステムによってサポートされており、リファレンス・デザインやコード・サンプルを利用して設計をすぐに開始できます。MSP430FR599x用の開発キットとして、MSP-EXP430FR5994 LaunchPad™開発キットMSP-TS430PN80B 80ピン・ターゲット開発基板などがあります。また、TIは無償のMSP430Ware™ソフトウェアも提供しており、 Code Composer Studio™IDEデスクトップのコンポーネントとして利用できます。TI Resource Explorerではクラウド・バージョンも利用可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
MSPM0G1507 アクティブ 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と 12 ビット DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭 32-bit ARM Cortex-M0+ MCU for cost optimized designs

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MSP430FR599x、MSP430FR596x ミクスト・シグナル・マイクロコントローラ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 10月 10日
* エラッタ MSP430FR5992 Microcontroller Errata (Rev. L) PDF | HTML 2021年 10月 21日
* ユーザー・ガイド MSP430FR58xx, MSP430FR59xx, and MSP430FR6xx Family User's Guide (Rev. P) PDF | HTML 2020年 4月 21日
アプリケーション・ノート MSP430™ MCU から MSPM0 MCU への移行ガイド (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 2日
アプリケーション・ノート Migration from MSP430 FR58xx, FR59xx, and FR6xx to FR4xx and FR2xx (Rev. B) PDF | HTML 2021年 8月 2日
アプリケーション・ノート MSP430 System-Level ESD Considerations (Rev. B) PDF | HTML 2021年 7月 14日
ユーザー・ガイド MSP430 MCUs Development Guide Book (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 13日
ユーザー・ガイド Low-Energy Accelerator (LEA) Common Parameter Blocks Reference Guide 2021年 3月 17日
ユーザー・ガイド Low-Energy Accelerator (LEA) Registers Reference Guide 2021年 3月 17日
ユーザー・ガイド Low-Energy Accelerator (LEA) Commands Reference Guide 2021年 3月 11日
アプリケーション・ノート MSP430 System ESD Troubleshooting Guide PDF | HTML 2019年 12月 13日
アプリケーション・ノート Random Number Generation Using MSP430FR59xx and MSP430FR69xx Microcontrollers 2017年 1月 18日
アプリケーション・ノート Benchmarking the Signal Processing Capabilities of the Low-Energy Accelerator (Rev. B) 2016年 11月 1日
アプリケーション・ノート Low-Energy Accelerator (LEA) Frequently Asked Questions (FAQ) 2016年 11月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ALGO-3P-UISP1-TI — テキサス インスツルメンツのデバイス向けの Algocraft μISP1 プログラマ

μISP は、ホスト PC に接続する (RS-232、USB、LAN 接続が内蔵) かスタンドアロン モードで動作できます。

スタンドアロン モードでのプログラミング サイクルの実行は、単に START ボタンを押すか、複数の TTL 制御ラインを通して行われます。

そのコンパクトなサイズと汎用性により、本番環境、手動プロセス、自動プロセスへの簡単な組み込みが可能になります。

購入先:Algocraft
ドーター・カード

BOOSTXL-AUDIO — オーディオ信号処理ブースタパック プラグイン モジュール

BOOSTXL-AUDIO Audio BoosterPack™ プラグイン モジュールを LaunchPad™ 開発キットに接続すると、マイクからのオーディオ入力をキャプチャし、オンボード スピーカーからオーディオを出力できます。ヘッドフォン入出力にも対応しています。このオーディオ入出力ストリームを使用すると、接続先の LaunchPad 開発キットに搭載されているマイコン (MCU) のデジタル信号処理 (DSP) とフィルタリング機能の実験を行うことができます。

スピーカーを Launchpad のマイコンに接続するためのさまざまなオプション (BoosterPack (...)

ユーザー ガイド: PDF
開発キット

MSP-EXP430FR5994 — MSP430FR5994 LaunchPad™ 開発キット

MSP–EXP430FR5994 LaunchPad™ 開発キットは、MSP430FR5994 マイコン(MCU) 向けの使いやすい評価基板 (EVM) です。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定を行うためのオンボード デバッグ プローブなど、超低消費電力の MSP430FR5x FRAM マイコン プラットフォームの開発を開始するために必要なすべての機能を備えています。このボードは、シンプルなユーザー インターフェイスの迅速な統合を可能にする複数のオンボード ボタンと複数の LED、また、SD カードとのインターフェースを可能にする microSD カード (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
開発キット

MSP-TS430PN80B — MSP430FR599x マイコン用ターゲット開発ボード:80 ピン(マイコンは付属していません。)

Note: This kit does not include MSP430 microcontroller samples. To sample the compatible devices, please visit the product page or select the related MCU after adding the tool to the TI Store cart: MSP430FR5994.

The MSP-TS430PN80B microcontroller development board is a standalone ZIF socket target (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ハードウェア・プログラミング・ツール

MSP-FET — MSP MCU プログラマとデバッガ

MSP-FET は、強力なエミュレーション開発ツールであり、一般的にデバッグ プローブと呼ばれ、MSP 低消費電力マイクロコントローラ (MCU) の開発を迅速に開始することを可能にします。

JTAG および SBW インターフェイスの双方に対応し、プログラミングおよびリアルタイム デバッグをサポートします。さらに、MSP-FET はコンピュータの USB インターフェイスと MSP の UART 間でバックチャネル UART 接続も提供します。これにより、MSP プログラマは、MSP とコンピュータ上で動作するターミナル間でシリアル通信を行う便利な手段を得ることができます。また、UART や (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ハードウェア・プログラミング・ツール

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! プログラマ

WriteNow! インシステム プログラマのシリーズは、プログラミング業界で画期的なものです。このプログラマは、さまざまなメーカーの多数のデバイス (マイコン、メモリ、CPLD、およびその他のプログラマブル デバイス) に対応しており、ATE / 付属設備への組み込みが容易な小型サイズです。これらはスタンドアロンで動作、またはホスト PC に接続して動作し (RS-232、LAN、および USB 接続が内蔵)、使いやすいソフトウェア ユーティリティが付属しています。

購入先:Algocraft
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

MSP430-IEC60730-SW-PACKAGE IEC60730 ソフトウェア・パッケージ

The IEC60730 MSP430 software package was developed to be useful in assisting customers in complying with IEC 60730-1:2010 (Automatic Electrical Controls for Household and Similar Use – Part 1: General Requirements) for up to Class B products, which includes home appliances, arc detectors, (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
サンプル・コードまたはデモ

SLAC710 MSP430FR599x, MSP430FR596x Code Examples

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ドライバまたはライブラリ

MSP-DSPLIB MSP マイコン向けデジタル・シグナル・プロセッシング(DSP)ライブラリ

The TI MSP430™ Digital Signal Processing library is a set of optimized functions to perform common signal processing operations for MSP430 microcontrollers. These functions are used in applications where processing-intensive transforms are done in real-time for minimal energy and with very (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

MSP-FRAM-UTILITIES FRAM 埋込型ソフトウェア・ユーティリティ、MSP 超低消費電力マイコン用

The Texas Instruments FRAM Utilities is designed to grow as a collection of embedded software utilities that leverage the ultra-low-power and virtually unlimited write endurance of FRAM. The utilities are available for MSP430FRxx FRAM microcontrollers and provide example code to help start (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

MSP-GRLIB MSP グラフィック・ライブラリ

The MSP Graphics Library is a royalty-free set of graphics primitives for displaying images or creating graphical user interfaces (GUIs) on MSP430 and MSP432 microcontroller-based boards that use a graphical display. The graphics library consists of two functional layers: 1) the display driver (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

MSP-PMBUS PMBus ソフトウェア・ライブラリ、MSP MCU 用

The MSP Power Management Bus (PMBus) embedded software library is a free C library for enabling PMBus master implementation on MSP microcontrollers that have eUSCI/USCI serial communication peripherals. In addition, the library supports alert response (for host notification in the presence of (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

MSPMATHLIB — Math ライブラリ、MSP430 用

Continuing to innovate in the low power and low cost microcontroller space, TI brings you MSPMATHLIB. Leveraging the intelligent peripherals of our devices, this floating point math library of scalar functions brings you up to 26x better performance.

Mathlib is easy to integrate into your designs. (...)

ユーザー ガイド: PDF
ファームウェア

MSPFRBOOT MSPFRBOOT

The bootloader (BSL) on MSP430™ microcontrollers (MCUs) lets users communicate with embedded memory in the MSP MCUs during the prototyping phase, final production, and in service. This is done through standard interfaces such as UART, I2C, SPI, and USB. Both the programmable memory (Flash/FRAM) and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
評価基板 (EVM) 向けの GUI

MSP430-LEA-GUI — MSP430™ マイコンの低エネルギー アクセラレータ (LEA) の性能とエネルギー節減 GUI

低エネルギー アクセラレータ (LEA) の性能と消費電力節減 GUI を使用すると、ベクトル ベースの信号処理操作を実施する場合に、複数の MSP430 マイコン (MCU) が内蔵している LEA モジュールがすぐに実現できる利点を視覚的な形で提示できます。このツールを使用すると、いずれかの操作を迅速に選択し、MSP430FR5994 LaunchPad™ 開発キットでその性能をリアルタイムでテストすることができます。加えて、このツールは MSP EnergyTrace™ テクノロジーを活用し、マイコン (MCU) (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

ENERGIA — Energia

Energia は、オープン・ソースでコミュニティ指向の統合開発環境(IDE)およびソフトウェア・フレームワークです。配線フレームワークをベースとする Energia は、マイコンのプログラミングを対象にして、直感的なコーディング環境と、使いやすい機能 API やライブラリからなる堅牢なフレームワークを実現します。Energia は多くの TI 製プロセッサをサポートしており、主に ローンチパッド 開発エコシステムで使用可能なプロセッサが対象です。Energia はオープン・ソースであり、ソース・コードは github www.github.com/energia/energia (...)
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

ENERGYTRACE — MSP マイコン向け EnergyTrace™ テクノロジー

EnergyTrace™ ソフトウェアは、MSP430™ マイコン (MCU)、MSP432™ マイコン、CC13xx ワイヤレス・マイコン、CC26xx ワイヤレス・マイコンに対応した、エネルギー・ベースのコード分析ツールであり、アプリケーションのエネルギー・プロファイルを測定して表示します。また、超低消費電力化を目的としたコードの最適化に役立ちます。

デベロッパーの皆様がご存じのように、システムの状態を理解していない場合、システムのチューニングは困難になります。 EnergyTrace (...)

ユーザー ガイド: PDF
最新英語版 (Rev.AS): PDF
オンライン・トレーニング

MSP430-ACADEMY MSP430™ academy

MSP430™ academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSP430 MCU portfolio.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

オペレーティング・システム (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SAFERTOS の事前認証取得済み安全対応 RTOS

SAFERTOS® は、組込みプロセッサに適した独自のリアルタイム オペレーティング システムです。TÜV SÜD から、IEC 61508 SIL3 と ISO 26262 ASIL D の各規格に対する事前認証取得済みです。SAFERTOS® は、WHIS のエキスパート チームが安全性を重視して特化型製作したもので、世界各地の安全重視アプリケーションが採用しています。WHIS とテキサス・インスツルメンツは 10 年以上にわたる協力関係を維持してきました。この間、WHIS は SafeRTOS® を幅広い TI (...)
ソフトウェア・プログラミング・ツール

MSP-GANG-SOFTWARE MSP-GANG ソフトウェア

The MSP Gang Programmer (MSP-GANG) is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical devices at the same time.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
設計ツール

MSP-3P-SEARCH — MSP Third party search tool

TI は複数の企業と協力し、TI の MSP デバイスに対応する多様なソリューションとサービスを提供しています。これらの企業は、各種 MSP デバイスを使用する量産に至るお客様の開発工程の迅速化に役立ちます。この検索ツールをダウンロードすると、サード・パーティー各社の概要を手早く参照し、お客様のニーズに適したサード・パーティーを見つけることができます。

(...)

リファレンス・デザイン

TIDM-FILTERING-SIGNALPROCESSING — MSP430 FRAM マイクロコントローラを使用したフィルタリングおよび信号処理のリファレンスデザイン

このリファレンスデザインでは、MSP430™ FRAM マイクロコントローラ (MCU) に搭載された低エネルギーアクセラレータ (LEA) で高度なフィルタ処理と信号処理を行い、同時に 16 ビットマイコンの超低消費電力を維持する例を紹介します。LEA は、256 ポイントの複素 FFT について、従来の C 実装と比べて 13.8 倍の性能を実現します。また、20kHz の高いオーディオ サンプリング レートで、リアルタイムの FIR フィルタ処理が可能です。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-FRAM-EEPROM — MSP430 FRAM マイコンを使用した EEPROM エミュレーションおよびセンシング

このリファレンスデザインは、EEPROM (電気的に消去可能なプログラマブル読み取り専用メモリ) エミュレーションの実装について提示します。これには、MSP430™ 超低消費電力マイコン (MCU) 上で強誘電体ランダムアクセスメモリ (FRAM) テクノロジーを使用し、マイコン (MCU) 使用時に有効化される追加のセンシング機能を組み合わせています。このリファレンスデザインは、複数のスレーブアドレスに対応するホストプロセッサに対して I2C とシリアルペリフェラルインターフェイス (SPI) の両方をサポートします。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LQFP (PM) 64 Ultra Librarian
LQFP (PN) 80 Ultra Librarian
NFBGA (ZVW) 87 Ultra Librarian
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian