BOOSTXL-C2KLED

C2000 LED ブースタパック

BOOSTXL-C2KLED

ご注文はこちら

概要

本キットには、AC アダプタ(直流電源装置)が同梱されておりません。
詳しくは本キットの AC アダプタの定格、仕様をご覧ください。

C2000 LED ブースタパックは 3 組の LED(赤、緑、および青)ストリングを駆動する 3 個の昇圧コンバータ制御機能を実行します。MSP430 および MSP430 静電容量式タッチパッド・ブースタパック(430BOOST-SENSE1)や PC GUI アプリケーションを使用した静電容量式タッチパッド制御などのさまざまなユーザー・インターフェイス・オプションが提供されています。このブースタパックはリアルタイム・デジタル制御技術および LED ライティングを学ぼうとお考えの方に最適です。このキットの動作には、C2000 ローンチパッドが必要です。

2 番目の C2000 ローンチパッド・プロジェクト:LED ライティング・デモ

LED ライティング・プロジェクトにより、C2000 LaunchPad ユーザーはお使いの ローンチパッドを LED ライティング・ブースタパックに差し込んで、LED ストリングを正確に制御できます。詳細

特長
  • 3 個の昇圧コンバータ
  • 8 個の RGB LED
  • MSP430 静電容量式タッチパッド・インターフェイス

  • LED BoosterPack
  • Power Supply
  • Quick Start Guide

リアルタイム デジタル電源マイコン
TMS320F28020 32KB フラッシュと 8 個の PWM 搭載、40MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28021 40MHz、64KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28022 32KB フラッシュと 8 個の PWM 搭載、50MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28023 50MHz、64KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28026 60MHz、32KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28027 60MHz、64KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

 

車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン
TMS320F28026-Q1 車載、32KB フラッシュ搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28027-Q1 車載、64KB フラッシュ搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン

 

車載ボディおよびライティング マイコン
TMS320F28022-Q1 車載、32KB フラッシュと 8 個の PWM 搭載、50MHz、C2000™ 32 ビット MCU TMS320F28023-Q1 車載対応、50MHz、64KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット MCU
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

開発キット

BOOSTXL-C2KLED — C2000 LED ブースタパック

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-LPBP-LEDDRIVER リアルタイム・デジタル LED コントロール
開発キット
LAUNCHXL-F28027 C2000 Piccolo マイコン F28027 向けの LaunchPad™ 開発キット
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BOOSTXL-C2KLED C2000 LED ブースタパック

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-LPBP-LEDDRIVER リアルタイム・デジタル LED コントロール
開発キット
LAUNCHXL-F28027 C2000 Piccolo マイコン F28027 向けの LaunchPad™ 開発キット
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 BOOSTXL-C2KLED EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド C2000 LED BoosterPack User's Guide 2012/07/25
その他の技術資料 LED BoosterPack Quick Start Guide 2012/05/17

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
LAUNCHXL-F28027 C2000 Piccolo マイコン F28027 向けの LaunchPad™ 開発キット
評価ボード
LAUNCHXL-F28027F C2000 Piccolo マイコン F28027 向けの LaunchPad™ 開発キット

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
CONTROLSUITE controlSUITE™ソフトウェア スイート:C2000™マイコン用ソフトウェアおよび開発ツール
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO CCStudio™ 統合開発環境 (IDE)
ソフトウェア開発キット (SDK)
C2000WARE C2000 MCU 用 C2000Ware

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ