ホーム マイコン (MCU) / プロセッサ Microcontrollers 車載マイコン 車載ボディおよびライティング マイコン

TMS320F28022-Q1

アクティブ

車載、32KB フラッシュと 8 個の PWM 搭載、50MHz、C2000™ 32 ビット MCU

製品詳細

CPU 1 C28 Frequency (MHz) 50 Flash memory (kByte) 32 RAM (kByte) 12 ADC type 1 12-bit SAR Total processing (MIPS) 50 Features 32-bit CPU timers, Single zone code security, Watchdog timer UART 1 CAN (#) 0 Sigma-delta filter 0 PWM (Ch) 8 TI functional safety category Functional Safety Quality-Managed Number of ADC channels 7, 13 Direct memory access (Ch) 0 SPI 1 QEP 0 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Communication interface I2C, SPI, UART Operating system FreeRTOS Nonvolatile memory (kByte) 32 Number of GPIOs 22 Number of I2Cs 1 Security Secure storage Edge AI enabled No
CPU 1 C28 Frequency (MHz) 50 Flash memory (kByte) 32 RAM (kByte) 12 ADC type 1 12-bit SAR Total processing (MIPS) 50 Features 32-bit CPU timers, Single zone code security, Watchdog timer UART 1 CAN (#) 0 Sigma-delta filter 0 PWM (Ch) 8 TI functional safety category Functional Safety Quality-Managed Number of ADC channels 7, 13 Direct memory access (Ch) 0 SPI 1 QEP 0 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Communication interface I2C, SPI, UART Operating system FreeRTOS Nonvolatile memory (kByte) 32 Number of GPIOs 22 Number of I2Cs 1 Security Secure storage Edge AI enabled No
LQFP (PT) 48 81 mm² 9 x 9 TSSOP (DA) 38 101.25 mm² 12.5 x 8.1
  • 高効率の 32 ビット CPU (TMS320C28x)
    • 60MHz (サイクル・タイム 16.67ns)
    • 50MHz (サイクル・タイム 20ns)
    • 40MHz (サイクル・タイム 25ns)
    • 16 ビット × 16 ビットおよび 32 ビット × 32 ビットの MAC 演算
    • 16 ビット × 16 ビットのデュアル MAC
    • ハーバード・バス・アーキテクチャ
    • アトミック処理
    • 高速な割り込み応答とプロセッシング
    • 統合メモリ・プログラミング・モデル
    • 高いコード効率 (C/C++ およびアセンブリ)
  • エンディアンネス:リトル・エンディアン
  • 低コストのデバイスおよびシステム
    • 3.3V 単一電源
    • 電源シーケンス不要
    • パワーオンおよびブラウンアウト・リセットを内蔵
    • 小さなパッケージ、最少 38 ピンで供給
    • 低消費電力
    • アナログ・サポート・ピンなし
  • クロック:
    • 2 つの内部ゼロ・ピン発振器
    • オンチップの水晶発振器と外部クロック入力
    • ウォッチドッグ・タイマ・モジュール
    • クロック消失検出回路
  • 最大 22 の個別にプログラム可能な、多重化された、入力フィルタリング付き GPIO ピン
  • すべてのペリフェラル割り込みをサポートするペリフェラル割り込み拡張 (PIE) ブロック
  • 3 つの 32 ビット CPU タイマ
  • それぞれの拡張パルス幅変調器 (ePWM) に独立の 16 ビット・タイマ
  • オンチップ・メモリ
    • フラッシュ、SARAM、OTP、ブート ROM を利用可能
  • コード・セキュリティ・モジュール
  • 128 ビットのセキュリティ・キーおよびロック
    • セキュア・メモリ・ブロックを保護
    • ファームウェアのリバース・エンジニアリングを防止
  • シリアル・ポート・ペリフェラル
    • 1 つのシリアル通信インターフェイス (SCI) UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) モジュール
    • 1 つのシリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) モジュール
    • 1 つの I2C (Inter-Integrated-Circuit) モジュール
  • 拡張制御ペリフェラル
    • ePWM
    • 高分解能 PWM (HRPWM)
    • 拡張キャプチャ (eCAP) モジュール
    • A/D コンバータ (ADC)
    • オンチップ温度センサ
    • コンパレータ
  • 高度なエミュレーション機能
    • 分析およびブレークポイント機能
    • ハードウェアによるリアルタイム・デバッグ
  • パッケージ・オプション
    • 38 ピンの DA シン・シュリンク・スモールアウトライン・パッケージ (TSSOP)
    • 48ピンの PT 薄型クワッド・フラットパック (LQFP)
  • 温度オプション
    • T:-40℃~105℃
    • S:-40℃~125℃
    • Q:–40℃~125℃ (車載アプリケーション用の AEC Q100 認定)
  • 高効率の 32 ビット CPU (TMS320C28x)
    • 60MHz (サイクル・タイム 16.67ns)
    • 50MHz (サイクル・タイム 20ns)
    • 40MHz (サイクル・タイム 25ns)
    • 16 ビット × 16 ビットおよび 32 ビット × 32 ビットの MAC 演算
    • 16 ビット × 16 ビットのデュアル MAC
    • ハーバード・バス・アーキテクチャ
    • アトミック処理
    • 高速な割り込み応答とプロセッシング
    • 統合メモリ・プログラミング・モデル
    • 高いコード効率 (C/C++ およびアセンブリ)
  • エンディアンネス:リトル・エンディアン
  • 低コストのデバイスおよびシステム
    • 3.3V 単一電源
    • 電源シーケンス不要
    • パワーオンおよびブラウンアウト・リセットを内蔵
    • 小さなパッケージ、最少 38 ピンで供給
    • 低消費電力
    • アナログ・サポート・ピンなし
  • クロック:
    • 2 つの内部ゼロ・ピン発振器
    • オンチップの水晶発振器と外部クロック入力
    • ウォッチドッグ・タイマ・モジュール
    • クロック消失検出回路
  • 最大 22 の個別にプログラム可能な、多重化された、入力フィルタリング付き GPIO ピン
  • すべてのペリフェラル割り込みをサポートするペリフェラル割り込み拡張 (PIE) ブロック
  • 3 つの 32 ビット CPU タイマ
  • それぞれの拡張パルス幅変調器 (ePWM) に独立の 16 ビット・タイマ
  • オンチップ・メモリ
    • フラッシュ、SARAM、OTP、ブート ROM を利用可能
  • コード・セキュリティ・モジュール
  • 128 ビットのセキュリティ・キーおよびロック
    • セキュア・メモリ・ブロックを保護
    • ファームウェアのリバース・エンジニアリングを防止
  • シリアル・ポート・ペリフェラル
    • 1 つのシリアル通信インターフェイス (SCI) UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) モジュール
    • 1 つのシリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) モジュール
    • 1 つの I2C (Inter-Integrated-Circuit) モジュール
  • 拡張制御ペリフェラル
    • ePWM
    • 高分解能 PWM (HRPWM)
    • 拡張キャプチャ (eCAP) モジュール
    • A/D コンバータ (ADC)
    • オンチップ温度センサ
    • コンパレータ
  • 高度なエミュレーション機能
    • 分析およびブレークポイント機能
    • ハードウェアによるリアルタイム・デバッグ
  • パッケージ・オプション
    • 38 ピンの DA シン・シュリンク・スモールアウトライン・パッケージ (TSSOP)
    • 48ピンの PT 薄型クワッド・フラットパック (LQFP)
  • 温度オプション
    • T:-40℃~105℃
    • S:-40℃~125℃
    • Q:–40℃~125℃ (車載アプリケーション用の AEC Q100 認定)

C2000™ 32 ビット・マイクロコントローラは処理、センシング、アクチュエーションに最適化されており、リアルタイム制御アプリケーション、たとえば産業用モーター・ドライブソーラー・インバータおよびデジタル電源電気自動車および輸送機関モーター制御センシングおよび信号処理などにおける閉ループ性能が向上しています。C2000 ラインには最高性能の MCUエントリ性能の MCU があります。

F2802x ファミリのマイクロコントローラ (MCU) は、C28x コアの能力を、高度に統合された制御ペリフェラルとともに、ピン数の少ないデバイスに組み入れた製品です。このファミリは従来の C28x ベースのコードと互換性があり、アナログも高レベルで統合されています。

内蔵の電圧レギュレータにより、シングル・レールでの動作が可能です。HRPWM に拡張が加えられ、デュアル・エッジ制御 (周波数変調) が可能になっています。内部の 10 ビット基準を持つアナログ・コンパレータが追加されており、直接配線により PWM 出力を制御できます。この ADC は 0~3.3V の固定フルスケール範囲を変換し、レシオメトリックな VREFHI/VREFLO 基準電圧をサポートします。ADC インターフェイスは、オーバーヘッドが小さく、レイテンシが短くなるよう最適化されています。

C2000 MCU の詳細については、www.tij.co.jp/c2000 で C2000 の概要を参照してください。

C2000™ 32 ビット・マイクロコントローラは処理、センシング、アクチュエーションに最適化されており、リアルタイム制御アプリケーション、たとえば産業用モーター・ドライブソーラー・インバータおよびデジタル電源電気自動車および輸送機関モーター制御センシングおよび信号処理などにおける閉ループ性能が向上しています。C2000 ラインには最高性能の MCUエントリ性能の MCU があります。

F2802x ファミリのマイクロコントローラ (MCU) は、C28x コアの能力を、高度に統合された制御ペリフェラルとともに、ピン数の少ないデバイスに組み入れた製品です。このファミリは従来の C28x ベースのコードと互換性があり、アナログも高レベルで統合されています。

内蔵の電圧レギュレータにより、シングル・レールでの動作が可能です。HRPWM に拡張が加えられ、デュアル・エッジ制御 (周波数変調) が可能になっています。内部の 10 ビット基準を持つアナログ・コンパレータが追加されており、直接配線により PWM 出力を制御できます。この ADC は 0~3.3V の固定フルスケール範囲を変換し、レシオメトリックな VREFHI/VREFLO 基準電圧をサポートします。ADC インターフェイスは、オーバーヘッドが小さく、レイテンシが短くなるよう最適化されています。

C2000 MCU の詳細については、www.tij.co.jp/c2000 で C2000 の概要を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TMS320F280021-Q1 アクティブ 車載対応、100MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、32KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU) This product is from the latest generation of real-time controllers with similar attributes.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
46 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMS320F2802x マイクロコントローラ データシート (Rev. P 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.P) PDF | HTML 2022年 10月 18日
* エラッタ TMS320F2802x, TMS320F2802xx MCUs Silicon Errata (Rev. S) PDF | HTML 2020年 10月 28日
* ユーザー・ガイド TMS320F2802x, TMS320F2802xx Microcontrollers TRM (Rev. A) 2022年 6月 3日
アプリケーション・ノート Serial Flash Programming of C2000 Microcontrollers (Rev. I) PDF | HTML 2025年 8月 14日
ユーザー・ガイド Migration Between TMS320F2802x, TMS320F2803x and F28E12x Guide PDF | HTML 2025年 8月 6日
ユーザー・ガイド C2000 Real-Time Control Peripheral Reference Guide (Rev. U) PDF | HTML 2025年 7月 11日
製品概要 Safety Package for Automotive and Industrial Real-Time Microcontrollers (Rev. E) PDF | HTML 2025年 6月 23日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート C2000™ MCU JTAG Connectivity Debug (Rev. C) PDF | HTML 2024年 8月 12日
アプリケーション・ノート Development Tool Versions for C2000™ Support (Rev. A) PDF | HTML 2024年 6月 26日
製品概要 C2000™ Safety Mechanisms (Rev. B) 2023年 11月 9日
アプリケーション・ノート Migrating Software From 8-Bit (Byte) Addressable CPU’s to C28x CPU (Rev. A) PDF | HTML 2023年 4月 19日
アプリケーション・ノート Enhancing the Computational Performance of the C2000™ Microcontroller Family (Rev. C) PDF | HTML 2021年 12月 14日
アプリケーション・ノート C2000™ Unique Device Number (Rev. B) PDF | HTML 2020年 9月 17日
アプリケーション・ノート EEPROM Emulation for Gen 2 C2000 Real-Time MCUs (Rev. A) 2020年 7月 23日
ホワイト・ペーパー Taking charge of electric vehicles – both in the vehicle and on the grid (Rev. A) 2020年 6月 17日
ユーザー・ガイド SYS/BIOS (TI-RTOS Kernel) User's Guide (Rev. V) 2020年 6月 1日
アプリケーション・ノート Migrating From TMS320F2802x/2803x to TMS320F2806x (Rev. A) 2020年 3月 17日
アプリケーション・ノート TMS320F2802x/TMS320F2803x to TMS320F28002x Migration Overview 2020年 1月 13日
アプリケーション・ノート Configurable Error Generator for Controller Area Network PDF | HTML 2019年 12月 19日
アプリケーション・ノート C2000 ADC (Type-3) Performance Versus ACQPS PDF | HTML 2019年 10月 7日
アプリケーション・ノート Calculating Useful Lifetimes of Embedded Processors (Rev. B) PDF | HTML 2019年 5月 7日
機能安全情報 C2000™ MCU SafeTI™ control solutions: An introduction to ASIL decomposition 2019年 4月 10日
アプリケーション・ノート MSL Ratings and Reflow Profiles (Rev. A) 2018年 12月 13日
ホワイト・ペーパー Exploring the evolution and optimization of wireless power transfer 2018年 7月 27日
証明書 Certificate of Compliance 2018年 7月 6日
証明書 Certificate of Compliance E352502-20130316 2018年 7月 6日
機能安全情報 IEC60730 Safety Library for TMS320F2802x 2018年 7月 6日
機能安全情報 IEC60730 Safety Library for TMS320F2803x 2018年 7月 6日
機能安全情報 VDE Safety Certification Document 2018年 6月 22日
ユーザー・ガイド Digitally Controlled 2-Phase (Il PFC) Converter Using C2000 Piccolo-A MCU 2016年 1月 8日
アプリケーション・ノート Migrating from TMS320F280x to TMS320F2802x/TMS320F2803x (Rev. C) 2015年 8月 11日
ユーザー・ガイド TMS320C28x DSP CPU and Instruction Set (Rev. F) 2015年 4月 10日
アプリケーション・ノート Calculating FIT for a Mission Profile 2015年 3月 24日
その他の技術資料 controlSUITE Getting Started Guide (Rev. C) 2015年 2月 9日
機能安全情報 Safety Manual for C2000 MCUs in IEC60730 Safety Applications (Rev. A) 2013年 8月 21日
アプリケーション・ノート High-Voltage Half-Bridge LLC Resonant DC/DC Conv SW w/ Synch Rectification Kit 2013年 7月 2日
アプリケーション・ノート PSFB Control Using C2000 Microcontrollers 2013年 5月 22日
ホワイト・ペーパー Developing a multi-channel wireless inductive charger 2012年 8月 24日
アプリケーション・ノート Digitally Controlled HV Solar MPPT DC-DC Converter Using C2000 Piccolo MCU 2012年 5月 29日
アプリケーション・ノート Multi-DC/DC Conversion & Color LED Control Integrated on a C2000 Microcontroller 2012年 2月 1日
アプリケーション・ノート InstaSPIN(tm) BLDC Lab 2011年 11月 15日
アプリケーション・ノート Oscillator Compensation Guide (Rev. A) 2010年 6月 18日
アプリケーション・ノート Programming External Nonvolatile Memory Using SDFlash for TMS320C28x Devices 2009年 11月 16日
アプリケーション・ノート Common Object File Format (COFF) 2009年 4月 15日
その他の技術資料 Piccolo リアルタイム32 ビット・コントローラ TMS320F2802x/2803x 2008年 10月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BOOSTXL-DRV8301 — DRV8301 と複数の NexFET™ MOSFET を採用したモーター・ドライブ・ブースタパック

BOOSTXL-DRV8301 は、DRV8301 プリドライバと CSD18533Q5A NexFET™ パワー MOSFET をベースとして、10A を供給する 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。この基板は、3 個のローサイド電流センス・アンプを搭載しています (2 個は内部で DRV8301 に接続、1 個は外部)。また、この基板は 1.5A 降圧コンバータを採用し、短絡、過熱、貫通電流に対する包括的な保護機能を搭載しており、SPI (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

BOOSTXL-DRV8305EVM — DRV8305N 3 相モーター ドライブ ブースタパックの評価基板

BOOSTXL-DRV8305EVM は、DRV8305 モーター ゲート ドライバと CSD18540Q5B NexFET™ パワー MOSFET をベースとして、15A を供給する 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。この基板は、相ごとの個別 DC バス、相電圧センス機能、さらに個別のローサイド電流シャント センス機能を搭載しており、センサレス BLDC アルゴリズムに最適です。この基板は、0.6A 降圧 (バック) レギュレータの LMR16006 を使用して、マイコンに 3.3V (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LAUNCHXL-F28027F — C2000 Piccolo マイコン F28027 向けの LaunchPad™ 開発キット

LAUNCHXL-F28027 は、さまざまなプラグオン・ブースタパックと互換性のある TI マイコン LaunchPad エコシステムに属する F2802x シリーズ向けの低コスト評価 / 開発ツールです。このシリーズは、InstaSPIN-FOC に対応しています。LaunchPad はアプリケーション開発の際に、標準化された使いやすいプラットフォームを提供します。

 

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TMDSDOCK28027 — TMS320F28027 検証用キット

TMDSDOCK28027 is a DIMM100 controlCARD based evaluation and development tool for the Piccolo F2802x series. The Docking Station provides power and JTAG debug for the controlCARD. Key device signals are accessible through header pins. Perforated areas on the baseboard are included for prototyping.

評価ボード

ALGO-3P-UISP1-TI — テキサス インスツルメンツのデバイス向けの Algocraft μISP1 プログラマ

μISP は、ホスト PC に接続する (RS-232、USB、LAN 接続が内蔵) かスタンドアロン モードで動作できます。

スタンドアロン モードでのプログラミング サイクルの実行は、単に START ボタンを押すか、複数の TTL 制御ラインを通して行われます。

そのコンパクトなサイズと汎用性により、本番環境、手動プロセス、自動プロセスへの簡単な組み込みが可能になります。

購入先:Algocraft
ドーター・カード

TMDSCNCD28027 — Piccolo controlCARD

To get started developing with this controlCARD:
Step 1: Buy the controlCARD
Step 2: Follow the get started guide below

TMDSCNCD28027 is a DIMM100 controlCARD based evaluation and development tool for the F2802x series. controlCARDs are complete board-level modules that utilize one of two standard (...)

デバッグ・プローブ

TMDSEMU200-U — XDS200 USB デバッグ プローブ

XDS200 は、TI の組込みデバイスのデバッグに使用するデバッグ プローブ (エミュレータ) です。大半のデバイスでは、より新しく低コストな XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U) の使用が推奨されます。XDS200 は、単一のポッドで IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD などの幅広い規格をサポートします。すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。

(...)

デバッグ・プローブ

TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ ソフトウェア v2 システム・トレース USB デバッグ・プローブ

XDS560v2 は、XDS560™ ファミリのデバッグ・プローブの中で最高の性能を達成し、従来の JTAG 規格 (IEEE1149.1) と cJTAG (IEEE1149.7) の両方をサポートしています。シリアル・ワイヤ・デバッグ (SWD) をサポートしていないことに注意してください。

すべての XDS デバッグ・プローブは、組み込みトレース・バッファ (ETB) を搭載しているすべての ARM プロセッサと DSP プロセッサで、コア・トレースとシステム・トレースをサポートしています。ピン経由でコア・トレースを実行する場合、XDS560v2 PRO TRACE が必要です。

(...)

デバッグ・プローブ

TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 システム・トレース USB およびイーサネット

The XDS560v2 System Trace is the first model of the XDS560v2 family of high-performance debug probes (emulators) for TI processors. The XDS560v2 is the highest performance of the XDS family of debug probes and supports both the traditional JTAG standard (IEEE1149.1) and cJTAG (IEEE1149.7).

The (...)

開発キット

BOOSTXL-C2KLED — C2000 LED ブースタパック

本キットには、AC アダプタ(直流電源装置)が同梱されておりません。
詳しくは本キットの AC アダプタの定格、仕様をご覧ください。

C2000 LED ブースタパックは 3 組の LED(赤、緑、および青)ストリングを駆動する 3 個の昇圧コンバータ制御機能を実行します。MSP430 および MSP430 静電容量式タッチパッド・ブースタパック(430BOOST-SENSE1)や PC GUI アプリケーションを使用した静電容量式タッチパッド制御などのさまざまなユーザー・インターフェイス・オプションが提供されています。このブースタパックはリアルタイム・デジタル制御技術および LED (...)
ユーザー ガイド: PDF
開発キット

LAUNCHXL-F28027 — C2000 Piccolo マイコン F28027 向けの LaunchPad™ 開発キット

ステップ 1: C2000 MCU F28027 LaunchPad を購入
ステップ 2:「設計を開始」を確認

LAUNCHXL-F28027 はさまざまなプラグオン BoosterPack と互換性のある TI マイコン LaunchPad エコシステムF2802x シリーズ向けの低コスト評価 / 開発ツールです。LaunchPad はアプリケーション開発の際に、標準化された使いやすいプラットフォームを提供します。

 

ユーザー ガイド: PDF
ハードウェア・プログラミング・ツール

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! プログラマ

WriteNow! インシステム プログラマのシリーズは、プログラミング業界で画期的なものです。このプログラマは、さまざまなメーカーの多数のデバイス (マイコン、メモリ、CPLD、およびその他のプログラマブル デバイス) に対応しており、ATE / 付属設備への組み込みが容易な小型サイズです。これらはスタンドアロンで動作、またはホスト PC に接続して動作し (RS-232、LAN、および USB 接続が内蔵)、使いやすいソフトウェア ユーティリティが付属しています。

購入先:Algocraft
ソフトウェア開発キット (SDK)

C2000WARE C2000 マイコン向け C2000Ware

C2000Ware is a cohesive set of software and documentation created to minimize development time. It includes device-specific drivers, libraries, and peripheral examples.

  • Hardware design schematics, BOM, gerber files, and documentation for C2000 controlCARDS, Experimenter Kits, and LaunchPads.
  • (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

INSTASPIN-BLDC — InstaSPIN-BLDC ソリューション

InstaSPIN-BLDCは、モーター制御をより使いやすくするモーター制御テクノロジーです。低コストの BLDC アプリケーションを対象とした InstaSPIN-BLDC は、「シンプルな方が良い」という理念のセンサレス制御技術です。50 種類を超えるモーターを使用したフィールド・テストでは、InstaSPIN-BLDC はどのモーターも 20 秒未満で起動し、動作させることができました。堅牢性の理由として、InstaSPIN-BLDC では、1 つのチューニング値を調整するだけで、操作するモーター・パラメータに関する知識が不要ということが挙げられます。

(...)

ドライバまたはライブラリ

C2000-DIGITAL-CONTROL-LIBRARY — C2000 デジタル コントローラ ライブラリ

C2000 デジタル制御ライブラリ (DCL) は、テキサス インスツルメンツの C2000 MCU プラットフォームを使用してデジタル制御アプリケーションの開発者向けの堅牢なソフトウェア機能のスイートを提供します。ライブラリ内のすべての機能は、C またはアセンブリのソース コードの形式で提供されています。DCL バージョン 3.0 には、167 コントローラとサポート機能が含まれています。コントローラには、5 つの PID タイプと 5 つの「ダイレクト フォーム」タイプの計 10 種類があります。このライブラリには、リニアおよびノンリニアのゲイン (...)
ドライバまたはライブラリ

CONTROLSUITE — controlSUITE™ソフトウェア スイート:C2000™マイコン用ソフトウェアおよび開発ツール

C2000™ マイコン用の controlSUITE™ は、システム開発時間を最小限に抑えるために設計された、ソフトウェア インフラストラクチャ、ツール、およびドキュメントの統合セットです。デバイス固有のドライバとサポート ソフトウェアから、高度なシステム アプリケーションの完全な例まで、controlSUITE™ には開発と評価の各段階で必要なリソースがそろっています。


デジタル電源設計者向けの powerSUITE と、産業用ドライブ設計者向けの DesignDRIVE を追加しました!

注: 新しいPiccolo F28004xシリーズのソフトウェア サポートは、 C2000Ware (...)

ドライバまたはライブラリ

IEC60730SWPACKAGES — C2000 SafeTI™ 60730 SW (ソフトウェア) パッケージ

C2000 マイコン SafeTI-60730 ソフトウェア・パッケージには、C2000™ リアルタイム制御マイコン (MCU) を使用してコンシューマ向けの機能安全アプリケーションの設計の簡素化と迅速化を実現する UL 認証済みコンポーネントの SafeTI™ ソフトウェア・パッケージが収録されています。この SafeTI ソフトウェア・パッケージに収録されたソフトウェアは、UL 1998:2008 Class 1 規格に関するレコグナイズド・コンポーネントとして UL 認証済みであり、IEC 60730-1:2010 Class B (...)
ドライバまたはライブラリ

SFRA — ソフトウェア周波数応答アナライザ(SRFA)

TI のソフトウェア周波数応答アナライザ(SFRA)を使用することにより、C2000™ リアルタイム・マイコンに制御ループを実装したデジタル・パワー・コンバータの周波数応答を迅速に測定できます。PC ベースの GUI で工場とパワー・コンバータの開ループ周波数応答を参照できます。すべての周波数応答データは Excel スプレッドシートにエクスポートされ、後で補正ループの設計に使用できます。

     

    ユーザー ガイド: PDF | HTML
    はじめに

    TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

    From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
    サポート対象の製品とハードウェア

    サポート対象の製品とハードウェア

    IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

    C2000_CLA_SAFETI_CQKIT_RV C2000™ および CLA 安全コンパイラ認証キット(コンパイラのリリース検証機能を利用)

    The Safety Compiler Qualification Kit was developed to assist customers in qualifying their use of the TI ARM, C6000, C7000 or C2000/CLA C/C++ Compiler to functional safety standards such as IEC 61508 and ISO 26262.

    The Safety Compiler Qualification Kit:

    • is free of charge for TI customers
    • does (...)
    サポート対象の製品とハードウェア

    サポート対象の製品とハードウェア

    ダウンロードオプション
    IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

    C6000-SAFETI-CQKIT-RV C6000 安全コンパイラ認証キット(コンパイラのリリース検証機能を利用)

    The Safety Compiler Qualification Kit was developed to assist customers in qualifying their use of the TI ARM, C6000, C7000 or C2000/CLA C/C++ Compiler to functional safety standards such as IEC 61508 and ISO 26262.

    The Safety Compiler Qualification Kit:

    • is free of charge for TI customers
    • does (...)
    サポート対象の製品とハードウェア

    サポート対象の製品とハードウェア

    ダウンロードオプション
    IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

    C7000-SAFETI-CQKIT-RV C7000 安全コンパイラ認証キット(コンパイラのリリース検証機能を利用)

    The Safety Compiler Qualification Kit was developed to assist customers in qualifying their use of the TI ARM, C6000, C7000 or C2000/CLA C/C++ Compiler to functional safety standards such as IEC 61508 and ISO 26262.

    The Safety Compiler Qualification Kit:

    • is free of charge for TI customers
    • does (...)
    サポート対象の製品とハードウェア

    サポート対象の製品とハードウェア

    ダウンロードオプション
    IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

    CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

    CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

    サポート対象の製品とハードウェア

    サポート対象の製品とハードウェア

    開始 ダウンロードオプション
    IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

    POWERSUITE — powerSUITE

    powerSUITE is a suite of digital power supply design software tools for Texas Instruments' C2000™ real-time microcontroller (MCU) family. powerSUITE(TM) helps power supply engineers drastically reduce development time as they design digitally-controlled power supplies based on C2000™ (...)
    IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

    SOLUTION_ADAPTER — powerSUITE デジタル電源ソリューション、アダプタ・ツール、C2000™ MCU 用

    The Solution Adapter is one of several tools included in the powerSUITE Digital Power Supply Design Software Tools for C2000™ Microcontrollers.  The Solution Adapter allows you to modify existing code examples from TI digital power kits and configure them to run on a custom digital power (...)
    オペレーティング・システム (OS)

    WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SAFERTOS の事前認証取得済み安全対応 RTOS

    SAFERTOS® は、組込みプロセッサに適した独自のリアルタイム オペレーティング システムです。TÜV SÜD から、IEC 61508 SIL3 と ISO 26262 ASIL D の各規格に対する事前認証取得済みです。SAFERTOS® は、WHIS のエキスパート チームが安全性を重視して特化型製作したもので、世界各地の安全重視アプリケーションが採用しています。WHIS とテキサス・インスツルメンツは 10 年以上にわたる協力関係を維持してきました。この間、WHIS は SafeRTOS® を幅広い TI (...)
    ソフトウェア・プログラミング・ツール

    UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

    UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

    UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

    サポート対象の製品とハードウェア

    サポート対象の製品とハードウェア

    開始 ダウンロードオプション
    シミュレーション・モデル

    F28020, F28021, F28022, F28023, F28026, F28027 PT IBIS Model

    SPRM398.ZIP (214 KB) - IBIS Model
    シミュレーション・モデル

    F280200, F28020, F28021, F28022, F28023, F28026, F28027 DA IBIS Model (Rev. A)

    SPRM399A.ZIP (184 KB) - IBIS Model
    設計ツール

    C2000-3P-SEARCH — 3P search tool

    TI は複数の企業と協力し、TI の C2000 デバイスに対応する多様なソリューションとサービスを提供しています。これらの企業は、各種 C2000 デバイスを使用した量産へと至るお客様の開発工程の迅速化に役立ちます。この検索ツールをダウンロードすると、サード・パーティー各社の概要を手早く参照し、お客様のニーズに適したサード・パーティーを見つけることができます。

    このツールは、Applications (アプリケーション) および Flash programming (フラッシュ書き込み) という、ソリューションやサービスに関する 2 種類の大分類を使用しています。

    Applications (...)

    パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
    LQFP (PT) 48 Ultra Librarian
    TSSOP (DA) 38 Ultra Librarian