DRV3245Q-Q1

アクティブ

車載グレード 1、高精度電流センシング機能および強化済み保護機能搭載、12V バッテリ、3 相ゲート ドライバ ユニット

製品詳細

Rating Automotive Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 45 Features Current sense Amplifier, Phase Comparators, SPI/I2C, Watchdog timer Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
Rating Automotive Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 45 Features Current sense Amplifier, Phase Comparators, SPI/I2C, Watchdog timer Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ASIL D までの ISO 26262 システム設計を支援するドキュメントを提供
    • ASIL D までの決定論的対応能力
  • 4.5V~45V の動作電圧
  • 最大 1A のピーク ゲート ドライブ電流をプログラム可能
  • チャージ ポンプ ゲート ドライバによる 100% デューティ サイクル
  • 電流シャント アンプと位相コンパレータ
    • A/C デバイス:3 つの電流シャント アンプ(1) と 3 相コンパレータ、SPI (1)
    • B デバイス:2 つの電流シャント アンプとデジタル ピンによるリアルタイム モニタ付きの 3 相コンパレータ
    • S デバイス:3 つの電流シャント アンプ
  • 最高 20 kHz の 3-PWM または 6-PWM 入力制御
  • 単一 PWM モード整流機能
  • 3.3V と 5V の両方のデジタル インターフェイスをサポート
  • シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI)
  • 熱特性が強化された 48 ピン HTQFP
  • 保護機能:
    • 内蔵レギュレータ、バッテリ電圧モニタ
    • SPI の CRC
    • クロック モニタ
    • アナログ組み込み自己テスト
    • プログラム可能なデッド タイム制御
    • MOSFET 貫通電流防止
    • MOSFET VDS 過電流監視
    • ゲート ソース電圧のリアルタイム監視
    • 過熱警告およびシャットダウン

(1)C デバイス経由のステータス付き:低ドリフト、オフセット、高精度アンプ

  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ASIL D までの ISO 26262 システム設計を支援するドキュメントを提供
    • ASIL D までの決定論的対応能力
  • 4.5V~45V の動作電圧
  • 最大 1A のピーク ゲート ドライブ電流をプログラム可能
  • チャージ ポンプ ゲート ドライバによる 100% デューティ サイクル
  • 電流シャント アンプと位相コンパレータ
    • A/C デバイス:3 つの電流シャント アンプ(1) と 3 相コンパレータ、SPI (1)
    • B デバイス:2 つの電流シャント アンプとデジタル ピンによるリアルタイム モニタ付きの 3 相コンパレータ
    • S デバイス:3 つの電流シャント アンプ
  • 最高 20 kHz の 3-PWM または 6-PWM 入力制御
  • 単一 PWM モード整流機能
  • 3.3V と 5V の両方のデジタル インターフェイスをサポート
  • シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI)
  • 熱特性が強化された 48 ピン HTQFP
  • 保護機能:
    • 内蔵レギュレータ、バッテリ電圧モニタ
    • SPI の CRC
    • クロック モニタ
    • アナログ組み込み自己テスト
    • プログラム可能なデッド タイム制御
    • MOSFET 貫通電流防止
    • MOSFET VDS 過電流監視
    • ゲート ソース電圧のリアルタイム監視
    • 過熱警告およびシャットダウン

(1)C デバイス経由のステータス付き:低ドリフト、オフセット、高精度アンプ

DRV3245Q-Q1 デバイスは、3 相モータ・ドライブ・アプリケーション用の FET ゲート・ドライバ IC ですISO 26262 の機能安全性アプリケーションの該当する要件に従って設計されています。このデバイスには 3 つのハーフ・ブリッジ・ドライバがあり、それぞれがハイサイドとローサイドの N チャネルMOSFET を駆動でき、同時に FET の洗練された保護および監視機能を備えています。チャージ・ポンプ・ドライバにより 100% のデューティ・サイクルが可能になり、コールド・クランク動作時に低いバッテリ電圧をサポートします。電流センス・アンプの統合、内蔵位相コンパレータ、ドライバおよびそのペリフェラルの SPI ベースの構成により、ほとんどの外付け受動部品が不要になるため、部品表 (BOM) とプリント基板 (PCB) 面積を削減できます。

また、DRV3245Q-Q1 デバイスには各内部ブロックの診断および保護機能が搭載されており、一般的なシステム診断チェックがサポートされています。これらの各診断機能は SPI から開始でき、SPI 経由で報告されます。これらの内蔵機能の柔軟性から、このデバイスは広範な安全性アーキテクチャとシームレスに統合できます。

DRV3245Q-Q1 デバイスは、3 相モータ・ドライブ・アプリケーション用の FET ゲート・ドライバ IC ですISO 26262 の機能安全性アプリケーションの該当する要件に従って設計されています。このデバイスには 3 つのハーフ・ブリッジ・ドライバがあり、それぞれがハイサイドとローサイドの N チャネルMOSFET を駆動でき、同時に FET の洗練された保護および監視機能を備えています。チャージ・ポンプ・ドライバにより 100% のデューティ・サイクルが可能になり、コールド・クランク動作時に低いバッテリ電圧をサポートします。電流センス・アンプの統合、内蔵位相コンパレータ、ドライバおよびそのペリフェラルの SPI ベースの構成により、ほとんどの外付け受動部品が不要になるため、部品表 (BOM) とプリント基板 (PCB) 面積を削減できます。

また、DRV3245Q-Q1 デバイスには各内部ブロックの診断および保護機能が搭載されており、一般的なシステム診断チェックがサポートされています。これらの各診断機能は SPI から開始でき、SPI 経由で報告されます。これらの内蔵機能の柔軟性から、このデバイスは広範な安全性アーキテクチャとシームレスに統合できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートとその他の情報が入手可能です。ご注文

評価基板 (BOOSTXL-DRV3245AQ1) を入手できます。ご注文

機能安全関連資料が入手可能です。ご注文

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DRV3245E-Q1 アクティブ 車載グレード 0、高精度電流センシング機能および強化済み保護機能搭載、12V バッテリ、3 相ゲート ドライバ ユニット Grade 0 -40 to 150 degrees C

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV3245Q-Q1 高性能センシング、保護、診断機能付き、の 3 相車載用ゲート ドライバ ユニット (GDU) データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 8月 8日
機能安全情報 Actuator Design Trends for Funct. Safety Sys. in Elect. and Autonomous Vehicles (Rev. A) PDF | HTML 2023年 7月 21日
アプリケーション・ノート モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 10月 14日
ホワイト・ペーパー 電気自動車と自動運転車の機能安全システムのアクチュエータ設計動向 2020年 3月 30日
アプリケーション・ノート Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions (Rev. A) 2019年 2月 19日
アプリケーション概要 Designing High-Side and 3-Phase Isolator MOSFET Circuits in Motor Apps 2018年 5月 9日
機能安全情報 Analog components advance functional safety development for automotive applicati 2017年 1月 20日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BOOSTXL-DRV3245AQ1 — DRV3245Q-Q1 車載対応、3 相モーター ゲート ドライバの評価基板

TI (テキサス インスツルメンツ) の BOOSTXL-DRV3245AQ1 評価基板 (EVM) は、DRV3245AQPHPRQ1 モーター ゲート ドライバの動作と性能の評価に役立ちます。この評価基板は使いやすさを向上させるためにコンパクトなモジュール型フォームを採用しており、包括的なモーター制御システム向けに、互換性のある TI LaunchPad との接続に適した設計を取り入れています。このデバイスをマイコンと組み合わせることで、フレキシブルな構成能力が実現すしているほか、使いやすいグラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) (...)
シミュレーション・モデル

DRV3245Q-Q1 IBIS MODEL

SLVMD47.ZIP (16 KB) - IBIS Model
設計ツール

BOOSTXL-DRV3245BQ1-DESIGN DRV3245Q-Q1 Automotive 3-Phase Motor Gate Driver Evaluation Module

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ