BQ24161EVM-721

Bq24161EVM-721 Evaluation Module

BQ24161EVM-721

ご注文はこちら

概要

The bq24160/161/163/168 evaluation module is a complete charger module for evaluating compact,flexible, high-efficiency, USB-friendly, switch-mode charge management solution for single-cell, Li-ion and Li-polymer batteries used in a wide range of portable applications. The bq24160/161/163/168 integrates a synchronous PWM controller, power MOSFETs, input-currentsensing, high-accuracy current and voltage regulation, charge termination and power path management into a small WCSP package

特長
  • 153-mm × 153-mm × 1.2-mm footprint for entire solution
  • Input power connectors for both USB input and ac adapter
  • Programmable battery voltage, charge current, input current, and status via I2C™ interface
  • IN operating range of 4.2 V – 10 V (bq24160/161/163) or 4.2 V – 6 V (bq24168)
  • USB operating range of 4.2 V – 6 V
  • LED indication for status signals
  • Test points for key signals available for testing purposes. Easy probe hook-up
バッテリ チャージャ IC
BQ24161 デュアル入力、パワー パスと PSEL、I2C、1 セル、2.5A 降圧バッテリ チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24161EVM-721 — Bq24161EVM-721 Evaluation Module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ24161EVM-721 Bq24161EVM-721 Evaluation Module

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

SLUC267 — bq2416xEVM software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
BQ24160EVM-721 Bq24160EVM-721 Evaluation Module BQ24160EVM-742 Bq24160EVM-742 Evaluation Module BQ24161EVM-721 Bq24161EVM-721 Evaluation Module BQ24168EVM-721 Bq24168EVM-721 Evaluation Module
ダウンロードオプション

SLUC267 bq2416xEVM software

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2011/12/12
ハードウェア開発
評価ボード
BQ24160EVM-721 Bq24160EVM-721 Evaluation Module BQ24160EVM-742 Bq24160EVM-742 Evaluation Module BQ24161EVM-721 Bq24161EVM-721 Evaluation Module BQ24168EVM-721 Bq24168EVM-721 Evaluation Module

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc267 or www.ti.com/lit/xx/sluc267/sluc267.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLUC267. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLUC308.ZIP (278 KB)

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 BQ24161EVM-721 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド WCSP-Packaged bq24160/161/163/168 Evaluation Module (Rev. A) 2012/01/12

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
TI-CHARGER-GUI USB2ANY と組み合わせて使用する GUI ソフトウェアと、複数のバッテリ充電評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。