BQ24161
- 独立のパワー・パス制御機能を搭載した、高効率のスイッチ・モード・チャージャ
- 深放電されたバッテリまたはバッテリなしで、システムをただちに起動
- MaxLife™ テクノロジーと互換性があり、BQ27530 と組み合わせれば、より高速な充電が可能
- 最大 2.5A の充電に対応するデュアル入力、FET 内蔵のチャージャ
- 入力定格 20V で過電圧保護 (OVP) を搭載
- 最大 1.5A の USB 入力について 6.5V
- 最大 2.5A の IN 入力 (BQ24160、BQ24160A、BQ24161、BQ24163) について 10.5V
- 最大 2.5A の IN 入力 (BQ24168) で 6.5V
- 入力定格 20V で過電圧保護 (OVP) を搭載
- 安全で高精度のバッテリ管理機能
- 1% のバッテリ・レギュレーション精度
- 10% の充電電流精度
- I2C インターフェイスを使用して充電パラメータをプログラム
- 電圧ベースの NTC 監視入力
- JEITA 互換 (BQ24160、BQ24160A、BQ24161B、BQ24163、BQ24168)
- 2.8mm × 2.8mm の小型 49 ボール WCSP または 4mm × 4mm の VQFN-24 パッケージで供給
BQ24160、BQ24160A、BQ24161、BQ24161B、BQ24163、BQ24168 は、スペースに制約があり、大容量バッテリを使用するポータブル・アプリケーションを対象とした、高集積のシングル・セル・リチウムイオン・バッテリ・チャージャおよびシステム・パワー・パス管理デバイスです。シングル・セル・チャージャにはデュアル入力があり、USB ポート、またはより大電力の入力電源 (AC アダプタまたはワイヤレス充電入力) で動作でき、多様なソリューションを実現できます。2 つの入力は互いに完全に絶縁されており、I2C インターフェイスを使用して簡単に選択できます。
電力パス管理機能により、BQ2416xx は高効率の DC-DC コンバータからシステムに電力を供給するとともに、バッテリを同時に独立して充電できます。パワー・パス管理アーキテクチャにより、バッテリ・パックに欠陥がある、または存在しない場合でもシステムを動作させ、バッテリが完全に放電した、または存在しない状態でもシステムを即座にオンできます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | BQ2416xx パワー・パス管理および I2C インターフェイス搭載、2.5A、デュアル入力、シングル・セルのスイッチ・モード・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ データシート (Rev. H 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2022年 9月 1日 |
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| EVM ユーザー ガイド (英語) | bq27530EVM with bq27530 Battery Management Unit Impedance Track Fuel Gauge (Rev. B) | 2016年 7月 31日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Building your own Battery Simulator | 2013年 10月 14日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Selecting the Correct bq2416x Host Controlled Device (Rev. A) | 2012年 10月 4日 | ||||
| EVM ユーザー ガイド (英語) | QFN-Packaged bq24160/161/162A/63EVM Evaluation Modules | 2011年 9月 27日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BQ24161EVM-721 — Bq24161EVM-721 Evaluation Module
The bq24160/161/163/168 evaluation module is a complete charger module for evaluating compact,flexible, high-efficiency, USB-friendly, switch-mode charge management solution for single-cell, Li-ion and Li-polymer batteries used in a wide range of portable applications. The bq24160/161/163/168 (...)
TI-CHARGER-GUI — USB2ANY と組み合わせて使用する GUI ソフトウェアと、複数のバッテリ充電評価基板
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YFF) | 49 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点