BQ24780SEVM-583

1~4 セル、ハイブリッド・パワー・ブースト・モード、バッテリ・チャージ・コントローラ評価モジュール

BQ24780SEVM-583

ご注文はこちら

概要

The bq24780S evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating the high-efficiency, synchronous, 1-4 cell turbo boost mode battery charge controller with power monitoring and /PROCHOT for CPU throttling, charges one, two, three or four series Li-ion and Li-polymer cells used in notebook applications.

特長

  • Input voltage range: 4.5V to 24V;
  • SMB communication;
  • LED indication for status signals
  • Test points for key signals available for testing purposes;
  • Jumpers for different circuit configuration.

バッテリ チャージャ IC
BQ24780S ハイブリッド電力増幅モード搭載、SMBus、1 ~ 4 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24780SEVM-583 — 1~4 セル、ハイブリッド・パワー・ブースト・モード、バッテリ・チャージ・コントローラ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00657 SMBus 1~4 セル、ハイブリッド・パワー・ブースト・モード、バッテリ・チャージ・コントローラ、リファレンス・デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ24780SEVM-583 1~4 セル、ハイブリッド・パワー・ブースト・モード、バッテリ・チャージ・コントローラ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00657 SMBus 1~4 セル、ハイブリッド・パワー・ブースト・モード、バッテリ・チャージ・コントローラ、リファレンス・デザイン
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) bq24780S EVM User's Guide 2015/04/08
証明書 BQ24780SEVM-583 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。