TIDA-00657

SMBus 1~4 セル、ハイブリッド・パワー・ブースト・モード、バッテリ・チャージ・コントローラ、リファレンス・デザイン

TIDA-00657

設計ファイル

概要

The TIDA-00657 reference design enables high efficiency (90+% @1-2A)  and faster charge with high charging current up to 3A. The design uses TI's BQ24780 Industrial Innovative Charge Controlller with Hybrid Power Boost Mode and  also features power and processor hot monitoring capability.

特長
  • Support 1~4 Cell battery from 4.5V~24V adapter
  • Industrial Innovative Charge Controller with Hybrid Power Boost Mode
  • High Accuracy Power and Current Monitoring for CPU throttling
  • Automatic NMOS Power Source Selection from Adapter or Battery
  • Programmable Input Current, Charge Voltage, Charge and Discharge Current Limit
  • Both host control and autonomous charging when the host is not available
  • High Integration: Learn function, battery present monitor, boost mode indicator, loop compensation, BTST diode
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAP8A.PDF (911 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRH86.PDF (294 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRH85A.PDF (175 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRH88.ZIP (717 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAZ5.ZIP (970 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRH87.PDF (1888 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRH84.PDF (496 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3898アクティブ ロー、オープン ドレイン出力、シングル チャネル、超小型、調整可能なスーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ24780Sハイブリッド電力増幅モード搭載、SMBus、1 ~ 4 セル、降圧バッテリ充電コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17308Q33mm x 3mm のシングル SON 封止、11.8mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

BQ24780SEVM-583 — 1~4 セル、ハイブリッド・パワー・ブースト・モード、バッテリ・チャージ・コントローラ評価モジュール

The TIDA-00657 reference design enables high efficiency (90+% @1-2A)  and faster charge with high charging current up to 3A. The design uses TI's BQ24780 Industrial Innovative Charge Controlller with Hybrid Power Boost Mode and  also features power and processor hot monitoring capability.

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00657 SMBus 1~4 セル、ハイブリッド・パワー・ブースト・モード、バッテリ・チャージ・コントローラ、リファレンス・デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BQ24780SEVM-583 1~4 セル、ハイブリッド・パワー・ブースト・モード、バッテリ・チャージ・コントローラ評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00657 SMBus 1~4 セル、ハイブリッド・パワー・ブースト・モード、バッテリ・チャージ・コントローラ、リファレンス・デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00657 Test Results (Rev. A) 2017/09/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。