BQ25173EVM
BQ25173 1 ~ 4 セルのスーパーキャパシタ向け 800mA リニア チャージャの評価基板
BQ25173EVM
概要
BQ25173EVM 評価基板 (EVM) は、1 ~ 4 セルのスーパーキャパシタ向けのリニア チャージャ IC である BQ25173 のさまざまな動作モードの評価とテストに役立つ設計を採用しています。OUT と FB の間で外付け抵抗デバイダを使用する方法で、充電電圧を調整できます。ISET に接続する外部抵抗を使用して、充電電流を 10 mA ~ 800 mA の範囲で設定できます。
特長
- 最大 800mA の充電電流を 1 ~ 4 セルのスーパーキャパシタに供給できる小型フォーム ファクタのリニア チャージャを評価するための包括的なソリューション
- 1 ~ 4 セルの充電電圧を調整可能
- 漕定電流オプションが使用でき、広い範囲にわたって充電電流を調整可能
バッテリ チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ25173EVM — BQ25173 evaluation module 800-mA linear charger for 1-cell to 4-cell super capacitor
BQ25173EVM — BQ25173 evaluation module 800-mA linear charger for 1-cell to 4-cell super capacitor
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ25173EVM Evaluation Module User's Guide | 2021/11/30 | |||
| 証明書 | BQ25173EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/10/20 |