BQ25173
- 耐入力電圧:最大 40V
- 自動スリープ・モードによる消費電力低減
- リーク電流:350nA
- 充電ディスエーブル時の入力リーク電流:2µA
- 1~4 セルのスーパーキャパシタをサポート
- 0V からのスーパーキャパシタ充電をサポート
- 外付け抵抗によりプログラム可能な動作
- FB ピンによりスーパーキャパシタのレギュレーション電圧を調整
- ISET により充電電流を 10mA~800mA に設定
- 高精度
- ±1% の充電電圧精度
- ±10% の充電電流精度
- 充電機能
- CE ピンによる充電機能の制御
- ステータスおよびフォルト表示用のオープン・ドレイン出力
- パワー・グッド表示用のオープン・ドレイン出力
- フォルト保護機能内蔵
- 18V の IN 過電圧保護
- 1000mA の過電流保護機能
- 125℃のサーマル・レギュレーション、150℃のサーマル・シャットダウン保護
- OUT 短絡保護
- ISET ピンの短絡 / 開放保護
BQ25173 は、スペースに制約のあるアプリケーションの 1~4 セル・スーパーキャパシタに対応する統合型 800mA リニア・チャージャです。 本デバイスには、スーパーキャパシタを充電する電源出力が 1 つあります。システム負荷をスーパーキャパシタと並列に接続できます (充電電流はシステムとスーパーキャパシタの間で共有されます)。
充電中、内部制御ループにより IC 接合部の温度が監視され、内部の温度スレッショルド (TREG) を超えた場合は充電電流が引き下げられます。この機能により、完全に放電されたスーパーキャパシタでも高速充電できます。
充電器の電源段と充電電流センス機能は完全に統合されています。充電器には、高精度の電流および電圧レギュレーション・ループ、充電ステータスの表示、充電機能制御の機能があります。充電電圧と高速充電電流は、外付け抵抗で設定できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | BQ25173:1~4 セル・スーパーキャパシタ向け 800mA リニア・チャージャ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 4月 6日 |
| アプリケーション・ノート | How to Quickly and Safely Charge Supercapacitors | PDF | HTML | 2023年 3月 27日 | |||
| アプリケーション概要 | Selecting the Correct Charger for Your Supercapacitor Designs | PDF | HTML | 2021年 12月 13日 | |||
| 証明書 | BQ25173EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 10月 20日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
BQ25173EVM — BQ25173 1 ~ 4 セルのスーパーキャパシタ向け 800mA リニア チャージャの評価基板
BQ25173EVM 評価基板 (EVM) は、1 ~ 4 セルのスーパーキャパシタ向けのリニア チャージャ IC である BQ25173 のさまざまな動作モードの評価とテストに役立つ設計を採用しています。OUT と FB の間で外付け抵抗デバイダを使用する方法で、充電電圧を調整できます。ISET に接続する外部抵抗を使用して、充電電流を 10 mA ~ 800 mA の範囲で設定できます。
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン
PMP23518 — 3.6V、1A 出力、スマート メーター用スーパーキャパシタ バックアップ電源のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインでは、スマート メータ アプリケーション用のバックアップ電源設計を紹介します。TPS61022 昇圧コンバータは動作範囲が 0.5V 拡大されており、スーパーキャパシタ エネルギーの使用量を最大限に高めることができます。その結果、ホールドアップ時間が長くなり、あるいはスーパーキャパシタの小型化が可能になります。BQ25173 は、スーパーキャパシタに定電流充電を行います。TPS2116は、TPS62932のメイン電源とスーパーキャパシタのバックアップ電源の間でシームレスに遷移できます。
試験報告書: PDF
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。