BQ25173-Q1

アクティブ

車載、ステータス ピン搭載、1 ~ 4セルのスーパーキャパシタ向け、800mA プログラマブル リニア チャージャ

製品詳細

Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 18 Absolute max Vin (max) (V) 40 Charge current (max) (A) 0.8 Control topology Linear Number of series cells 1, 2, 3, 4 Cell chemistry SuperCap Rating Automotive Features AEC-Q100 Automotive Qual, IC thermal regulation, Input OVP Battery charge voltage (max) (V) 10.5 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 18 Absolute max Vin (max) (V) 40 Charge current (max) (A) 0.8 Control topology Linear Number of series cells 1, 2, 3, 4 Cell chemistry SuperCap Rating Automotive Features AEC-Q100 Automotive Qual, IC thermal regulation, Input OVP Battery charge voltage (max) (V) 10.5 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:-40℃ ≤ T A ≤ 125℃
    • HBM ESD 分類レベル 2
    • CDM ESD 分類レベル C4B
  • 40V の負荷ダンプ耐圧により、バックアップ・スーパーキャパシタへの充電、3V~18V の動作をサポート
  • 自動スリープ・モードによる消費電力低減
    • 出力リーク電流:350nA
    • 充電ディセーブル時の入力リーク電流:2µA
  • 0V からの 1~4 セルのスーパーキャパシタ充電をサポート
  • 外付け抵抗によりプログラム可能な動作
    • FB ピンによりスーパーキャパシタのレギュレーション電圧を調整
    • ISET により充電電流を 10mA~800mA に設定
  • 高精度
    • ±1% の充電電圧精度
    • ±10% の充電電流精度
  • 充電機能
    • CE ピンによる充電機能の制御
    • ステータスおよびフォルト表示用のオープン・ドレイン出力
    • パワー・グッド表示用のオープン・ドレイン出力
  • フォルト保護機能内蔵
    • 18V の IN 過電圧保護
    • 1000mA の過電流保護機能
    • 125℃のサーマル・レギュレーション、150℃のサーマル・シャットダウン保護
    • ISET ピンの短絡保護
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:-40℃ ≤ T A ≤ 125℃
    • HBM ESD 分類レベル 2
    • CDM ESD 分類レベル C4B
  • 40V の負荷ダンプ耐圧により、バックアップ・スーパーキャパシタへの充電、3V~18V の動作をサポート
  • 自動スリープ・モードによる消費電力低減
    • 出力リーク電流:350nA
    • 充電ディセーブル時の入力リーク電流:2µA
  • 0V からの 1~4 セルのスーパーキャパシタ充電をサポート
  • 外付け抵抗によりプログラム可能な動作
    • FB ピンによりスーパーキャパシタのレギュレーション電圧を調整
    • ISET により充電電流を 10mA~800mA に設定
  • 高精度
    • ±1% の充電電圧精度
    • ±10% の充電電流精度
  • 充電機能
    • CE ピンによる充電機能の制御
    • ステータスおよびフォルト表示用のオープン・ドレイン出力
    • パワー・グッド表示用のオープン・ドレイン出力
  • フォルト保護機能内蔵
    • 18V の IN 過電圧保護
    • 1000mA の過電流保護機能
    • 125℃のサーマル・レギュレーション、150℃のサーマル・シャットダウン保護
    • ISET ピンの短絡保護

BQ25173-Q1 は、スペースに制約のあるアプリケーションの 1~4 セル・スーパーキャパシタに対応する統合型 800mA リニア充電器です。 本デバイスには、スーパーキャパシタを充電する電源出力が 1 つあります。システム負荷をスーパーキャパシタと並列に接続できます (充電電流はシステムとスーパーキャパシタの間で共有されます)。

充電中、内部制御ループにより IC 接合部の温度が監視され、内部の温度スレッショルド (T REG) を超えた場合は充電電流が引き下げられます。この機能により、完全に放電されたスーパーキャパシタでも高速充電できます。

充電器の電源段と充電電流センス機能は完全に統合されています。充電器には、高精度の電流および電圧レギュレーション・ループ、充電ステータスの表示、充電機能制御の機能があります。充電電圧と高速充電電流は、外付け抵抗によりプログラム可能です。

BQ25173-Q1 は、スペースに制約のあるアプリケーションの 1~4 セル・スーパーキャパシタに対応する統合型 800mA リニア充電器です。 本デバイスには、スーパーキャパシタを充電する電源出力が 1 つあります。システム負荷をスーパーキャパシタと並列に接続できます (充電電流はシステムとスーパーキャパシタの間で共有されます)。

充電中、内部制御ループにより IC 接合部の温度が監視され、内部の温度スレッショルド (T REG) を超えた場合は充電電流が引き下げられます。この機能により、完全に放電されたスーパーキャパシタでも高速充電できます。

充電器の電源段と充電電流センス機能は完全に統合されています。充電器には、高精度の電流および電圧レギュレーション・ループ、充電ステータスの表示、充電機能制御の機能があります。充電電圧と高速充電電流は、外付け抵抗によりプログラム可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ25173-Q1 車載用、1~4 セル・スーパーキャパシタ向け、スタンドアロン 800mA リニア・バッテリ充電器 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 7月 31日
アプリケーション概要 Designing a fast charging and discharging supercapacitor backup system for automotive applications PDF | HTML 2024年 11月 21日
EVM ユーザー ガイド (英語) BQ25173-Q1 EVM User's Guide PDF | HTML 2023年 8月 15日
証明書 BQ25173Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 8月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ25173EVM — BQ25173 1 ~ 4 セルのスーパーキャパシタ向け 800mA リニア・チャージャの評価基板

BQ25173EVM 評価基板 (EVM) は、1 ~ 4 セルのスーパーキャパシタ向けのリニア・チャージャ IC である BQ25173 のさまざまな動作モードの評価とテストに役立つ設計を採用しています。OUT と FB の間で外付け抵抗デバイダを使用する方法で、充電電圧を調整できます。ISET に接続する外部抵抗を使用して、充電電流を 10 mA ~ 800 mA の範囲で設定できます。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

BQ25173Q1EVM — BQ25173-Q1 1S ~ 4S (4 個の直列) スーパーキャパシタ向け 800mA リニア チャージャの評価基板

この評価基板は、BQ25173-Q1 デバイスのさまざまな動作モードを、容易に評価およびテストできる設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ