BQ25887EVM
セル バランシング機能搭載、昇圧バッテリ チャージャの評価基板
BQ25887EVM
概要
従来型の 5V USB ポートからの電力供給で、2 セル、8.4V 以上の電圧を使用するバッテリを充電するには、昇圧チャージャが必要です。BQ25887 は、2S リチウムイオンとリチウムポリマーのセル バランシング機能を備えた、高集積、2A、昇圧、1.5MHz スイッチ モード、バッテリ充電管理デバイスです。充電およびセル バランシングの設定に I2C シリアル インターフェイスを使用できるため、真に柔軟なソリューションとなります。OTG 降圧動作により、入力ポートへバッテリからの電力供給が可能です。
特長
- 2A、1.5MHz、FET (電界効果トランジスタ) 内蔵スイッチ モードを簡単に評価可能
- 直列接続した 2 個のディスクリート セルを安全に充電するセル バランシング機能
- オンボード USB 入力アダプタを使用して USB ソース (電力供給元) に接続し、PSEL 機能を使用して通信を実施し、デフォルトの入力電流制限を設定
- オンボードの複数のテスト ポイント、センス抵抗、ジャンパを使用して、電圧と電流のレギュレーションに関する高効率かつ高精度の測定を実施
購入と開発の開始
評価ボード
BQ25887EVM — セル・バランシング機能搭載、昇圧バッテリ・チャージャの評価モジュール
BQ25887EVM — セル・バランシング機能搭載、昇圧バッテリ・チャージャの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ25887 QFN boost-mode battery charger evaluation module | 2019/02/05 | |||
| 証明書 | BQ25887EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |