データシート
BQ25887
- 高効率の 2A、1.5MHz スイッチ・モード昇圧型充電器
- 5V アダプタ、7.6V バッテリ、1A 充電で 93.4% の充電効率
- USB 入力および 2 セルのリチウムイオン・バッテリ用に最適化
- 軽負荷動作向けに、低消費電力の PFM モードを選択可能
- 単一入力で、USB 入力アダプタに対応
- 3.9V~6.2V の入力電圧範囲に対応、入力電圧の絶対最大定格 20V
- USB2.0、USB3.0 規格のアダプタに対応する入力電流制限 (100mA 分解能で 500mA~3.3A)
- 最高 5.5V の入力電圧制限による最大電力トラッキング
- セル・バランシングおよび I2C 制御を搭載
- 内蔵 FET により、最大 400mA の電流をバランシング
- 自動セル・バランシングとデフォルトのレジスタ設定
- 入力電流オプティマイザ (ICO) により、アダプタの過負荷を引き起こさずに入力電力を最大化
- 内蔵の 16 ビット ADC によりシステムを監視 (BUS 電圧および電流、各セルの電圧、充電電流、NTC およびダイ温度)
- すべての MOSFET、電流センシング、ループ補償を含む高度な統合
- 高精度
- ±0.5% の充電電圧レギュレーション
- ±5% の充電電流レギュレーション
- ±7.5% の入力電流レギュレーション
- 安全性
- 充電でのバッテリ温度センシング
- サーマル・レギュレーションおよびサーマル・シャットダウン
BQ25887 は、2 セル (2s) リチウム・イオンおよびリチウム・ポリマー・バッテリ用の、高度に統合された 2A 昇圧型スイッチ・モード・バッテリ充電管理デバイスです。BQ25887 は USB 入力向けに I2C 制御機能とセル・バランシング機能を備えています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | BQ25887 I2C 制御の 2 セル、2A 昇圧モード・バッテリ充電器、セル・バランシング対応、USB 入力用 データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 6月 23日 |
| アプリケーション・ノート | State of Charge Estimation Using Smart Battery Charger | PDF | HTML | 2021年 10月 11日 | |||
| 技術記事 | 4 Reasons why you should use a boost charger for 2-cell battery application | PDF | HTML | 2019年 4月 3日 | |||
| アプリケーション・ノート | USB charging solution for 2-cell (2S) discrete using BQ25887 with cell-balancing | 2019年 3月 28日 | ||||
| EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ25887 QFN boost-mode battery charger evaluation module | 2019年 2月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
BQ25887EVM — セル バランシング機能搭載、昇圧バッテリ チャージャの評価基板
従来型の 5V USB ポートからの電力供給で、2 セル、8.4V 以上の電圧を使用するバッテリを充電するには、昇圧チャージャが必要です。BQ25887 は、2S リチウムイオンとリチウムポリマーのセル バランシング機能を備えた、高集積、2A、昇圧、1.5MHz スイッチ モード、バッテリ充電管理デバイスです。充電およびセル バランシングの設定に I2C シリアル インターフェイスを使用できるため、真に柔軟なソリューションとなります。OTG 降圧動作により、入力ポートへバッテリからの電力供給が可能です。
ユーザー ガイド: PDF
インターフェイス・アダプタ
EV2400 — EV2400 評価モジュール・インターフェイス・ボード
The EV2400 EVM interface board enables an IBM-compatible or other type PC (with the required driver for its particular platform) to communicate with the Texas Instruments SMBus or I2C interface gas gauges via a Universal Serial Bus (USB) port. In addition to this board, PC software is required to (...)
ユーザー ガイド: PDF
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。