データシート
BQ25883
- 高効率の 2A、1.5MHz スイッチ・モード昇圧型充電器
- アダプタ 5V、バッテリ 7.6V、充電 1A で 93.4% の充電効率
- USB 入力および 2 セルのリチウムイオン・バッテリ用に最適化
- 軽負荷動作向けに、低消費電力の PFM モードを選択可能
- 単一入力で、USB 入力アダプタに対応
- 3.9V~6.2V の入力電圧範囲に対応、入力電圧の絶対最大定格 20V
- USB2.0、USB3.0 規格のアダプタに対応する入力電流制限 (100mA 分解能で 500mA~3.3A)
- 最高 5.5V の入力電圧制限による最大電力トラッキング
- 内蔵 USB D+/D- により USB SDP、CDP、DCP、非標準アダプタを自動検出
- 電力パス管理と I2C 制御機能を搭載
- 17mΩ のバッテリ放電 MOSFET による最高水準のバッテリ放電効率
- ナロー VDC (NVDC) 電力パス管理
- バッテリ未接続または深放電状態でもシステムを即時オン
- バッテリ補助モードで理想ダイオード動作
- USB OTG (On-The-Go) 対応、4.5V~5.5V の可変出力
- 最大 2A を出力可能な降圧コンバータ
- 5V、1A 出力で 94% の効率
- 正確な定電流 (CC) レギュレーションと出力短絡保護
- 軽負荷動作用の低消費電力の PFM モードを選択可能、Out-of-Audio オプション搭載
- 入力電流オプティマイザ (ICO) により、アダプタの過負荷を引き起こさずに入力電力を最大化
- 内蔵の 16 ビット ADC によりシステムを監視 (BUS 電圧および電流、各セルの電圧、充電電流、SYS 電圧、NTC およびダイ温度)
- すべての MOSFET、電流センシング、ループ補償を含む高度な統合
- 高精度
- ±0.5% の充電電圧レギュレーション
- ±5% の充電電流レギュレーション
- ±7.5% の入力電流レギュレーション
- 安全性
- 充電および OTG 降圧モードでのバッテリ温度センシング
- サーマル・レギュレーションおよびサーマル・シャットダウン
BQ25883 は、2 セルのリチウムイオンおよびリチウムポリマ・バッテリ用の、高度に統合された 2A 昇圧スイッチ・モードのバッテリ充電管理およびシステム電力パス管理デバイスです。BQ25883 は I2C 制御、OTG、電力パスが搭載されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | BQ25883 2 セル、2A 昇圧モード・バッテリ充電器、電力パス、USB OTG (On-The-Go) 昇圧、USB 入力用 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 8月 1日 |
| アプリケーション・ノート | State of Charge Estimation Using Smart Battery Charger | PDF | HTML | 2021年 10月 11日 | |||
| 技術記事 | 4 Reasons why you should use a boost charger for 2-cell battery application | PDF | HTML | 2019年 4月 3日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
BQ25883EVM — 昇圧バッテリ チャージャの評価基板
従来型の 5V USB ポートからの電力供給で、2 セル、8.4V 以上の電圧を使用するバッテリ パックを充電するには、昇圧チャージャが必要です。BQ25883 は、2 セル直列用リチウムイオン / リチウムポリマー バッテリ向け、動的なパワーパス マネージメント機能を備えた高集積、2A、昇圧、1.5MHz スイッチモード、バッテリ充電管理デバイスです。充電およびセル バランシングの設定に I2C シリアル インターフェイスを使用できるため、真に柔軟なソリューションとなります。OTG 降圧動作により、入力ポートへバッテリからの電力供給が可能です。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード
BQ25887EVM — セル バランシング機能搭載、昇圧バッテリ チャージャの評価基板
従来型の 5V USB ポートからの電力供給で、2 セル、8.4V 以上の電圧を使用するバッテリを充電するには、昇圧チャージャが必要です。BQ25887 は、2S リチウムイオンとリチウムポリマーのセル バランシング機能を備えた、高集積、2A、昇圧、1.5MHz スイッチ モード、バッテリ充電管理デバイスです。充電およびセル バランシングの設定に I2C シリアル インターフェイスを使用できるため、真に柔軟なソリューションとなります。OTG 降圧動作により、入力ポートへバッテリからの電力供給が可能です。
ユーザー ガイド: PDF
インターフェイス・アダプタ
EV2400 — EV2400 評価モジュール・インターフェイス・ボード
The EV2400 EVM interface board enables an IBM-compatible or other type PC (with the required driver for its particular platform) to communicate with the Texas Instruments SMBus or I2C interface gas gauges via a Universal Serial Bus (USB) port. In addition to this board, PC software is required to (...)
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン
PMP40496 — 5V USB 充電、2 セル昇圧充電システムのリファレンス デザイン
この 5V USB、2 セル バッテリ昇圧チャージャのリファレンス デザインは、チャージャ システムと 2 セル バッテリ ホルダー (残量計付き) を搭載しており、ケーブルで接続することも、独立した方法で動作することもできます。チャージャ システムの主要な部品には、BQ25883 昇圧充電器、TUSB320LAI Type-C CC ロジック、MSP430FR2433 マイコン (MCU)、OLED ディスプレイ、USB Type-C および Micro B コネクタがあります。バッテリ残量計は BQ28Z610 であり、BQ25883 の内部 ADC (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。