BQ76907EVM

BQ76907 低消費電力モニタ / プロテクタの評価基板

BQ76907EVM

購入

概要

BQ76907EVM 評価基板 (EVM) は、BQ76907 向けの包括的な評価システムです。BQ76907 は、2 直列~ 7 直列のリチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 の各バッテリ パックに適した、高集積、高精度のバッテリ モニタおよびプロテクタです。この評価基板 (EVM) は、1 個の BQ76907 IC、センス抵抗、1 個のサーミスタ、複数のパワー FET に加えて、過充電、過放電、短絡、過電流放電、過熱、低温からセルを保護するのに必要な他のすべてのオンボード部品を搭載しています。

特長
  • 2 セル~ 7 セルのリチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 の各バッテリに適した高精度バッテリ モニタである BQ76907 向けの包括的な評価システム
  • 迅速なセットアップを目的とし、7 セル構成に合わせて実装済みの回路モジュール
  • 複数のテスト ポイントで複数の電源端子を使用可能
  • 付属の USB インターフェイス アダプタまたは 4 ピン コネクタを使用する通信が利用可能
  • 電源だけを接続して迅速なセットアップを行うための抵抗セル シミュレータ
  • 構成に使用できる PC ソフトウェア

  • USB-A から Micro-USB への変換ケーブル

バッテリ・モニタとバランサ
BQ76907 セル電圧の高精度測定機能搭載、2S ~ 7S (直列接続) 向け、低消費電力のモニタ / プロテクタ BQ76907-Q1 LiFePO4 とスーパーキャパシタ向け、車載、7S (7 個の直列)、低消費電力、高精度バッテリ モニタおよびプロテクタ

 

ESD 保護ダイオード
TPD1E10B06 0402 と SOD-523 の各パッケージ封止、12pF、±5.5V、±30kV ESD 保護ダイオード

 

MSP430 マイコン
MSP430F5529 128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ76907EVM — BQ76907 evaluation module for low-power monitor and protector

TI.com で取り扱いなし
設計ツール

BQ76907-Q1-DESIGN — Contains BQ76907-Q1 datasheet and design info

サポートされている製品とハードウェア
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) BQ76907 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023年 11月 20日
証明書 BQ76907EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 11月 15日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ