TPD1E10B06

アクティブ

0402 と SOD-523 の各パッケージ封止、12pF、±5.5V、±30kV ESD 保護ダイオード

製品詳細

Number of channels 1 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name DFN1006, SOD523 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 90 IO capacitance (typ) (pF) 12 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 IEC 61000-4-5 (A) 6 Clamping voltage (V) 10 Dynamic resistance (typ) 0.4 Interface type Audio, General purpose, MHL Breakdown voltage (min) (V) 6 IO leakage current (max) (nA) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of channels 1 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name DFN1006, SOD523 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 90 IO capacitance (typ) (pF) 12 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 IEC 61000-4-5 (A) 6 Clamping voltage (V) 10 Dynamic resistance (typ) 0.4 Interface type Audio, General purpose, MHL Breakdown voltage (min) (V) 6 IO leakage current (max) (nA) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-5X3 (DYA) 2 1.28 mm² 1.6 x 0.8 X1SON (DPY) 2 0.6 mm² 1 x 0.6
  • 低電圧 I/O インターフェイスをシステム レベルで ESD から保護
  • IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護
    • ±30kV 接触放電
    • ±30kV エアギャップ放電
  • IEC 61000-4-5 サージ:6A (8/20µs)
  • I/O 容量:12pF (標準値)
  • RDYN:0.4Ω (標準値)
  • DC ブレークダウン電圧:±6V (最小値)
  • 100nA (最大値) の非常に小さいリーク電流
  • 10V のクランプ電圧 (IPP = 1A での最大値)
  • 産業用温度範囲:-40℃~125℃
  • 小型の 0402 フットプリント (1mm × 0.6mm × 0.5mm)
  • 業界標準の SOD-523 パッケージ (0.8mm × 1.2mm)
  • 低電圧 I/O インターフェイスをシステム レベルで ESD から保護
  • IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護
    • ±30kV 接触放電
    • ±30kV エアギャップ放電
  • IEC 61000-4-5 サージ:6A (8/20µs)
  • I/O 容量:12pF (標準値)
  • RDYN:0.4Ω (標準値)
  • DC ブレークダウン電圧:±6V (最小値)
  • 100nA (最大値) の非常に小さいリーク電流
  • 10V のクランプ電圧 (IPP = 1A での最大値)
  • 産業用温度範囲:-40℃~125℃
  • 小型の 0402 フットプリント (1mm × 0.6mm × 0.5mm)
  • 業界標準の SOD-523 パッケージ (0.8mm × 1.2mm)

TPD1E10B06 は、スペースの制約が厳しいアプリケーションに適した小型 0402 パッケージ、および業界標準の SOD-523 パッケージに封止したシングル チャネル ESD TVS ダイオードです。この TVS 保護製品は ±30kV 接触 ESD、±30kV IEC エア ギャップ保護機能を備えており、バイポーラまたは双方向信号に対応するための逆直列接続 TVS ダイオードを使った ESD クランプ回路を統合しています。12pF のライン容量を持つこの ESD 保護ダイオードは、最大 400Mbps のデータ レートに対応する各種アプリケーションに適しています。

この ESD 保護製品の代表的なアプリケーションは、オーディオ ライン (マイク、イヤホン、スピーカホン)、SD インターフェイス、キーパッドやその他のボタン、USB ポートの VBUS ピンと ID ピン、汎用 I/O ポートの回路保護です。この ESD クランプは、ポータブル デバイス、ウェアラブル、セットトップ ボックス、POS システム機器、家電製品、ビル オートメーション向け製品などの最終製品の保護に適しています。

TPD1E10B06 は、スペースの制約が厳しいアプリケーションに適した小型 0402 パッケージ、および業界標準の SOD-523 パッケージに封止したシングル チャネル ESD TVS ダイオードです。この TVS 保護製品は ±30kV 接触 ESD、±30kV IEC エア ギャップ保護機能を備えており、バイポーラまたは双方向信号に対応するための逆直列接続 TVS ダイオードを使った ESD クランプ回路を統合しています。12pF のライン容量を持つこの ESD 保護ダイオードは、最大 400Mbps のデータ レートに対応する各種アプリケーションに適しています。

この ESD 保護製品の代表的なアプリケーションは、オーディオ ライン (マイク、イヤホン、スピーカホン)、SD インターフェイス、キーパッドやその他のボタン、USB ポートの VBUS ピンと ID ピン、汎用 I/O ポートの回路保護です。この ESD クランプは、ポータブル デバイス、ウェアラブル、セットトップ ボックス、POS システム機器、家電製品、ビル オートメーション向け製品などの最終製品の保護に適しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPD1E10B06 シングル・チャネル ESD 保護ダイオード データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2024年 9月 4日
セレクション・ガイド System-Level ESD Protection Guide (Rev. E) 2025年 8月 5日
アプリケーション・ノート ESD and Surge Protection for USB Interfaces (Rev. B) PDF | HTML 2024年 1月 11日
アプリケーション概要 ESD Protection for GPIO PDF | HTML 2024年 1月 8日
アプリケーション概要 ESD Protection for Keypads, Pushbuttons, and Side Keys PDF | HTML 2023年 10月 30日
ユーザー・ガイド Reading and Understanding an ESD Protection Data Sheet (Rev. A) PDF | HTML 2023年 9月 19日
アプリケーション・ノート ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022年 8月 18日
アプリケーション・ノート ESD Protection Layout Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 4月 7日
ユーザー・ガイド Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 27日
ホワイト・ペーパー Demystifying surge protection 2018年 11月 6日
技術記事 No strings attached: Creating next-generation wireless patient monitors PDF | HTML 2018年 6月 29日
技術記事 ESD fundamentals, part 4: ESD capacitance PDF | HTML 2018年 2月 12日
セレクション・ガイド ESD by Interface Selection Guide (Rev. A) 2017年 6月 26日
アプリケーション・ノート Does BAV99 Really Protect My System from ESD? 2017年 5月 24日
設計ガイド 18-V/400-W 98% Efficient Compact Brushless DC Motor Drive Design Guide 2016年 8月 23日
ホワイト・ペーパー Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments 2016年 2月 10日
Analog Design Journal 1Q 2013Issue Analog Applications Journal 2013年 1月 22日
Analog Design Journal 4Q 2012 Issue Analog Applications Journal 2012年 9月 25日
Analog Design Journal Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection 2012年 9月 25日
ユーザー・ガイド ESD PROTECTION DIODES EVM 2012年 3月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ76905EVM — BQ76905 低消費電力モニタ / プロテクタの評価基板

BQ76905EVM 評価基板 (EVM) は、BQ76905 向けの包括的な評価システムです。BQ76905 は、2 直列~ 5 直列のリチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 の各バッテリ パックに適した、高集積、高精度のバッテリ モニタおよびプロテクタです。この評価基板 (EVM) は、1 個の BQ76905 IC、センス抵抗、1 個のサーミスタ、複数のパワー FET に加えて、過充電、過放電、短絡、過電流放電、過熱、低温からセルを保護するのに必要な他のすべてのオンボード部品を搭載しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

BQ76907EVM — BQ76907 低消費電力モニタ / プロテクタの評価基板

BQ76907EVM 評価基板 (EVM) は、BQ76907 向けの包括的な評価システムです。BQ76907 は、2 直列~ 7 直列のリチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 の各バッテリ パックに適した、高集積、高精度のバッテリ モニタおよびプロテクタです。この評価基板 (EVM) は、1 個の BQ76907 IC、センス抵抗、1 個のサーミスタ、複数のパワー FET に加えて、過充電、過放電、短絡、過電流放電、過熱、低温からセルを保護するのに必要な他のすべてのオンボード部品を搭載しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ESDEVM — 0402、0201 など、ESD ダイオード パッケージのユニバーサル評価基板

静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPD1E10B06 IBIS Model

SLLM174.ZIP (3 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

TPD1E10B06DPY PSpice Transient Model

SLVMEA8.ZIP (161 KB) - PSpice Model

多くの TI リファレンス デザインには、TPD1E10B06 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DYA) 2 Ultra Librarian
X1SON (DPY) 2 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ