BQ79731Q1EVM-060

BQ7973x-Q1 電圧、電流、絶縁抵抗の監視機能の評価基板

BQ79731Q1EVM-060

ご注文はこちら

概要

BQ79731Q1EVM 評価基板 (EVM) は、BMS060 とも呼ばれ、BQ7973x-Q1 の一般的な機能、動作原理、ハードウェア設定、使用方法を提示します。これらは、高集積の電圧、電流、絶縁抵抗モニタ デバイスであり、高度な診断機能と複数の通信プロトコルを搭載した車載のバッテリ ジャンクション ボックス (BJB) アプリケーションで主に使用されています。

BMS060 評価ボードが意図しているのは、大型リチウムイオン バッテリ パック アプリケーションを搭載したシステムで該当デバイスを使用する可能性を検討し、監視、システム保護、デイジーチェーン通信を実現することです。

特長
  • 電圧と電流の高精度監視
  • 過電流検出デジタル コンパレータ
  • クーロン カウント機能を内蔵
  • 15 本の GPIO ピンと、IO、I2C、SPI、ADC、温度検出機能
  • ASIL-D の決定論的対応能力とハードウェア能力

SFI 23/18 ツイスト ペア通信ケーブル

バッテリ モニタとバランサ
BQ79731-Q1 車載、電圧と電流と絶縁抵抗のセンシング機能搭載、高電圧バッテリ パック モニタ BQ79735-Q1 車載対応、電圧と絶縁抵抗のセンシング機能搭載、高電圧バッテリ パック モニタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
詳細リクエスト

評価基板のユーザー ガイドやその他の情報をご提供しています。ご請求

購入と開発の開始

評価ボード

BQ79731Q1EVM-060 — BQ7973x-Q1 evaluation module for voltage, current and insulation resistance monitoring

サポート対象の製品とハードウェア

BQ79731Q1EVM-060 BQ7973x-Q1 evaluation module for voltage, current and insulation resistance monitoring

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 BQ79731Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2022/11/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。