BQ79735-Q1

アクティブ

車載対応、電圧と絶縁抵抗のセンシング機能搭載、高電圧バッテリ パック モニタ

製品詳細

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9
  • AEC-Q100 認定済み –40℃~+125℃
  • 機能安全準拠
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料
    • ASIL D までの決定論的対応能力
    • ASIL D までのハードウェア機能
  • 17 個のシングルエンド電圧チャネル
    • 高電圧パック、リンク、充電測定精度を 0.2% に更新
    • パックとセルを 64uS に同期
  • IO、I2C、SPI、ADC、温度センスとしての 15 個の GPIO 入力
  • 専用 MOSFET スイッチ ドライブ ピン
  • インテリジェント SPI コントローラ ハブ
    • 複数の SPI 周辺装置に対応
    • 接触器ドライバとパイロ ヒューズ ドライバをトリガする HW ピン
  • BQ7971x-Q1 セル モニタと互換性のあるスタッカブルおよびレジスタ マップ
  • AEC-Q100 認定済み –40℃~+125℃
  • 機能安全準拠
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料
    • ASIL D までの決定論的対応能力
    • ASIL D までのハードウェア機能
  • 17 個のシングルエンド電圧チャネル
    • 高電圧パック、リンク、充電測定精度を 0.2% に更新
    • パックとセルを 64uS に同期
  • IO、I2C、SPI、ADC、温度センスとしての 15 個の GPIO 入力
  • 専用 MOSFET スイッチ ドライブ ピン
  • インテリジェント SPI コントローラ ハブ
    • 複数の SPI 周辺装置に対応
    • 接触器ドライバとパイロ ヒューズ ドライバをトリガする HW ピン
  • BQ7971x-Q1 セル モニタと互換性のあるスタッカブルおよびレジスタ マップ

本デバイスは、バッテリ システム内の分割された高電圧ノードの測定に使用できます。ヒューズ、接触器の両端の電圧を測定し、バッテリ ジャンクション ボックス (BJB) システムの絶縁電圧を確認できます。HV 測定、サーミスタ測定、駆動リレーに使用できる 15 個の GPIO / 補助入力があります。4 つの SW 出力を使用して、測定パス内の MOSFET スイッチを駆動できます。本デバイスは SPI ハブとして機能し、最大 8 つの個別 SPI デバイス / グループと接続できます。絶縁型双方向デイジー チェーン ポートは、コンデンサによる絶縁と変圧器による絶縁の両方に対応してます。本デバイスは、SPI および UART 経由で MCU との通信も可能です。

本デバイスは、バッテリ システム内の分割された高電圧ノードの測定に使用できます。ヒューズ、接触器の両端の電圧を測定し、バッテリ ジャンクション ボックス (BJB) システムの絶縁電圧を確認できます。HV 測定、サーミスタ測定、駆動リレーに使用できる 15 個の GPIO / 補助入力があります。4 つの SW 出力を使用して、測定パス内の MOSFET スイッチを駆動できます。本デバイスは SPI ハブとして機能し、最大 8 つの個別 SPI デバイス / グループと接続できます。絶縁型双方向デイジー チェーン ポートは、コンデンサによる絶縁と変圧器による絶縁の両方に対応してます。本デバイスは、SPI および UART 経由で MCU との通信も可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト
  • 詳細なデータシートを入手できます。ご注文
  • 機能安全関連資料を入手できます。ご注文
  • FMEDA (故障モード、影響、および診断分析) 関連資料を入手できます。ご注文

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ79735-Q1 HV 車載 BMS アプリケーション向けパック電圧および絶縁抵抗モニタ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 10月 8日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ79731Q1EVM-060 — BQ7973x-Q1 電圧、電流、絶縁抵抗の監視機能の評価基板

BQ79731Q1EVM 評価基板 (EVM) は、BMS060 とも呼ばれ、BQ7973x-Q1 の一般的な機能、動作原理、ハードウェア設定、使用方法を提示します。これらは、高集積の電圧、電流、絶縁抵抗モニタ デバイスであり、高度な診断機能と複数の通信プロトコルを搭載した車載のバッテリ ジャンクション ボックス (BJB) アプリケーションで主に使用されています。

BMS060 評価ボードが意図しているのは、大型リチウムイオン バッテリ パック アプリケーションを搭載したシステムで該当デバイスを使用する可能性を検討し、監視、システム保護、デイジーチェーン通信を実現することです。

ドライバまたはライブラリ

BQ7973X-Q1-DESIGN BQ7973x-Q1 design resources

BQ7973x-Q1 documentation repository
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ドライバまたはライブラリ

BQ7973X-Q1-EVALUATION BQ7973x-Q1 early evaluation files

BQ7973x-Q1 early evaluation files
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ドライバまたはライブラリ

BQ7973X-Q1-FMEDA BQ7973x-Q1 FMEDA files

BQ7973x-Q1 FMEDA files
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ドライバまたはライブラリ

BQ7973X-Q1-FUNCTIONAL-SAFETY-DOCS BQ7973x-Q1 functional safety documents

BQ7973x-Q1 functional safety documents
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian