CC2530-CC2592EM-RD
SimpleLink™ ZigBee® ネットワーク レンジ エクステンダのリファレンス デザイン
CC2530-CC2592EM-RD
概要
ホーム オートメーション、産業用オートメーション、照明、メーター、センサ ネットワークなどの ZigBee アプリケーションでは、スタンドアロンの CC2530 よりも広い RF 送信範囲と優れた感度を必要とする場合があります。TI の新しい SimpleLink CC2530-CC2592 リファレンス デザインは、コスト効率の高い SimpleLink ZigBee CC2530 ワイヤレス マイコンと SimpleLink CC2592 レンジ エクステンダを組み合わせ、レシーバの感度を 2 ~ 3dB 改善するとともに、合計リンク バジェットを 120dB に高めることで、ZigBee ネットワークの各ノードのレンジを大幅に向上させます。
特長
- 最適化された内蔵パワー アンプと低ノイズ アンプにより、CC2530 の送信範囲を 4 倍に拡大
- 最大 +22dBm の出力で、より安定性に優れ、より長距離対応のシステムを実現
- 3dB の感度向上により、ZigBee アプリケーションの CC2530 は -100dBm の感度を発揮し、ノード間の距離を延長可能
- 無線とレンジ エクステンダの包括的なコンボ ソリューション
- SimpleLink CC2530 ZigBee 無線と SimpleLink CC2592 レンジ エクステンダの両方を含む、包括的なシステム リファレンス デザイン
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRA41A.PDF (37 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーション・ノート | Using CC2592 Front End with CC2530 (Rev. A) | PDF | HTML | 2015/07/29 |